Page 469 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 469

Forix saliente
             ™
       IP 21 aparelhagem saliente - interruptores e tomadas












          7 824 00             7 824 20            7 824 23                     7 824 18

       Conformes ao standard IEC
       Mecanismos versão monobloco, fornecidos completos. Protegidos contra contatos diretos (IP 2X)
       Disponíveis nas versões Branco RAL 9003 e Creme RAL 1013 - Acabamentos brilhantes
       Com ligadores de parafusos.
       Índices de proteção: IP 21 - IK 04
         Emb.   Ref.  Interruptores 10 AX - 250 VA             Emb.    Ref.  Tomadas 2P 16 A - 250 VA
                     Permitem função “Luminoso” ou "Sinalização"            Tomada 2P - sem obturadores (IP20)
                     juntando-lhes o LED ref. 7 824 57          20   7 824 10        Branco
                     Interruptor                                20   7 824 40        Creme
         20    7 824 00        Branco
         20    7 824 30        Creme
                                                                            Tomadas 2P+T tipo “Schuko”
                                                                            16 A - 250 VA
                     Comutador de escada
         20    7 824 04        Branco                                       Tomada 2P+T - sem obturadores (IP20)
         20    7 824 34        Creme                            20   7 824 11        Branco
                                                                20   7 824 41        Creme

                     Comutador de lustre
         20    7 824 02        Branco                                       Tomada 2P+T - com obturadores de proteção
         20    7 824 32        Creme                            20   7 824 20  (IP21D)   Branco
                                                                20   7 824 50        Creme
                     Comutador de escada duplo
         20    7 824 06        Branco                                       Tomada dupla 2P+T - com obturadores
         20    7 824 36        Creme                                        de proteção (IP21D)
                                                                            Com alvéolos a 45º
                                                                            Permitem montagem horizontal ou vertical
                     Botões 6 A - 250 VA                        10   7 824 23           Branco
                     Permitem função “Luminoso” juntando-lhes o LED
                     ref. 7 824 57
         20    7 824 05        Branco
         20    7 824 35        Creme                                        Tomada tripla 2P+T - com obturadores
                                                                            de proteção (IP21D)
                                                                            Com alvéolos a 45º
                                                                            Permitem montagem horizontal ou vertical
                                                                10   7 824 18              Branco

































                                                                                                               467
   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474