Page 369 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 369

Suno  ™                                               Suno  ™

       tomadas áudio/vídeo e altifalante                     saídas de cabos e outros acessórios












       7 213 49 + 7 215 11  7 211 43 + 7 215 01  7 211 42 + 7 215 01  7 211 94

       Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico  Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”
       Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)
       Para completar com os quadros Suno (p. 368)             Emb.    Ref.  Obturador / Adaptador Mosaic™
       Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”
                                                                            Produto com uma dupla função:
         Emb.   Ref.  Tomadas HDMI                                          - Obturador Suno™: placa cega para reserva de
                                                                            futuras funções de mecanismos Suno™
                     Utilizam-se para transmitir fluxos de áudio / vídeo    - Adaptador Mosaic™: permite receber mecanismos
                     digital de alta definição entre uma fonte (ex.:        Mosaic™ até máx. 2 módulos (45 x 45 mm)
                     computador, leitor de DVD HD, ...) e um recetor        mantendo a estética da gama Suno™
                     compatível (ex: TV, projetor de vídeo, ...)  5  7 211 43        Branco
                     HDMI do tipo 1.3 - Ligação por parafusos   5    7 213 43        Alumínio
                     Tomadas pré-conectorizadas, fornecidas com cabo   5  7 214 43   Preto
                     (comprimento: 15 cm)
          1    7 211 49            Branco                                   Saídas de Cabos IP 21
          1    7 213 49            Alumínio
          1    7 214 49            Preto                                    Diâmetro máximo do cabo: 12 mm
                                                                            Equipadas com cerra-cabos
                                                                5    7 211 42        Branco
                     Tomadas altifalante (simples)              5    7 213 42        Alumínio
                                                                5    7 214 42        Preto
                     Tomadas estéreo.
                     Ligadores de 4 mm 2                                    Caixas para montagem saliente
                     Equipadas com conectores vermelho e preto
                     De acordo com a norma DIN 41 529                       Simples
          5    7 211 92       Branco                            5    7 211 94         Branco
          5    7 213 92       Alumínio                          5    7 213 94         Alumínio
          5    7 214 92       Preto                             5    7 214 94         Preto
                                                                            Duplas
                                                                5    7 211 95           Branco
                                                                5    7 213 95           Alumínio
                                                                5    7 214 95           Preto

                                                                            Lâmpadas LED para substituição
                                                                            Para substituição em mecanismos Suno™
                                                                            nas funções “luminoso” ou “sinalização”
                                                                            LED para função “Luminoso”
                                                                10   7 645 26   230 V± - 0,125 mA - Branco
                                                                                Para utilizar com mecanismos função
                                                                                “luminoso”, ref. 7 21(x) 10 / 11 / 15 / 16 / 18


                                                                            LED para função “Sinalização”
                                                                10   7 645 21   230 V± - 2,5 mA - Branco
                                                                                Para utilizar com mecanismos função
                                                                                “sinalização”, ref. 7 21(x) 21

                                                                            LED para Interruptor Bipolar com “Sinalização”
                                                                10   6 650 91     230 V± - 3 mA - Branco
                                                                                  Para utilizar com mecanismos ref. 7 21(x) 12




















                                                                                                               367
   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374