Page 368 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 368

Suno  ™

       tomadas de dados, fibra ótica e telefone












       7 211 52 + 7 215 01  7 214 52 + 7 215 21  7 211 47 + 7 215 01

       Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico
       Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)
       Para completar com os quadros Suno (p. 368)
       Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”
         Emb.   Ref.  Tomadas de dados                         Emb.    Ref.  Tomada fibra ótica SC/APC
                     Tomadas equipadas com conectores LCS                   Tomada de fibra ótica SC/APC Simplex
                                                    2
                     de ligação rápida, graças ao acessório                 (single mode)
                     de cravação integrado no próprio conector              Equipadas com “shutters” (proteção laser)
                     Utilizar cabos unifilares AWG 22 até AWG 26    5  7 211 47      Branco
                     e cabos multifilares AWG                   5    7 213 47        Alumínio
                     Ligação por duplo código de cores 568A e 568B    5  7 214 47    Preto
                     e numeração
                     De acordo om as normas ISO/IEC 11801 Ed. 2.0,          Tomadas de telefone (renovação)
                     adenda 2, EN 50173-1 e TIA/EIA 568 C2
                                                                            Tomadas equipadas com conector de ligação
                                                                            rápida por ¼ de volta. Ligadores autodesnudantes
                     Categoria 6A                                           Utilizar apenas em casos de renovação /
                     RJ 45 Cat. 6a - UTP                                    substituição de tomadas RJ11 existentes
          5    7 211 54       Branco
          5    7 213 54       Alumínio                                      RJ 11 (4 contactos)
          5    7 214 54       Preto                             5    7 211 61  Tomada simples (1 saída)
                                                                                     Branco
                     RJ 45 Cat. 6a - STP                        5    7 213 61        Alumínio
          5    7 211 58       Branco                            5    7 214 61        Preto
          5    7 213 58       Alumínio
          5    7 214 58       Preto                                         Adaptador duplo Keystone
                                                                5    7 211 45         Branco
                     Duplas: 2 x RJ 45 Cat. 6a - UTP            5    7 213 45         Alumínio
          5    7 211 55       Branco                            5
          5    7 213 55       Alumínio                               7 214 45         Preto
          5    7 214 55       Preto                                         Adaptador duplo Systimax
                     Duplas: 2 x RJ 45 Cat. 6a - STP
          5    7 211 59       Branco                            5 5  7 211 46         Branco
                                                                                      Alumínio
                                                                     7 213 46
          5    7 213 59       Alumínio                          5    7 214 46         Preto
          5    7 214 59       Preto
                     Categoria 6
                     RJ 45 Cat. 6 - UTP
         10    7 211 52       Branco
         10    7 213 52       Alumínio
         10    7 214 52       Preto
                     RJ 45 Cat. 6 - STP
          5    7 211 56       Branco
          5    7 213 56       Alumínio
          5    7 214 56       Preto
                     Duplas: 2 x RJ 45 Cat. 6 - UTP
          5    7 211 53       Branco
          5    7 213 53       Alumínio
          5    7 214 53       Preto
                     Duplas: 2 x RJ 45 Cat. 6A - STP
          5    7 211 57       Branco
          5    7 213 57       Alumínio
          5    7 214 57       Preto















       366
   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373