Page 373 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 373

Niloé Step                                            Niloé Step


             TM
                                                                    TM
       botões, acessórios LEDs, comandos de estores          variadores, detetores de movimento










       8 641 34 + 8 641 71  8 641 13 + 8 641 71              8 640 10A + 8 641 10A
                                                             + 8 647 71
       Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de   Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de
       proteção para utilização em obra                      proteção para utilização em obra
       Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)      Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)
       Para equipar com teclas ou espelhos centrais e quadros (p. 376-378)  Para equipar com teclas ou espelhos centrais e quadros (p. 376-378)
         Emb.   Ref.  Botões (NA+NF) - 6 A - 250 V±            Emb.    Ref.  Variadores - 240 V± - 50 Hz
                     Ligadores automáticos                                  Variador rotativo (sem neutro)
                     Botão simples                                          Para todos os tipos de cargas
         10    8 640 11    - Para “Luminoso” usar LED ref. 7 645 26   1  8 640 17  Ligadores de parafusos
                           e teclas 8 64X 06                                      Ligação sem neutro (2 condutores)
                           - Para versão “Porta-etiqueta” ver p. 388              Cargas suportadas (mín. - máx.):
                                                                            • 5 - 75 W: LEDs dimáveis (máx. 10 lâmpadas)
                     Botão duplo                                            • 5 - 75 W: lâmpadas fluocompactas dimáveis
         10    8 640 12    - Para “Luminoso” nos dois circuitos usar        (máx. 10 lâmpadas)
                           2 LEDs ref. 7 645 26 e teclas ref. 8 64X 08      • 3 - 400 VA: halogéneo MBT com transformador
                                                                            eletrónico ou ferromagnético
                                                                            • 3 - 200 VA: tubos fluorescentes
                                                                            • 3 - 400 W: incandescentes e halogéneo 230 VA
                     Botão de comando por cordão                            Com memória do último nível de regulação
                     Ligadores automáticos                                  Modos de funcionamento:
                     Mecanismos fornecidos com espelho central              - Variação manual
          1    8 641 13      Branco                                         - Níveis pré-definidos (0%, 33%, 66%, 100%)
          1    8 643 13      Alumínio                                       - Modo de vigília com luz de presença (extinção
          1    8 645 13      Preto                                          progressiva da iluminação até 0% durante 1 hora)
          1    8 646 13      Areia                                          Protegido contra sobretensões e curto-circuitos
                                                                            Variador universal  (sem neutro)
                                                                            para todos os tipos de cargas
                     Acessórios LEDs                            1    8 640 18A    Lâmpadas LEDs variáveis, LFC: 3 a 125W
                     LEDs para utilização (ou substituição) em                    LED (máx. 10 lâmpadas)
                     mecanismos de comando Niloé™ Step                            Halogéneo e incandescente 230VA: 3 a 125W
                     Transformam os mecanismos tradicionais em                    Halogéneo com transformador ferromagnético
                     funções luminosas ou com sinalização                   ou eletrónico: 3 a 125VA
                     LED para função “Luminoso                              Pode ser associado a um ou vários botões (tipo
                                                                            não iluminado). Cada botão é capaz de executar a
         10   7 645 26     230 VA - 0,125 mA                                função On/Off e variação.
                           Branco                                           Quando ligar, ajusta ao último nível definido antes
                           (Tº LED: 6 500 K, R=1 MΩ )                       de desligar
                                                                            Configuração do limite inferior e superior
                                                                            Função de luminoso/sinalização
                     LED para função “Sinalização”                          Profundidade 35 mm (sem e com neutro)
         10   7 645 21     230 VA - 2,5 mA                                  Consumo em standby < 5mW
                           Branco                                           Detetor de movimentos sem neutro -
                           (Tº LED: 6 500 K, R=68 k Ω )
                                                                            2 condutores
                                                                1    8 640 40A    Compatível com qualquer tipo de lâmpada
                     Comandos de estores                                          Deteção IV, campo de deteção 170°
                                                                                  Alcance de deteção 8 m
                     Ligadores automáticos                                        Configuração de atraso de tempo de 5 s
                                                                                  a 30 min
         10   8 640 32     Interruptor de estores - 6 AX - 250 VA           Configuração da luminosidade de 5 a 1275 lux
                           3 posições: subida/stop/descida                  4 níveis de configuração de sensibilidade
                           Para comando direto de motor elétrico            Cargas suportadas:
                                                                            LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas: LED
         10   8 640 30     Botão de estores - 6 A - 250 VA                  de 2 a 100 W
                           2 posições: subida/descida                       Halogéneos, incandescentes: 2 a 150W
                           Para comando direto de motor elétrico            LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas,
                                                                            halogéneo, tubo fluo com transformador
                                                                            ferromagnético ou eletrónico: 2 a 150VA
                                                                            Se vários sensores forem instalados no mesmo
                                                                            circuito, a carga mínima muda: consulte a ficha técnica
                                                                            Possibilidade de instalar até 3 sensores em paralelo
                                                                            Controle manual remoto adicional possível com
                                                                            botão de pressão, 10 máx.
                                                                            Pode ser associado a um interruptor temporizado
                                                                            modular (p. 159). A potência aceite por tipo de
                                                                            lâmpada será a potência do interruptor temporizado
                                                                            modular utilizado
                                                                            Consumo em espera < 0,01W






                                                                                                               371
   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378