Page 364 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 364

Suno  ™                                               Suno  - comandos de estores, ventilação,
                                                                   ™
       detetores de movimento                                termostatos e interruptor de cartão












       7 211 76A + 7 215 01  7 211 35A + 7 215 01  7 214 77A + 7 215 21  7 213 38 + 7 215 11  7 211 36 + 7 215 01  7 214 75 + 7 215 21

       Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico  Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico
       Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)  Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)
       Para completar com os quadros Suno (p. 368)           Para completar com os quadros Suno (p. 368)
       Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”       Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”
         Emb.   Ref.  Detetores de movimentos                  Emb.    Ref.  Comandos de estores
                     Compatível com qualquer tipo de lâmpada                Ligadores automáticos
                     Deteção IV, campo de deteção 170°                      Interruptor de estores 6 AX - 250 VA
                     Alcance de deteção 8 m
                     Configuração de atraso de tempo de 5 s a 30 min        3 posições: subida/stop/descida
                     Configuração da luminosidade de 5 a 1275 lux           Para comando direto de motor elétrico
                     4 níveis de configuração de sensibilidade   5   7 211 39        Branco
                     Detetor de movimento, 2 condutores, sem neutro   5 5  7 213 39   Alumínio
                                                                                     Preto
                                                                     7 214 39
                     - Com derrogação manual
                     Cargas suportadas:                                     Botão de estores 6 A - 250 VA
                     LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas: LED            3 posições: subida/stop/descida
                     de 2 a 100 W. Halogéneos, incandescentes:              Para comando através de caixa de automatismos
                     2 a 150W LEDs, lâmpadas fluorescentes      5    7 211 38        Branco
                     compactas, halogéneo, tubo fluo com transformador   5  7 213 38   Alumínio
                     ferromagnético ou eletrónico: 2 a 150VA    5    7 214 38        Preto
                     Se vários sensores forem instalados no mesmo
                     circuito, a carga mínima muda: consulte a ficha
                     técnica. Possibilidade de instalar até 3 sensores em   Termostatos
                     paralelo. Controle manual remoto adicional possível    Termostato eletrónico de ambiente
                     com botão de pressão, 10 máx. Pode ser associado       Ligadores de parafusos. Botão frontal de controlo
                     a um interruptor temporizado modular (p. 159)          com índice e segmentos ajustáveis para definições
                     A potência aceita por tipo de lâmpada será a potência   de mín. e máx. Gama de regulação ajustável de
                     do interruptor temporizado modular utilizado           5 ºC até 30 ºC (precisão +/- 0,5 ºC). Alimentação:
                     Consumo em espera < 0,01W
          1   7 211 76A       Branco                                        230 VA - 50/60 Hz. Com 1 saída por contacto
                                                                            inversor livre de potencial. Adequados para controlar
          1   7 213 76A       Alumínio                                      tetos aquecidos e pisos radiantes
          1   7 214 76A       Preto                                         - Poder de corte em BT:
                                                                              8 A - 250 VA - circuito indutivo e resistivo
                     Detetor sem neutro (2 condutores) - IP 44                2 A - 250VA - circuito indutivo
                     Cargas suportadas:                                     - Poder de corte em MBT:
                     LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas: LED              12 a 48 VA - 12 a 24 V= - de 1 mA (mínimo) até
                     de 2 a 100 W. Halogéneos, incandescentes:                500 mA (máximo)
                     2 a 150W LEDs, lâmpadas fluorescentes      1    7 211 36        Branco
                     compactas, halogéneo, tubo fluo com transformador   1  7 213 36   Alumínio
                     ferromagnético ou eletrónico: 2 a 150VA    1    7 214 36        Preto
                     Se vários sensores forem instalados no mesmo
                     circuito, a carga mínima muda: consulte a ficha        Termostato para chão radiante
                     técnica. Possibilidade de instalar até 3 sensores em   Ligadores de parafusos. 16 A - 230 VA
                     paralelo. Controle manual remoto adicional possível
                     com botão de pressão, 10 máx.                          Com 1 saída por contacto inversor livre de potencial.
                     Pode ser associado a um interruptor temporizado        Equipado com LED de sinalização. Gama de
                     modular (p. 159). A potência aceita por tipo de        regulação: de 10 ºC até 60 ºC. Fornecido com
                     lâmpada será a potência do interruptor temporizado     sonda e cabo de 4 metros (comprimento máx.
                     modular utilizado                                      da sonda: 20 metros). Proteção automática contra
                     Consumo em espera < 0,01W                              congelamento (anti-gelo) abaixo de 7 ºC
          1   7 211 35A       Branco                            1 1  7 211 37        Branco
          1   7 213 35A       Alumínio                          1    7 213 37        Alumínio
                                                                     7 214 37
                                                                                     Preto
          1   7 214 35A       Preto
                     Detetor de movimento, 3 condutores, com neutro         Comando de ventilação (0, 1, 2, 3)
                     Cargas suportadas:
                     LEDs, LFC : 0 a 500W LED                               Ligadores de parafusos
                     Halogéneo, incandescentes: 0 a 2000W                   Ângulo de rotação 45º (1P+N)
                     LEDs, lâmpadas fluorescentes compactas,    1    7 211 40        Branco
                     halogéneo, tubo de fluo com transformador   1   7 213 40        Alumínio
                     ferromagnético ou eletrónico: 0 a 1000VA   1    7 214 40        Preto
                     Possibilidade de instalar até 10 detetores em
                     paralelo                                               Interruptor geral de cartão
                     Possível controlo manual adicional através de botão    Ligadores automáticos. Funcionamento por
                     de pressão, máx. 10                                    inserção/remoção de qualquer cartão de formato
                     Função mestre/escravo disponível (10 escravos          normalizado com largura máx. 54 mm (cartão não
                     máx. para 1 mestre)                                    fornecido, consulte-nos). Permite colocar sob tensão
                     Consumo em standby < 0,015W
          1   7 211 77A       Branco                                        ou fazer o corte geral de um circuito (ex.: quarto
                                                                            de hotel, sala de reunião, ...). Mecanismo sem
          1   7 213 77A       Alumínio                                      temporização, desliga-se automaticamente após
          1   7 214 77A       Preto                                         retirada do cartão
                                                                3    7 211 75          Branco
                                                                3    7 213 75          Alumínio
                                                                3    7 214 75          Preto
       362
   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369