Page 374 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 374

Niloé Step                                            Niloé Step


                                                                    TM
             TM
       tomadas de corrente                                   tomadas carregadoras USB
















       8 640 19 + 8 646 19  8 640 20 + 8 641 20  8 640 23 + 8 645 22  8 640 24 + 8 643 24  8 641 27 + 8 641 71
       + 8 646 61        + 8 641 71                          + 8 643 71
       Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de   Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de
       proteção para utilização em obra                      proteção para utilização em obra
       Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)      Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)
       Para equipar com espelhos centrais e quadros (p. 376-378)  Para equipar com espelhos centrais e quadros (p. 376-378)
         Emb.   Ref.  2P - 16 A - 250 VA                       Emb.    Ref.  Tomadas carregadoras USB
         10    8 640 19    Ligadores automáticos                            Tomada mista: 2P+T / USB Tipo C
                           Com obturadores de proteção (IP 21D)             2P+T tipo Schuko 16 A + USB Tipo C 1500 mA
                                                                            Especialmente indicada para substituir uma tomada
                                                                            de corrente tradicional, sem necessidade de alterar
                     2P+T tipo Schuko - 16 A - 250 VA                       as ligações e a caixa de encastrar existentes
                     Ligadores automáticos                                  Instala-se em caixa de encastrar simples com uma
                                                                            profundidade mínima de 40 mm
         10   8 640 20     Com obturadores de proteção (IP 21D)             Permite recarregar rapidamente as baterias de
                           Para tomada com tampa, ver p. 377                dispositivos portáteis do tipo telemóveis, tablets,
                                                                            smartphones, ...
                                                                            Consumo em repouso < 0,1 W / Classe II / MBTS
                     Ligadores de parafusos                                 Ligadores de parafusos
         10   8 640 21     Com obturadores de proteção (IP 21D)             Tomadas fornecidas com espelho central, para
                           Para tomada com tampa, ver p. 377                completar com quadros de acabamento Niloé Step
                                                                1    8 641 27       Branco
                                                                1    8 643 27       Alumínio
                     Estanque - IP 44                           1    8 645 27       Preto
                                                                1    8 646 27       Areia
         10    8 641 39    Ligadores automáticos
                           Com obturadores de proteção                      Tomada 2 x USB Tipo A
                           Fornecida com espelho central e tampa  5  8 640 24
                             Branco                                               110-240 VA - 5 V - 2 400 mA - 12 W
                     Dupla: 2 x 2P+T tipo Schuko                                  Permite carregar rapidamente a bateria
                                                                                  de um aparelho portátil, do tipo telemóvel,
         10   8 640 23     Ligadores de parafusos                                 smartphone, tablet, relógio, leitor MP3…
                           Com obturadores de proteção (IP 21D)             Nota: Cabo não fornecido
                           Montagem em caixa de encastrar simples           De acordo com a diretiva IEC 62684-2011-01
                           (Ø60 mm)                                         Consumo em repouso: < 0,07 W Classe II / MBTS
                                                                            Ligadores de parafusos
                                                                            Este mecanismo pode ser utilizado com 2 tipos de
                                                                            centros:
                                                                            - centro para tomada dupla USB (p. 377)
                                                                            - centro para “dock station” com micro USB (p. 377)
                                                                            Tomada dupla USB: 1 Tipo A + 1 Tipo C
                                                                            USB-C: 5 V / 3 A / 15 W
                                                                            USB-A: 5 V / 2,4 A / 12 W
                                                                            Para smartphones e tablets PC de carregamento
                                                                            rápido
                                                                            Nota: Cabo não fornecido
                                                                            De acordo com a diretiva IEC 62680-1-3
                                                                            Com certificação USB-IF
                                                                            Proteção contra sobretensões > 1 KV
                                                                            Consumo em repouso < 0,7 W
                                                                            Classe II / MBTS
                                                                            Eficiência da fonte de alimentação Vac/Vdc no nível
                                                                            mais alto (VI)
                                                                            Ligadores de parafusos
                                                                1    8 631 40       Branco
                                                                1    8 633 40       Alumínio
                                                                1    8 635 40       Preto











       372
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379