Page 372 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 372
Niloé Step
TM
interruptores
8 640 01 + 8 641 01 8 640 05 + 8 641 05 8 640 03 + 8 643 03 8 640 09 + 8 643 09
+ 8 641 71 + 8 641 71 + 8 643 71 + 8 643 71
Mecanismos fornecidos com suporte de fixação e com capa de proteção para utilização em obra
Fixação por parafusos ou por garras (fornecidas)
Para equipar com teclas ou espelhos centrais e quadros de acabamento (p. 376-378)
Emb. Ref. Interruptores 10 AX - 250 V± Emb. Ref. Interruptores 10 AX - 250 V± (cont.)
Interruptor Inversor de grupo
10 8 640 01 Ligadores automáticos 5 8 640 07 Ligadores de parafusos
- “Luminoso” com LED ref. 7 645 26
e teclas 8 64X 06
- “Sinalização” com LED ref. 7 645 21
e teclas ref. 8 64X 06 Interruptor de cartão
Comutador de lustre 5 8 640 15 Coloca em tensão um circuito elétrico por
inserção de qualquer cartão de formato
10 8 640 05 Ligadores automáticos normalizado com largura máx. de 54 mm
- “Luminoso” nos dois circuitos com (Nota: cartão não fornecido, consulte-nos)
2 LEDs ref. 7 645 26 e teclas ref. 8 64X 08 Ranhura para inserção do cartão retro iluminada
- “Sinalização” nos dois circuitos com (com LED fornecido)
2 LEDs ref. 7 645 21 e teclas ref. 8 64X 08 Mecanismo sem temporização (corte imediato do
Interruptor triplo circuito após retirada do cartão)
5 8 640 03 Ligadores de parafusos
Interruptores 16 AX - 250 V±
Comutador de escada 16 AX
10 8 640 16 Ligadores automáticos
Comutador de escada - “Luminoso” com LED ref. 7 645 26
10 8 640 06 Ligadores automáticos e teclas 8 64X 06
- “Luminoso” com LED ref. 7 645 26 - “Sinalização” com LED ref. 7 645 21
e teclas 8 64X 06 e teclas ref. 8 64X 06
- “Sinalização” com LED ref. 7 645 21
e teclas ref. 8 64X 06 Interruptor de intuição
Comutador de escada duplo 5 8 640 09 Interruptor de intuição
10 8 640 08 Ligadores automáticos Ligadores automáticos
- “Luminoso” nos dois circuitos com Instalação e funcionamento como um
2 LEDs ref. 7 645 26 e teclas ref. 8 64X 08 interruptor tradicional
- “Sinalização” nos dois circuitos com Circuito é ligado manualmente pelo utilizador
2 LEDs ref. 7 645 21 e teclas ref. 8 64X 08 (tecla basculante)
Mas desliga-se automaticamente após 10 minutos
sem deteção de movimentos no seu raio de ação
(célula detetora IR integrada)
Solução ideal para aquelas divisões onde é mais
frequente a iluminação ficar muito tempo ligada
por meros descuidos (ex.: quartos de crianças,
corredores, garagens, arrecadações…)
Ângulo de deteção horizontal: 160º
Alcance máx. de deteção: 8 metros
Compatível com todos tipos de lâmpadas:
• 12 - 150 W: incandescente e halogéneo 230 VA
• 12 - 150 VA: lâmpadas com balastros eletrónicos
ou ferromagnéticos
• 8 - 30 W (ou 650 mA): lâmpadas LED e LFC
Possibilidade de utilizar diferentes tipos de
lâmpadas num mesmo circuito
370