Page 363 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 363

Suno  ™                                               Suno  ™

       botões                                                variadores


















           7 211 00 + 7 215 01                               7 213 79 + 7 215 11   7 214 78A + 7 215 21

       Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico  Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico
       Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)  Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas)
       Para completar com os quadros Suno (p. 368)           Para completar com os quadros Suno (p. 368)
       Funções luminosas/sinalização: utilizam lâmpadas LED na cor Branco  Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”
       Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”
                                                               Emb.    Ref.  Variadores 240 VA - 50 Hz
         Emb.   Ref.  Botões 6 A - 250 VA
                                                                            Ligadores de parafusos
                     Ligadores automáticos                                  Protegidos contra sobretensões e curto-circuitos
                     Botão simples                                          Com função “memória” do último nível de regulação
         10    7 211 09       Branco                                        Podem ser comandos a partir de outro ponto da
         10    7 213 09       Alumínio                                      instalação por associação com um ou vários botões
                                                                            simples não luminosos (ref. 7 21x 09), que permitem
         10    7 214 09       Preto                                         realizar as funções ligar/desligar + variação
                     Botão simples luminoso e com porta-etiqueta            Variador com comando por botão rotativo
                     Fornecidos com lâmpada LED branca de baixo             Ligação sem neutro (2 condutores)
                     consumo 0,125 mA - 230 V± (ref. 7 645 26)              Para todos os tipos de lâmpadas:
                     A parte central das teclas é transparente              - LEDs dimáveis: 5 W a 75 W (máx. 10 lâmpadas)
                     (porta-etiquetas)                                      - Lâmpadas fluorescentes compactas dimáveis: 5 W
                     Equipados com 3 placas coloridas (branco,              a 75 W (máx. 10 lâmpadas)
                     alumínio, preto)                                       - Halogéneo com transformador ferromagnético
          5    7 211 10       Branco                                        ou eletrónico: 5 VA a 300 VA
          5    7 213 10       Alumínio                                      - Tubos fluorescentes com balastro: 5 VA a 300 VA
          5    7 214 10       Preto                                         - Halogéneo e incandescentes 230V±: 5 W a 300 W
                                                                            Quando ligado, acende gradualmente (2 segundos)
                     Botão simples com símbolo “Campainha”                  até ao nível definido na última utilização
          5    7 211 13       Branco                            1    7 211 79        Branco
          5    7 213 13       Alumínio                          1    7 213 79        Alumínio
          5    7 214 13       Preto                             1    7 214 79        Preto
                     Botão duplo                                            Variador sem neutro 125W, 2 condutores
          5    7 211 17       Branco                                        Para todo o tipo de lâmpadas :
          5    7 213 17       Alumínio                                      Lâmpadas LEDs variáveis, LFC: 3 a 125W LED
          5    7 214 17       Preto                                         (máx. 10 lâmpadas)
                                                                            Halogéneo e incandescente 230V± : 3 a 125W
                     Botão de comando por cordão (NA+NF)                    Halogéneo com transformador ferromagnético
                     Ligadores automáticos                                  ou eletrónico: 3 a 125VA
          1    7 211 00        Branco                           1    7 211 78A       Branco
          1    7 213 00        Alumínio                         1    7 213 78A       Alumínio
          1    7 214 00        Preto                            1    7 214 78A       Preto





























                                                                                                               361
   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368