Page 241 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 241

Quadros Atlantic e Marina                             Fechaduras universais

       equipamentos comuns para quadros









       0 363 13
                                    Quadro metálico Atlantic equipado
                                    com bolsa autocolante ref. 0 365 81  0 368 04  0 368 05  0 368 43

         Emb.   Ref.  Portas interiores isolantes              Emb.    Ref.  Corpos de fechadura
                     Montam-se diretamente em quadros Atlantic inox             Para todos os quadros Atlantic
                     e Marina e com acessório ref. 0 363 69 nos quadros     e Marina
                     Atlantic metálicos. IPXXB
                     Poliéster reforçado a fibra de vidro RAL7035, esp.: 4 mm     10   0 368 04  Corpo simples
                     Face interior quadriculada
                     Marcação do centro na face exterior
                     Distância entre porta do quadro e porta interior      10   0 368 05  Corpo com punho
                     regulável: 42 a 50 mm                                  Fornecido com obturador
                     Abertura à direita ou à esquerda
                     Eixos das dobradiças imperdíveis
                     Pega integrada para abertura                           Encravamento
                     Corpo de fechadura dupla barra: 1 para alt. 400
                     a 600 mm, 2 para alt. 700 mm e superior     1   0 365 11  Adaptador para encravamento por
                     Recebem os canhões de fechadura p. 233                 cadeado. Monta-se sobre os corpos
                                  Dimensões das portas   Dimensões úteis    de fechadura ref. 0 368 04/05
                        Para quadros  interiores    (mm)
                       Alt. x Larg. (mm)  Alt. x Larg. (mm)  altura x largura           Cames de fecho
          1   0 363 59  400 x 300    341 x 236    305 x 185     10   0 365 30  Para quadros Marina
          1   0 363 60  500 x 400    441 x 336    405 x 250
          1    0 363 61  600 x 400   541 x 336    505 x 250     10   0 368 43  Para quadros Atlantic de 1 porta
          1   0 363 62  700 x 500    642 x 436    500 x 340                 Canhões de fechadura
          1   0 363 63  800 x 600    742 x 536    600 x 440
          1   0 363 64  1000 x 800   942 x 736    800 x 640     10   0 368 18  Triangular macho de 8 mm
          1   0 363 65  1200 x 800   942 x 736    800 x 640
                     Acessório
                                                                10   0 368 20  Dupla barra
          1   0 363 69 Acessório para montagem das portas interiores em            Canhões de fechadura com chave
                     quadros Atlantic metálicos
                       Barras de cobre com furos roscados                   Fornecidos com jogo de 2 chaves
                                                                            Para chave n.°
                       Secção  I admissível  Furos roscados  Comp.     10   0 368 22  405
                        (mm)    (A)    Ø mm    Passo   (mm)     10   0 368 23  421
         10    0 373 88  12 x 2  110    M5      18     990      10   0 368 24  455
         10    0 373 89  12 x 4  160    M5      18     990      10   0 368 26  2 433 A
                     Ligadores para barra ref. 0 373 89         10   0 368 27  3 113 A
         100   0 373 65 1 ou 2 condutores de 1,5 a 10 mm
                                              2
                     (fornecido com parafusos Ø 5 mm)                       Chaves
                                                                            Para canhões ref. 0 368 18/20
                     Barra de cobre não furada
                        Secção   I admissível  Comp.
                         (mm)      (A)      (mm)                10   0 365 40  Triangular 8 mm
         10    0 373 49  12 x 4   180       991,5                           para canhão ref. 0 368 18
                     Ligadores para barra ref. 0 373 49         10   0 365 42  Dupla barra
         100   0 373 60 1,5 a 4 mm 2                                        para canhão ref. 0 368 20
         10    0 373 61 6 a 16 mm 2
         10    0 373 62 10 a 35 mm  (fornecidos com parafuso M6
                              2
                     CHC 5 mm)
                     Contacto de porta
          1    0 363 13 3 A - 240 V, 1 NF + 1 NA
                     Permite por exemplo, quando da abertura da
                     porta do quadro (Atlantic e Marina), o corte da
                     climatização e a alimentação da iluminação
                     Fornecido com patas de fixação
                     Acessórios
                     Bolsas autocolantes abertas
                     Porta esquemas para o interior dos quadros
                      Dimensões exteriores  Dimensões interiores
                      Largura  Altura  Largura  Altura  Prof.
                       (mm)   (mm)  (mm)   (mm)  (mm)
         20   0 365 80  340   235   310    200    18
         20    0 365 81  260  165   230    130    18
                     Bolsa autocolante porta-esquemas
          1   0 365 82 Bolsa fechada em plástico rígido, IP 50    Blocos de potência
                     Pode colocar-se no exterior do quadro        Viking™ 3, até 300 mm  p. 266
                                                                                     2
                     RAL 7035

           Portas interiores de metal p. 235


                                                                                                               239
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246