Page 211 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 211

XL  800
          3
       quadros de distribuição metálicos IP 55, portas, celas de cabos e acessórios - 24 e 36 módulos por fila


























        0 204 54                        0 204 59                             0 204 74
       IP 55 com porta, IK 08                                  Emb.    Ref.  Portas para armários IP 55
       Podem receber aparelhos até 630 A
       Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11  750 °C / 5 s             Fornecidas com punho
       De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3                        Canhões intermutáveis a encomendar
       Capacidade 24 e 36 módulos por fila                                  em separado, p. 210
       Possibilidade de acoplamento horizontal com acessórios               Planas, largura 700 mm
       RAL 7035                                                             Portas de metal
                                                                1    0 212 73 Para armário altura: 1 595 mm
         Emb.   Ref.  Armários                                  1    0 212 74 Para armário altura: 1 995 mm
                     Fornecidos com rodapé, altura: 100 mm                  Portas de vidro
                       Fornecidos sem flancos laterais, com montantes   1  0 212 83 Para armário altura: 1 595 mm
                     funcionais                                 1    0 212 84 Para armário altura: 1 995 mm
                     Largura 700 mm                                         Planas, largura 950 mm
                     24 módulos por fila                                    Portas de metal
                       Altura    Altura para   Largura  Prof.    1   0 212 78 Para armário altura: 1 595 mm
                        (mm)   painéis                 (mm)
                               (mm)    exterior   útil          1    0 212 79 Para armário altura: 1 995 mm
                                       (mm)    (mm)
          1   0 204 53  1 595  1 400   700     600     225                  Portas de vidro
          1   0 204 54  1 995  1 800   700     600     225      1    0 212 88 Para armário altura: 1 595 mm
                     Largura 950 mm                             1    0 212 89 Para armário altura: 1 995 mm
                     Podem integrar cela de cabos interna                   Celas de cabos externas para armários IP 55
                       36 ou 24 módulos (com cela de cabos interna)         Celas laterais
                       Altura    Altura para   Largura  Prof.
                        (mm)   painéis                 (mm)                 Associam-se à direita ou à esquerda
                               (mm)    exterior   útil                      Fornecidas sem flancos laterais e com um rodapé
                                       (mm)    (mm)
          1   0 204 58  1 595  1 400   950     850     225                  altura 100 mm
                                                                                                              Prof.
          1   0 204 59  1 995  1 800   950     850     225                    Altura    Altura para   Largura  (mm)
                                                                              (mm)
                                                                                     painéis
                                                                                                      útil
                     Flancos                                                          (mm)   exterior   (mm)
                                                                                              (mm)
                     Jogo de 2 flancos                          1    0 204 73  1 595  1 400   500     400    225
          1   0 204 68 Para armário altura: 1 595 mm            1    0 204 74  1 995  1 800   500     400    225
          1   0 204 69 Para armário altura: 1 995 mm                        Dispositivos de fixação de aparelhos
                     Celas de cabos internas                    1 1  0 206 27 Para DPX-IS 630 vertical
                                                                     0 206 28 Para DPX  630 vertical
                                                                                   3
                     Kits para quadros largura 950 mm           1    0 206 29 Para DPX  630 vertical com diferencial
                                                                                   3
                     Conjuntos compostos por montante e acessórios
                     de montagem                                            Painéis com charneira e fechadura
                                                                                              3
                     Permitem realizar uma cela de cabos de largura         Com pré-cortes para DPX  630 com ou sem
                       útil 250 mm, à direita ou à esquerda, no interior    diferencial
                       de armários de largura 950 mm            1    0 204 43 Para cela de cabos altura: 1 595 mm
          1   0 204 28 Para armário altura: 1 595 mm, ref. 0 204 58  1  0 204 44 Para cela de cabos altura: 1 995 mm
          1   0 204 29 Para armário altura: 1 995 mm, ref. 0 204 59         Com pré-cortes para DPX-IS 630
                     Dispositivos de fixação de aparelhos (1)   1    0 204 41 Para cela de cabos altura: 1 595 mm
          1   0 206 78 Para DPX  630 vertical                   1    0 204 42 Para cela de cabos altura: 1 995 mm
                            3
                            3
          1   0 206 79 Para DPX  630 vertical com diferencial               Portas
                     Painéis com charneira e fechadura (1)      1    0 204 83 Para cela de cabos altura: 1 595 mm
                                        3
                     Com pré-cortes para DPX  630 com ou sem    1    0 204 84 Para cela de cabos altura: 1 995 mm
                     diferencial
          1   0 204 48 Para cela de cabos interna (armário altura 1 595 mm)  Acessórios
          1   0 204 49 Para cela de cabos interna (armário altura 1 995 mm)  1  0 205 85 Kit de estanquidade em caso de acoplamento
                     (1) Em celas de cabos internas, DPX 630 limitado a 400 A  1  0 204 86 Kit de acoplamento (2)
                                                                8    0 204 82 Anéis de elevação
                                                                            Jogo de 2
                                                                            (2) Para quadros altura 1 595 mm, utilizar 3 kits
                                                                                  Para quadros altura 1 995 mm, utilizar 4 kits
                                                                                                               209
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216