Page 214 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 214

3
                                                                3
       XL  800 - acessórios de fixação e painéis para montagem de  XL  800 - acessórios de fixação e painéis para montagem de
       DPX  160 e DPX  250 em platinas                       DPX  630 e DPX 1600 em platinas
                                                                          3
          3
                   3
                                                                3





            0 206 11






                              0 206 17







       0 208 13                                              0 208 34                                            100                   100
                                                                                                                 100                   100
                                            3
                                                                                                  3
         Emb.       Ref.    Platinas para DPX  versão fixa,    Emb.       Ref.     Platinas para DPX  versão fixa,
                            tomadas frontais                                       tomadas frontais
                            Fixação direta aos montantes funcionais                Fixação direta aos montantes funcionais 150  150    150  150
                            Para aparelhos na posição vertical       24 módulos 36 módulos Para aparelhos na posição vertical
              24 módulos 36 módulos                                                           3
          1    0 206 11 0 206 61 Equipadas com calha 4 para DPX  com  1 1  0 206 20 0 206 70 Para 1 a 3 DPX  630 sem diferencial
                                                      3
                                                                     0 206 22 0 206 72 Para 1 a 3 DPX  630 com diferencial
                                                                                              3
                            um adaptador de fixação             1    0 211 00      Para 1 DPX-IS 1600 ou 1 DPX  1600
                                                                                                        3
                            4 210 68/69/71/72 ou platina para inversor             tomadas frontais
                            de rede manual 4 210 58                                                              200 100  200          200 100  200
                            Permitem a coabitação de aparelhos  100              100  Para aparelhos na posição horizontal
                            diferentes e a montagem de aparelhos  100            100  Para proteção do corte de passagem de
                            modulares com o ressalto 4 052 26                      cabos, utilizar a ref. 0 202 40
          1   0 206 08      Para DPX  com comando rotativo direto  1  0 206 23     Para 1 DPX  630 com ou sem diferencial  300         300
                                   3
                                                                                           3
                                                                                           3
                            com adaptador 4 210 68/69           1    0 211 00 0 211 02 Para 1 DPX  1600 tomadas frontais  300 150      300 150
          1    0 206 13     Para inversor de rede motorizado com  150            150
                            adaptador 4 210 58             150                   150  Painéis metálicos - aparelhos
                            Para aparelhos na posição horizontal                   na posição vertical
                            Para proteção do corte de passagem de  100  24 módulos 36 módulos Para 1 a 3 DPX  630   400  200  400      400  200  400
                                                                                 100
                                                                                              3
                            cabos, utilizar a ref. 0 202 40     1    0 208 20      De ¼ de volta  (1)
                                                                                 200
          1    0 206 15     Para 1 DPX³ 160                200  1    0 209 20 0 209 70 De parafusos imperdíveis  (2)  100  100         100  100
          1    0 206 17     Para 1 DPX³ 250                                                   3
                                                           200                   200  Para 1 a 3 DPX  630 com
                            Painéis metálicos              150  1    0 208 22    150  bloco diferencial inferior  600 300  600         600300  600
                                                                                             (1)
                                                                                   De ¼ de volta
                                                                                 300
                                   3
                            Para DPX  na posição vertical  300  1    0 209 22 0 209 72 De parafusos imperdíveis  (2)
              24 módulos 36 módulos                                                                              150                   150
          1    0 208 10     De ¼ de volta  (1)             300                   300                             150                   150
          1    0 209 10 0 209 60 De parafusos imperdíveis  (2)                     Para 1 DPX  1600
                                                                                           3
              0 209 27      De parafusos imperdíveis            1    0 211 10      De ¼ de volta  (1)            400                   400
                            para DPX³ 250 com              200  1    0 211 11 0 211 12 De parafusos imperdíveis  (2)
                                                                                 200
                            tapa-bornes                    400                   400                             800                   800
                                   3
                            Para DPX  na posição vertical com   100  100  400    100  100  400  Painéis metálicos - aparelhos  200  200  800  200  200  800
                                                                                   na posição horizontal
                            comando rotativo direto
                                                                                           3
          1   0 208 05      De ¼ de volta  (1)             300                   300  Para 1 DPX  630 com ou sem bloco   600           600
          1   0 209 05      De parafusos imperdíveis  (2)            24 módulos 36 módulos diferencial inferior
                                                                                 600
                            Para DPX³ 160 em posição horizontal  150 600  1  0 208 23  De ¼ de volta  (1)  (2)   300  300              300  300
          1    0 208 13     De ¼ de volta  (1)             150  600  1  0 209 21  150  150  600  De parafusos imperdíveis
          1    0 209 13     De parafusos imperdíveis  (2)  400                   400  Para 1 DPX  1600
                                                                                           3
                                                                1    0 208 34      De ¼ de volta  (1)
                            Para DPX³ 250 em posição horizontal  1   0 209 34 0 209 84 De parafusos imperdíveis  (2)  400              400
          1    0 208 17     De ¼ de volta  (1)                                                                   400  800              400  800
          1    0 209 17     De parafusos imperdíveis  (2)  200  200  800         200  200  800  (1) Com pegas e seláveis
                                                           600  800              600  800  (2) Charneiras ref. 0 209 59 em opção
                            (1) Com pegas e seláveis
                            (2) Charneiras ref. 0 209 59 em opção                                                600                   600
                                                           300  300              300  300                        600                   600
                                                           400  400  800         400  400  800
                                                                                                                 800  800              800  800
                                                           600  600              600  600
       212
                                                           800  800              800  800
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219