Page 212 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 212

3
       SOFTWARE XL PRO         3                             XL  800 - fixação de cabos, rodapés, painéis
                                                             de compartimentação e acessórios
       CONCEÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS



       XL PRO :
                              3


            UM SOFTWARE
           ASTUCIOSO!                                        0 204 36                            0 201 95



                                                               Emb.    Ref.  Suportes de fixação de cabos
                                                                            Permitem a fixação de braçadeiras para a amarração
         Desde a escolha dos equipamentos até                               de cabos à entrada do quadro
         à orçamentação, XL PRO  6300 permite-lhe realizar      1    0 204 35 Para quadros e armários largura 660 mm
                             3
         os estudos completos dos seus quadros                  1 1  0 204 36 Para quadros e armários largura 910 mm
                                                                     0 204 37 Para celas de cabos externas
         de distribuição.
                                                                            Rodapés suplementares
                                                                            Para quadros e armários IP 43
                                                                1    0 204 10 Largura: 660 mm
                                                                1    0 204 11 Largura: 910 mm
                                                                1    0 204 12 Para celas de cabos largura: 460 mm
                                                                            Para quadros e armários IP 55
                                                                1    0 204 60 Largura: 700 mm
                                                                1    0 204 61 Largura: 950 mm
                                                                1    0 204 62 Para celas de cabos largura: 500 mm
                                                                            Painéis para compartimentação horizontal
                                                                            Fixação em passo 50 mm
                                                                1    0 204 90 Para quadros e armários largura útil: 600 mm
                                                                1    0 204 91 Para quadros e armários largura útil: 850 mm
                                                                            Acessórios
                                                                            Patas de fixação mural
                                                                1    0 201 00 Jogo de 4 patas metálicas para quadros
                                                                            e armários IP 43
                                                                            Suportes universais (jogos de 3)
                                                                            Permite a montagem de bornes, bornes de terra…
                                                                1    0 201 95 Suportes metálicos para cela de cabos externa
         Escolha guiada dos equipamentos e dos acessórios       1    0 201 96 Suportes metálicos para cela de cabos interna
       associados                                                           Placas passa-cabos
                                                                1    0 204 20 Placa metálica suplementar para furar
         Esquema de distribuição interativo
                                                                            Canhões de chave
         Visualização do invólucro e implantação                            Fornecidos com 1 jogo de 2 chaves
       dos componentes                                          1    0 202 91 Tipo 405
                                                                1    0 202 92 Tipo 455
         Orçamentação, nota de encomenda e criação              1    0 202 93 Tipo 1242E
       automática dos dossiers de consulta                      1 1  0 202 94 Tipo 2433A
                                                                     0 202 96 Canhão dupla barra








      XL PRO    3



       Escolha o seu DMX³ por medida
       e acessórios de montagem em
       Armários XL  4000
                  3
                        Para obter o XL PRO 3
                        descarregue gratuitamente
                        em www.legrand.pt






       210
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217