Page 208 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 208

XL  800
          3
       quadros de distribuição metálicos, celas de cabos e portas - 24 e 36 módulos por fila


























        0 204 01                  0 204 06                       0 212 51                 0 212 61
       IP 43 - IK 08 com junta ref. 0 201 30 e porta
       IP 40 - IK 08 com porta
       IP 30 - IK 07 sem porta
       Podem receber aparelhos até 800 A
       Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11  750 °C / 5 s
       De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3
       Capacidade 24 e 36 módulos por fila
       Fornecidos desmontados com montantes funcionais fixos ao fundo, placa de entrada de cabos para cortar e acessórios de acoplamento
       horizontal e vertical
       RAL 7035

         Emb.   Ref.  Quadros                                  Emb.    Ref.  Portas para quadros
                     Largura 660 mm                                         Fornecidas com punho
                     24 módulos por fila                                      Canhões intermutáveis a encomendar
                       Altura    Altura para   Largura  Prof.               em separado (p. 210)
                        (mm)   painéis                 (mm)
                               (mm)    exterior   útil                      Largura 660 mm
                                       (mm)    (mm)                         Portas de metal
          1   0 204 01  1 050  1 000   660     600     230      1    0 212 51 Para quadro altura: 1 050 mm
          1   0 204 02  1 250  1 200   660     600     230      1    0 212 52 Para quadro altura: 1 250 mm
                     Largura 910 mm                                         Portas de vidro
                     Podem integrar cela de cabos interna       1    0 212 61 Para quadro altura: 1 050 mm
                       36 ou 24 módulos (com cela de cabos interna)  1  0 212 62 Para quadro altura: 1 250 mm
                       Altura    Altura para   Largura  Prof.
                        (mm)   painéis                 (mm)                 Largura 910 mm
                               (mm)    exterior   útil                      Portas de metal
                                       (mm)    (mm)
          1   0 204 06  1 050  1 000   910     850     230      1    0 212 56 Para quadro altura: 1 050 mm
          1   0 204 07  1 250  1 200   910     850     230      1    0 212 57 Para quadro altura: 1 250 mm
                                                                            Portas de vidro
                     Celas de cabos internas                    1    0 212 66 Para quadro altura: 1 050 mm
                     Kits para quadros largura 910 mm           1    0 212 67 Para quadro altura: 1 250 mm
                     Conjuntos compostos por montante e acessórios
                     de montagem                                            Junta de estanquidade IP 43
                     Permitem realizar uma cela de cabos de largura    1  0 201 30 Fornecida pronta a utilizar (comp. 5,5 m)
                     útil 250 mm, à direita ou à esquerda, no interior
                     de quadros de largura 910 mm
          1   0 204 26 Para quadro altura: 1 050 mm, ref. 0 204 06
          1   0 204 27 Para quadro altura: 1 250 mm, ref. 0 204 07
                     Painéis cegos com charneiras e fechadura
          1   0 204 46 Para cela de cabos interna (quadro altura 1 050 mm)
          1   0 204 47 Para cela de cabos interna (quadro altura 1 250 mm)















                                                                  Acessórios de fixação e painéis p. 211-212
                                                                  Acessórios de cablagem p. 213
                                                                  Repartição p. 177-188

       206
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213