Page 206 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 206

3
       QUADROS/ARMÁRIOS                                      XL  800
       XL  800                                               escolha dos equipamentos para montagem em calha 4 ou platina
          3

                                                                                                                                                          Dispositivo       Platina                      Painel para aparelho
      OS QUADROS                                                     Aparelho              XL  800 - 24 módulos                                           de fixação        XL  800 - 24 módulos Altura (mm)  ¼ de volta      Parafuso
                                                                                                        Posição
                                                                                                                                     Configuração
                                                                                        Fixação
                                                                                             3
                                                                                                                                                                              3
                       E ARMÁRIOS                             MODULAR - MONTAGEM EM CALHA               vertical                                           0 206 01           -               150            0 208 00         0 209 00
                                                                        3
                                                                   DX / DX  < 63 A
                                                                                     Quadro ou armário
            COMPONÍVEIS                                           Vistop 63 a 160 A  Quadro ou armário  vertical                                           0 206 01           - -             200            0 208 01         0 209 01
                                                                   DX / DX  > 63 A
                                                                        3
                                                                                                        vertical
                                                                                                                                                           0 206 01
                                                                                     Quadro ou armário
                                                                                                                                                                                                             0 208 01
                                                                                                                                                                                                                              0 209 01
                                                                                                                                                                                              200
                                                              MONTAGEM DE PLATINA
                                                                                                                                  sem cdo     sem dif.       -          0 206 11 + 4 210 71
                                                                                                                              motorizado lateral  com dif.   -          0 206 11 + 4 210 73   300            0 208 10         0 209 10
                                                                        3
                                                                     DPX  160                           vertical                com cdo motorizado lateral              0 206 11 + 4 210 68   300            0 208 10         0 209 10
                                                                  (Mistura possível  Quadro ou armário                             cdo rotativo direto                  0 206 08 + 4 210 71   300            0 208 05         0 209 05
                                                                         3
                                  COMPONÍVEIS                      com DPX  250)                                                 inversor de rede manual                0 206 11 + 4 210 58   300            0 208 10         0 209 10
                                  (24 E 36 MÓDULOS)                                                                             inversor de rede motorizado  -          0 206 13 + 4 210 58   300            0 208 10         0 209 10
                                                                                                       horizontal                   com ou sem dif.          -              0 206 15          150            0 208 13         0 209 13
                                     IP 43 até 800 A, fornecidos                                                                  sem cdo     sem dif.       -          0 206 11 + 4 210 72   300            0 208 10 (2)     0 209 10
                                    desmontados com                                                                           motorizado lateral  com dif.   -          0 206 11 + 4 210 74                       (2)
                                                                        3
                                    montantes funcionais             DPX  250                           vertical                com cdo motorizado lateral              0 206 11 + 4 210 69   300            0 208 10         0 209 10
                                                                  (Mistura possível  Quadro ou armário                             cdo rotativo direto                  0 206 08 + 4 210 72   300            0 208 05         0 209 05
                                     IP 55 até 630 A, fornecidos   com DPX  160)                                                 inversor de rede manual     -          0 206 11 + 4 210 58     300          0 208 10 (2)     0 209 10
                                                                         3
                                    sem os painéis laterais                                                                     inversor de rede motorizado  -          0 206 13 + 4 210 58   300            0 208 10 (2)     0 209 10
                                                                                                       horizontal                   com ou sem dif.          -              0 206 17          200            0 208 17         0 209 17
                                                                                                                                  aparelho só centrado       -              0 206 05          300            0 208 10         0 209 10
                                                                    DPX-IS 250       Quadro ou armário  vertical
                                                                                                                                    1 ou 2 aparelhos         -              0 206 05          300            0 208 06         0 209 06
                                                                                                                                 1 a 3 aparelhos sem dif.    -              0 206 20          400            0 208 20         0 209 20
                                                                                                        vertical
                                                                     DPX³ 630        Quadro ou armário                           1 a 3 aparelhos com dif.    -              0 206 22          600            0 208 22         0 209 22
                                                                                                       horizontal                   com ou sem dif.          -              0 206 23          300            0 208 23         0 209 21
                                                                                     Quadro ou armário  vertical                      aparelho só            -              0 206 07          300            0 208 07         0 209 07
                                                                    DPX-IS 630
                                                                                      Cela de cabos     vertical                      aparelho só            -              0 206 27      1550/1950 (Cela)      -            0 204 41/42
                                                                    DPX-IS 1600      Quadro ou armário  vertical                      aparelho só            -              0 211 00          300               -             0 211 13
                                                                                                        vertical                      aparelho só            -              0 211 00          400            0 211 10         0 211 11
                                                                    DPX³ 1600        Quadro ou armário
                                                                                                       horizontal                     aparelho só            -              0 211 00          400            0 208 34         0 209 34
                                                              PLATINAS ISOLANTES
                                                                     DPX  250        Quadro ou armário  horizontal                  com ou sem dif.          -              0 206 38          200            0 208 17         0 209 17
                                                                        3
                                                                    DPX-IS 630                                                      com ou sem dif.          -              0 206 33          300               -             0 209 07
                                                                    et DPX³ 630      Quadro ou armário  vertical                    com ou sem dif.          -              0 206 33          600               -             0 209 22
                                  A REPARTIÇÃO                                       Quadro ou armário  vertical                    com ou sem dif.          -              0 206 36          600               -             0 209 22
                                  STANDARD                           DPX³ 630
                                                                                      Cela de cabos     vertical                    com ou sem dif.          -              0 206 37      1550/1950 (Cela)      -            0 204 48/49
                                  Bornes, pentes,                                            3                                                                                3
                                  repartidores, barramentos                                XL  800 - 36 módulos                                                             XL  800 - 36 módulos
                                  em barras de cobre          MODULAR - MONTAGEM EM CALHA
                                                                        3
                                                                   DX / DX  < 63 A   Quadro ou armário  vertical                                           0 206 51           -               150               -             0 209 50
                                                                   DX / DX  > 63 A   Quadro ou armário  vertical                                           0 206 51           -               200               -             0 209 51
                                                                        3
                                                                  Vistop 63 à 160 A  Quadro ou armário  vertical                                           0 206 51           -               200               -             0 209 51
                                                              MONTAGEM EM PLATINA
                                                                                                                                  sem cdo     sem dif.       -          0 206 61 + 4 210 71
                                                                                                                              motorizado lateral  com dif.              0 206 61 + 4 210 73   300               -             0 209 60
                                                                     DPX  160        Quadro ou armário  vertical
                                                                        3
                                                                                                                                com cdo motorizado lateral              0 206 61 + 4 210 68   300               -             0 209 60
                                                                                                                                 inversor de rede manual     -          0 206 61 + 4 210 58   300               -             0 209 60
                                                                                                                                  sem cdo
      REPARTIÇÃO OTIMIZADA HX /VX                 3                     3                                                     motorizado lateral  sem dif.   -          0 206 61 + 4 210 72   300               -             0 209 60
                                             3
                                                                                                                                              com dif.
                                                                                                                                                                        0 206 61 + 4 210 74
                                                                     DPX  250
                                                                                     Quadro ou armário
                                                                                                        vertical
                                                                                                                                com cdo motorizado lateral              0 206 61 + 4 210 69   300               -             0 209 60
                                                                                                                                 inversor de rede manual     -          0 206 61 + 4 210 58   300               -             0 209 60
       Repartidores de fila,                                                                                                        1 ou 2 aparelhos
       barramentos em                                               DPX-IS 250       Quadro ou armário  vertical                                             -              0 206 55          300               -             0 209 60
       alumínio e kits                                               DPX³ 630        Quadro ou armário  vertical                       sem dif.              -              0 206 70          400               -             0 209 70
       de ligação                                                                                                                      com dif.              -              0 206 72          600               -             0 209 72
                                                                    DPX-IS 630       Quadro ou armário  vertical                      aparelho só            -              0 206 57          300               -             0 209 57
                                                                                                                                      aparelho só            -              0 211 02          400               -             0 211 12
                                                                    DPX³ 1600        Quadro ou armário  vertical
                                                                                                                                      aparelho só            -              0 211 02          400               -             0 209 84
                                                              (1) Se montagem de tapa-bornes, utilizar painel alt. 400 mm ref. 0 209 27
       204
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211