Page 207 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 207

XL  800
 3
 escolha dos equipamentos para montagem em calha 4 ou platina


                                   Dispositivo                                    Painel para aparelho
 Fixação  Posição  Configuração                      Platina
 Aparelho                          de fixação                       Altura (mm)      ¼ de volta        Parafuso
 XL  800 - 24 módulos                                XL  800 - 24 módulos
                                                       3
 3
 MODULAR - MONTAGEM EM CALHA
 DX / DX  < 63 A  Quadro ou armário  vertical  0 206 01  -             150            0 208 00         0 209 00
 3
 3
 DX / DX  > 63 A  Quadro ou armário  vertical  0 206 01  -             200            0 208 01         0 209 01
 Vistop 63 a 160 A  Quadro ou armário  vertical  0 206 01  -           200            0 208 01         0 209 01
 MONTAGEM DE PLATINA
          sem cdo      sem dif.       -          0 206 11 + 4 210 71
       motorizado lateral  com dif.   -          0 206 11 + 4 210 73   300            0 208 10         0 209 10
 3
 DPX  160  vertical  com cdo motorizado lateral  0 206 11 + 4 210 68   300            0 208 10         0 209 10
 (Mistura possível  Quadro ou armário  cdo rotativo direto  0 206 08 + 4 210 71  300  0 208 05         0 209 05
 com DPX  250)  inversor de rede manual          0 206 11 + 4 210 58   300            0 208 10         0 209 10
 3
         inversor de rede motorizado  -          0 206 13 + 4 210 58   300            0 208 10         0 209 10
 horizontal  com ou sem dif.          -             0 206 15           150            0 208 13         0 209 13
          sem cdo      sem dif.       -          0 206 11 + 4 210 72                       (2)
       motorizado lateral  com dif.   -          0 206 11 + 4 210 74   300            0 208 10         0 209 10
 DPX  250  com cdo motorizado lateral            0 206 11 + 4 210 69   300            0 208 10 (2)     0 209 10
 3
 (Mistura possível  Quadro ou armário  vertical  cdo rotativo direto  0 206 08 + 4 210 72  300  0 208 05  0 209 05
 com DPX  160)  inversor de rede manual  -       0 206 11 + 4 210 58     300          0 208 10 (2)     0 209 10
 3
         inversor de rede motorizado  -          0 206 13 + 4 210 58   300            0 208 10 (2)     0 209 10
 horizontal  com ou sem dif.          -             0 206 17           200            0 208 17         0 209 17
           aparelho só centrado       -             0 206 05           300            0 208 10         0 209 10
 DPX-IS 250  Quadro ou armário  vertical
             1 ou 2 aparelhos         -             0 206 05           300            0 208 06         0 209 06
          1 a 3 aparelhos sem dif.    -             0 206 20           400            0 208 20         0 209 20
 vertical
 DPX³ 630  Quadro ou armário  1 a 3 aparelhos com dif.  -  0 206 22    600            0 208 22         0 209 22
 horizontal  com ou sem dif.          -             0 206 23           300            0 208 23         0 209 21
 Quadro ou armário  vertical  aparelho só  -        0 206 07           300            0 208 07         0 209 07
 DPX-IS 630
 Cela de cabos  vertical  aparelho só  -            0 206 27      1550/1950 (Cela)       -            0 204 41/42
 DPX-IS 1600  Quadro ou armário  vertical  aparelho só  -  0 211 00    300               -             0 211 13
 vertical     aparelho só             -             0 211 00           400            0 211 10         0 211 11
 DPX³ 1600  Quadro ou armário
 horizontal   aparelho só             -             0 211 00           400            0 208 34         0 209 34
 PLATINAS ISOLANTES
 DPX  250  Quadro ou armário  horizontal  com ou sem dif.  -  0 206 38  200           0 208 17         0 209 17
 3
 DPX-IS 630  com ou sem dif.          -             0 206 33           300               -             0 209 07
 et DPX³ 630  Quadro ou armário  vertical  com ou sem dif.  -  0 206 33  600             -             0 209 22
 Quadro ou armário  vertical  com ou sem dif.  -    0 206 36           600               -             0 209 22
 DPX³ 630
 Cela de cabos  vertical  com ou sem dif.  -        0 206 37      1550/1950 (Cela)       -            0 204 48/49
                                                       3
 XL  800 - 36 módulos                                XL  800 - 36 módulos
 3
 MODULAR - MONTAGEM EM CALHA
 3
 DX / DX  < 63 A  Quadro ou armário  vertical  0 206 51  -             150               -             0 209 50
 DX / DX  > 63 A  Quadro ou armário  vertical  0 206 51  -             200               -             0 209 51
 3
 Vistop 63 à 160 A  Quadro ou armário  vertical  0 206 51  -           200               -             0 209 51
 MONTAGEM EM PLATINA
          sem cdo      sem dif.       -          0 206 61 + 4 210 71
       motorizado lateral  com dif.              0 206 61 + 4 210 73   300               -             0 209 60
 DPX  160  Quadro ou armário  vertical
 3
         com cdo motorizado lateral              0 206 61 + 4 210 68   300               -             0 209 60
          inversor de rede manual     -          0 206 61 + 4 210 58   300               -             0 209 60
          sem cdo      sem dif.       -          0 206 61 + 4 210 72
       motorizado lateral  com dif.              0 206 61 + 4 210 74   300               -             0 209 60
 DPX  250  Quadro ou armário  vertical
 3
         com cdo motorizado lateral              0 206 61 + 4 210 69   300               -             0 209 60
          inversor de rede manual     -          0 206 61 + 4 210 58   300               -             0 209 60
 DPX-IS 250  Quadro ou armário  vertical  1 ou 2 aparelhos  -  0 206 55  300             -             0 209 60
                sem dif.              -             0 206 70           400               -             0 209 70
 DPX³ 630  Quadro ou armário  vertical
                com dif.              -             0 206 72           600               -             0 209 72
 DPX-IS 630  Quadro ou armário  vertical  aparelho só  -  0 206 57     300               -             0 209 57
              aparelho só             -             0 211 02           400               -             0 211 12
 DPX³ 1600  Quadro ou armário  vertical
              aparelho só             -              0 211 02          400               -             0 209 84
 (1) Se montagem de tapa-bornes, utilizar painel alt. 400 mm ref. 0 209 27
                                                                                                               205
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212