Page 210 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 210

XL  800
          3
       quadros de distribuição metálicos IP 55, celas de cabos, portas e acessórios - 24 e 36 módulos por fila


























         0 204 51                 0 204 56                     0 212 71              0 212 76
       IP 55 com porta, IK 08
       Podem receber aparelhos até 630 A
       Resistência ao fogo segundo IEC 60695-2-11  750 °C / 5 s
       De acordo com a norma IEC 61439-1 e IEC 61439-3
       Capacidade 24 e 36 módulos por fila
       Possibilidade de acoplamento horizontal com acessórios
       RAL 7035

         Emb.   Ref.  Quadros                                  Emb.    Ref.  Portas para quadros IP 55
                     Fornecidos sem flancos laterais, com montantes         Fornecidas com punho
                     funcionais                                             Canhões intermutáveis a encomendar
                     Largura 700 mm                                         em separado, p. 210
                     24 módulos por fila                                    Planas, largura 700 mm
                       Altura    Altura para   Largura  Prof.               Portas de metal
                        (mm)   painéis                 (mm)     1    0 212 71 Para quadro altura: 1 095 mm
                               (mm)    exterior   útil
                                       (mm)    (mm)             1    0 212 72 Para quadro altura: 1 295 mm
          1   0 204 51  1 095  1 000   700     600     225                  Portas de vidro
          1   0 204 52  1 295  1 200   700     600     225      1    0 212 81 Para quadro altura: 1 095 mm
                     Largura 950 mm                             1    0 212 82 Para quadro altura: 1 295 mm
                     Podem integrar cela de cabos interna                   Planas, largura 950 mm
                       36 ou 24 módulos (com cela de cabos interna)         Portas de metal
                       Altura    Altura para   Largura  Prof.
                        (mm)   painéis                 (mm)     1    0 212 76 Para quadro altura: 1 095 mm
                               (mm)    exterior   útil          1    0 212 77 Para quadro altura: 1 295 mm
                                       (mm)    (mm)
          1   0 204 56  1 095  1 000   950     850     225                  Portas de vidro
          1   0 204 57  1 295  1 200   950     850     225      1    0 212 86 Para quadro altura: 1 095 mm
                     Flancos                                    1    0 212 87 Para quadro altura: 1 295 mm
                     Jogo de 2 flancos                                      Acessórios
          1   0 204 66 Para quadro altura: 1 095 mm             1    0 205 85 Kit de estanquidade em caso de acoplamento
          1   0 204 67 Para quadro altura: 1 295 mm
                                                                1    0 204 86 Kit de acoplamento (1)
                     Celas de cabos internas                    8    0 204 82  Anéis de elevação
                     Kits para quadros largura 950 mm                         Jogo de 2
                     Conjuntos compostos por montante e acessórios          (1) Para quadros altura 1 095 a 1 295 mm, utilizar 2 kits
                     de montagem
                     Permitem realizar uma cela de cabos de largura
                     útil 250 mm, à direita ou à esquerda, no interior
                     de quadros de largura 950 mm
          1   0 204 26 Para quadro altura: 1 095 mm, ref. 0 204 56
          1   0 204 27 Para quadro altura: 1 295 mm, ref. 0 204 57
                     Painéis cegos com charneiras e fechadura
          1   0 204 46 Para cela de cabos interna (quadro altura 1 095 mm)
          1   0 204 47 Para cela de cabos interna (quadro altura 1 295 mm)











                                                                  Acessórios de fixação e painéis p. 211-212
                                                                  Acessórios de cablagem p. 213

       208
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215