Page 111 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 111

DPX  1600 magnetotérmicos e eletrónicos
            3
       disjuntores de potência de 630 a 1 600 A


















         4 222 78              4 222 83                  4 223 27              4 223 33

           Dimensões, características técnicas, curvas de funcionamento e quadros de seletividade em www.legrand.pt

       Disjuntores de potência em caixa moldada que asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas em baixa tensão
       Recebem os auxiliares de comando e sinalização (p. 110) (ligadores integrados)
       Associam-se ao relé diferencial (p. 111)
       Fornecidos com:
       - placas de ligação para barras
       - proteção dos parafusos
       De acordo com a norma IEC 60947-2
       Regulações térmicas e magnéticas seláveis
         Emb.       Ref.    Disjuntores magnetotérmicos        Emb.       Ref.     Disjuntores eletrónicos S2
                              Térmico regulável de 0,8 a 1 In                      Seletividade dinâmica e lógica S2
                            Magnético regulável de: 5 a 10 In                      Regulações: Ir, tr, Isd, tsd
                                                                                   Proteção contra sobrecargas
                            t(s)                                                   Ir: regulável de 0,4 a 1 In
                                Ir                                                 tr: regulável de 3 a 15 s
                                                                                   Proteção contra curto-circuitos:
                                                                                   Isd: regulável de 1,5 a 10 Ir
                                   Ii
                                                                                   tsd: regulável de 0 a 0,5 s
                                         I(A)                                      Proteção instantânea If: 20 kA
                                                                                   Sinalizador (Led) de funcionamento
                            Poder de corte Icu 50 kA (400 VA)                      Tomada de teste
                 3P     4P  In (A)                                                 Versão 4P: neutro regulável
          1   4 222 63  4 222 68  630                                              t(s)  Ir
          1   4 222 64  4 222 69  800                                                   Tr
          1   4 222 65  4 222 70  1 000
          1   4 222 66  4 222 71  1 250                                                    Isd  Tsd
                  3P + N/2                                                                I 2 t
          1       4 222 72   1 000                                                              I(A)
          1       4 222 73   1 250                                                 Poder de corte Icu 50 kA (400 VA)
                            Poder de corte Icu 70 kA (400 VA)          3P     4P   In (A)
                 3P     4P  In (A)                              1    4 223 11  4 223 17  630
          1   4 222 75  4 222 80  630                           1    4 223 12  4 223 18  800
          1   4 222 76  4 222 81  800                           1    4 223 13  4 223 19  1 000
          1   4 222 77  4 222 82  1 000                         1    4 223 14  4 223 20  1 250
          1   4 222 78  4 222 83  1 250                         1    4 223 15  4 223 21  1 600
                  3P + N/2                                                         Poder de corte Icu 70 kA (400 VA)
          1       4 222 84   1 000                                     3P     4P   In (A)
          1       4 222 85   1 250                              1    4 223 23  4 223 29  630
                                                                1    4 223 24  4 223 30  800
                                                                1    4 223 25  4 223 31  1 000
                                                                1    4 223 26  4 223 32  1 250
                                                                1    4 223 27  4 223 33  1 600
                                                                                   Disjuntores eletrónicos S2
                                                                                   com unidade de medida
                                                                                   Poder de corte Icu 50 kA (400 VA)
                                                                       3P     4P   In (A)
                                                                1    4 223 59  4 223 65  630
                                                                1    4 223 60  4 223 66  800
                                                                1    4 223 61  4 223 67  1 000
                                                                1    4 223 62  4 223 68  1 250
                                                                1    4 223 63  4 223 69  1 600
                                                                                   Poder de corte Icu 70 kA (400 VA)
                                                                       3P     4P   In (A)
                                                                1    4 223 71  4 223 77  630
                                                                1    4 223 72  4 223 78  800
                                                                1    4 223 73  4 223 79  1 000
                                                                1    4 223 74  4 223 80  1 250
                                                                1    4 223 75  4 223 81  1 600
            Poder de corte 100 kA, consulte-nos
                          3
            Interruptores DPX -I 800 a 1600 A p. 120
                                                                                                               109
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116