Page 91 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 91

DPX 3

 características técnicas



 Descubra a nova
 gama DPX  em
 3
 www.legrand.pt






 DPX³ 160  DPX³ 250  DPX³ 250  DPX³ 630  DPX³ 630                  DPX³ 1600                   DPX³ 1600
 APARELHOS
 magnetotérmico (p. 90)  magnetotérmico (p. 92)  eletrónico (p. 93)  magnetotérmico (p. 98)  eletrónico (p. 98)  magnetotérmico (p. 101)  eletrónico (p. 101)
 Montagem  Em calha 4 ou em platina  Em calha 4 ou em platina  Em calha 4 ou em platina  Em platina  Em platina  Em platina  Em platina
 Poder de corte (kA) (EN/IEC 60947-2)  16 kA  25 kA  36 kA  50 kA  25 kA  36 kA  50 kA  70 kA  25 kA  36 kA  50 kA  70 kA  36 kA  70 kA (3)  36 kA  70 kA (3)  50 kA  70 kA (3)  50 kA  70 kA (3)
 380/415 V±  16  25  36  50  25  36  50  70  25  36  50  70  36  70  36  70  50  70      50             70
 220/240 V±  25  35  50  65  40  60  100  100  40  60  100  100  70  120  70  120  100  120  100        120
 Poder de corte em serviço Ics (% Icu)  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100
 Características de funcionamento
 Frequência nominal  50/60 Hz                             50/60 Hz
 Tensão nominal máxima    690 V (500 V com diferencial)  690 V (500 V com diferencial)  690 V (500 V com diferencial)  690 V± - 250 V =   690 V±  690 V±  690 V±
 de funcionamento
 Categoria de emprego  A  A  A  A    A : In 630 A - B : In 200 a 400 A  A                         B
 Regulação da proteção magnetotérmica
 t  Ir  Térmico  0,8 In - 0,9 In - 1 In  0,8 a 1 In  -  0,8 a 1 In  -  0,8 a 1 In                  -
 Ii
 I (A)  Magnético  10 In (salvo 400 A para calibres 16 e 25 A)  5 a 10 In  -  5 a 10 In  -  5 a 10 In  -
 Regulação da proteção eletrónica
 S2
 t  Ir                                          S2   Sg (4)                                           S2     Sg (4)
 tr  Isd
 tsd                             Ir = 0,4 - 1 In  •   •                             Ir = 0,4 - 1 In   •       •
 I(A)                            tr = 3-30 s    •     •                             tr = 3-30 s       •       •
 Ir : 0,4 a 1 In
 Sg (4)  t(s)  Ir  tr : 3 a 30 s  Isd = 1,5 - 10 Ir  •  •                           Isd = 1,5 - 10 Ir  •      •
 tr  -  -  Isd : 1,5 a 10 Ir  -                                       -
 S1 (4)  tsd : 0 a 500 ms        tsd (I=K) = 0-500 ms  •  •                         tsd (I=K) = 0-500 ms  •   •
 t(s)  lg  Isd  tsd              tsd(I 2 t=K) = 0-500 ms  •  •                      tsd(I 2 t=K) = 0-500 ms  •  •
 tg
 Ii                              Ig = 0,2 - 1 x In e OFF  •                         Ig = 0,2 - 1 x In e OFF   •
 I(A)  I(A)
                                 tg = 0,1 - 1 s       •                             tg = 0,1 - 1 s            •
 Secções máximas admissíveis  Ligadores versão standard  Ligadores de grande
 capacidade
 Cabos rígidos  95 mm 2  150 mm 2  150 mm 2  150 mm 2  300 mm 2  ou 2 x 240 mm 2  300 mm 2  ou 2 x 240 mm 2  2 ou 4 x 240 mm 2  2 ou 4 x 240 mm 2
 Cabos flexíveis  70 mm 2  120 mm 2  120 mm 2  120 mm 2  240 mm 2  ou 2 x 185 mm 2  240 mm 2  ou 2 x 185 mm 2  2 ou 4 x 185 mm 2  2 ou 4 x 185 mm 2
 Barras cobre/terminais largura  14 mm  18 mm  28,5 mm (1)  28,5 mm (1)  32 mm  32 mm  50 mm     50 mm
 Binário de aperto  8 Nm  8 Nm  10 Nm  10 Nm  15 Nm                                 20 Nm
 Corrente nominal (In) a 40 °C (A)
 In (A)  16  25  40  63  80  100  125  160  100  160  200  250  40  100  160  250  250  320  400  500  630  250  400  630  630  800  1 000  1 250  630  800  1 000  1 250  1 600
 Fase  16  25  40  63  80  100  125  160  100  160  200  250  40  100  160  250  250  320  400  500  630  250  400  630  630  800  1 000  1 250  630  800  1 000  1 250  1 600
 N  16  25  40  63  80  100  125  160  100  160  200  250  0 - 50 -100 % do valor da fase  250  320  400  500  630  0 - 50 - 100% do valor da fase  630  800  1 000  1 250  0 - 50 - 100 % do valor da fase
 N/2  -  -  -  -  -  -  63  100  -  -  -  160  -  -  -  -  -  250  250  250  320  -  -  -  500  630  -
 Limiar de disparo magnético (Isd) (A) (2)  de   Fixo  Regulável  Regulável
 DPX 3  e DPX 3  magnetotérmicos
 In (A)  16  25  40  63  80  100  125  160  100  160  200  250  -  250  320  400  500  630  -  630  800  1 000  1 250  -
                                                                              6 250-
 Fase  400  400  400  630  800  1 000  1 250  1 600  500-1 000  800-1 600 1 000-2 000 1 250-2 500  -  1 250-   1 600-  2 000-   2 500-  3 150-   -  3 150-   4 000-   5 000-   12 500  -
                  4 000
        2 500
             3 200
                       5 000
                                                                  8 000
                                                           6 300
                                                                        10 000
                            6 300
                                                                              6 250-
 N  400  400  400  630  800  1 000  1 250  1 600  500-1 000  800-1 600 1 000-2 000 1 250-2 500  -  1 250-   1 600-  2 000-   2 500-  3 150-   -  3 150-   4 000-   5 000-   12 500  -
                       5 000
                  4 000
                                                           6 300
                            6 300
                                                                  8 000
                                                                        10 000
        2 500
             3 200
 N/2  -  -  -  -  -  -  800  1 000  -  -  -  800-1600  -  -  1 000-  1 250-   1 600-  2 000-   -  -  -  2 500-   3 150-   -
             2 000  2 500  2 500  4 000                                 5 000  5 000
 N.º de manobras (ciclos)
 Elétricas  8 000  8 000  8 000  5 000     5 000                     4 000                       4 000
 Mecânicas  25 000  25 000  25 000  10 000  20 000                   10 000                      10 000
 Bloco diferencial eletrónico
 Tipo  Sem ou integrado  Sem ou integrado  Sem ou integrado  Bloco adaptável inferior  Bloco adaptável inferior  -  -
 (1) Apenas barras de cobre
 (2) Corrente de disparo para 50/60 Hz - para corrente contínua multiplicar por 1,5
 (3) Icu 100 kA, sob consulta
 (4) S1 e Sg sob consulta
 88                                                                                                             89
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96