Page 86 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 86

DMX                                                   DMX -I 2500/4000/6300
                                                                   3
            3
       por medida e inversores de rede                       interruptores abertos de 1250 a 6300 A


                     3
        n DMX  e DMX -I por medida                            n Características técnicas
              3
                                                  Unidade de controlo
                                                    Opção neutro separado
                                                  Opção comunicação
          MONTAGEM EM FÁBRICA OBRIGATÓRIA  OUTRAS POSSIBILIDADES          Interruptor aberto DMX 3 -I  2500  4000  6300
                                                               Caixa                 Tamanho 1  Tamanho 2  Tamanho 3
                                                                                       1 250
                                                                                       1 600    3 200
                                                               Corrente estipulada In a 40 °C (A)         6 300
                                                  • Inversores de rede                 2 000    4 000
                                                  • Acessorização                      2 500
                                                  • Motorização
                                                  • Supervisão  Tensão de isolamento estipulada   1 000  1 000  1 000
                                                               Ui (V)
                                                                    L1
                                                               Tensão estipulada de resistência    12  12  12
                                                               de choques Uimp (kV)
                                                               Tensão estipulada de emprego   690  690     690
                                                                    H
                                                               (50/60 Hz) Ue (V)      L2
                       Unidade de controlo
                         Opção neutro separado                 Aptidão ao seccionamento V  Sim   Sim       Sim
                       Opção comunicação
                                                                                       143       220       220
                                                                               230 V±
                                                                       L3      415 V±  143       220       220
                                                               Poder de fecho estipulado
                                                               sobre curto-circuito   500 V±  143  220     220
              3
        n DMX  inversores de rede                              Icm (kA)
                       • Inversores de rede                   V                600 V±  132       165       165
                       • Acessorização
                       • Motorização                                           690 V±  121       143       143
           MONTAGEM DO ENCRAVAMENTO MECÂNICO
                       • Supervisão
                                         L1                                    230 V±   65       85        100
                                                                      H
                                                                               415 V±   65       85        100
                                                              Cálculo do comprimento do cabo:
                                                               Corrente de curta
                                                              L1 = 1 430 + H
                                                               duração admissível
                                                              L2 = 1 570 + V   500 V±   65       85        100
                                                               Icw (kA) pour t = 1 s
                                         H                    L3 = 1 430 + V + H
                                                           L2                  600 V±   60       75        75
                                                  V                            690 V±   55       65        65
                                                                                     20 000 com   20 000 com   10 000 com
                                                               Número de     Mecânicas  manutenção/  manutenção/  manutenção/
                                            L3                                       10 000 sem   10 000 sem   5 000 sem
                                                               manobras              manutenção  manutenção  manutenção
                                                               (ciclos)
                                                                              Elétricas  5 000  5 000     2 500
                                   V
                                                                          Funcionamento -25 °C a +70 °C -25 °C a +70 °C -25 °C a +70 °C
                                                               Temperatura
                                                                          Armazenamento -40 °C a +85 °C -40 °C a +85 °C -40 °C a +85 °C
                                           H
                                   Cálculo do comprimento do cabo:
                                   L1 = 1 430 + H
                                   L2 = 1 570 + V
                                   L3 = 1 430 + V + H

 Unidade de controlo
 Unidade de controlo
   Opção neutro separado
   Opção neutro separado                                      n Desclassificação em função da temperatura ambiente
 Opção comunicação
 Opção comunicação

                                                              Versão fixa

                                                                                        Temperatura
                                                                        40 °C    50 °C   60 °C    65 °C    70 °C
                                                                      Imax  Ir/In  Imax  Ir/In  Imax  Ir/In  Imax  Ir/In  Imax  Ir/In
                                                                      (A)      (A)      (A)      (A)     (A)
 • Inversores de rede                                                 1 250  1  1 250  1  1 250  1  1 250  1  1 250  1
 • Inversores de rede                                                 1 600  1  1 600  1  1 600  1  1 600  1  1 600  1
 • Acessorização
 • Acessorização  ESCOLHA DOS CABOS DE ENCRAVAMENTO             DMX 3
 • Motorização
                                                                2500
 • Motorização                                                        2 000  1  2 000  1  1 960  0,98  1 920  0,96  1 880  0,94
 • Supervisão
 • Supervisão                                                         2 500  1  2 450  0,98  2 350  0,94  2 250  0,9  2 150  0,86
                  L1
                   L1                                           DMX 3     3 200  1  3 200  1  3 200  1  3 136  0,98  3 008  0,94
                                                                4000  4 000  1  3 920  0,98  3 680  0,92  3 440  0,86  3 120  0,78
                                                                DMX 3     6 300  1  6 300  1  6 048  0,96  5 796  0,92  5 544  0,88
                                                                6300
                  H
                   H                           L2             Versão seccionável
                                                  L2
                                 V                                                      Temparatura
                                   V                                    40 °C    50 °C   60 °C    65 °C    70 °C
                                                                      Imax  Ir/In  Imax  Ir/In  Imax  Ir/In  Imax  Ir/In  Imax  Ir/In
                                                                      (A)      (A)      (A)      (A)     (A)
                       L3
                                                                      1 250  1  1 250  1  1 250  1  1 250  1  1 250  1
                         L3                                           1 600  1  1 600  1  1 600  1  1 600  1  1 600  1
                                                                DMX 3
                                                                2500  2 000  1  2 000  1  1 960  0,98  1 920  0,96  1 875  0,94
        V                                                             2 500  1  2 400  0,96  2 250  0,9  2 100  0,84  1 950  0,78
         V                                                      DMX 3     3 200  1  3 200  1  3 200  1  3 072  0,96  2 880  0,9
                                                                4000  4 000  1  3 760  0,94  3 440  0,86  3 200  0,8  2 960  0,74
                                                                DMX 3
                     H                                          6300  6 300  1  6 174  0,98  5 985  0,95  5 796  0,92  5 292  0,84
        Cálculo do comprimento do cabo:
                      H
        L1 = 1 430 + H
        L2 = 1 570 + V
        Cálculo do comprimento do cabo:
        L3 = 1 430 + V + H
        L1 = 1 430 + H
        L2 = 1 570 + V
        L3 = 1 430 + V + H
       84
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91