Page 94 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 94

DPX  250 magnetotérmicos
            3
       disjuntores de potência de 100 a 250 A


















          4 202 05                4 202 25

           Dimensões, características técnicas, curvas de funcionamento e quadros de seletividade em www.legrand.pt

       Instalam-se em calha 3 ou em platina nos quadros e armários XL 3
       Asseguram o corte, o comando, o seccionamento e a proteção das linhas elétricas de baixa tensão
       Fornecidos com ecrãs de separação e ligadores de parafuso para barras ou terminais (ligação a cabo com acessórios)
                                           3
       Recebem os acessórios e auxiliares comuns DPX  (p. 96)
       De acordo com a norma IEC 60947-2
         Emb.       Ref.    Disjuntores magnetotérmicos        Emb.    Ref.  Disjuntores magnetotérmicos com
                            Térmico regulável de 0,8 a 1 In                 diferencial integrado
                            Magnético regulável de 5 a 10 In                Térmico regulável de 0,8 a 1 In
                            Poder de corte Icu 25 kA (400 V±)               Magnético regulável de 5 a 10 In
                 3P     4P  In (A)                                          Relé diferencial eletrónico integrado com ecrã LCD
          1   4 202 05 4 202 15 100                                         Sensibilidade regulável: 0,03 - 0,3 - 1 - 3 A
          1   4 202 07 4 202 17 160                                         Temporização regulável: 0 - 0,3 - 1 - 3 s
          1    4 202 08 4 202 18 200                                        (0 s apenas, na sensibilidade 0,03 A)
          1   4 202 09 4 202 19 250                                         Poder de corte Icu 25 kA (400 V±)
                   3P+N/2                                              4P   In (A)
                  4 207 50  250                                 1    4 202 25 100
                            Poder de corte Icu 36 kA (400 V±)   1    4 202 27 160
          1   4 202 35 4 202 45 100                             1    4 202 28 200
          1   4 202 37 4 202 47 160                             1    4 202 29 250
          1   4 202 38 4 202 48 200                                   3P+N/2
          1   4 202 39 4 202 49 250                             1    4 207 51 250
                   3P+N/2
                                                                            Poder de corte Icu 36 kA (400 V±)
                  4 207 52  250                                 1    4 202 55 100
                            Poder de corte Icu 50 kA (400 V±)   1    4 202 57 160
          1   4 202 65 4 202 75 100                             1    4 202 58 200
          1   4 202 67 4 202 77 160
          1   4 202 68 4 202 78 200                             1    4 202 59 250
                                                                      3P+N/2
          1   4 202 69 4 202 79 250                             1    4 207 53 250
                   3P+N/2
                  4 207 54  250                                             Poder de corte Icu 50 kA (400 V±)
                            Poder de corte Icu 70 kA (400 V±)   1    4 202 85 100
          1   4 206 05 4 206 15 100                             1    4 202 87 160
          1   4 206 07 4 206 17 160                             1    4 202 88 200
          1   4 206 08 4 206 18 200                             1    4 202 89 250
          1   4 206 09 4 206 19 250                                   3P+N/2
                                                                1    4 207 55 250
                   3P+N/2
                                                                            Poder de corte Icu 70 kA (400 V±)
                                                                1    4 206 25 100
          1       4 207 56  250                                 1    4 206 27 160
                                                                1    4 206 28 200
                                                                1    4 206 29 250
                                                                      3P+N/2
                                                                1    4 207 57 250













            Interruptores DPX -I 250 A p. 115
                          3

       92
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99