Page 90 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 90

DPX  3

       características técnicas



             Descubra a nova
             gama DPX  em
                    3
             www.legrand.pt






                                                  DPX³ 160                     DPX³ 250             DPX³ 250                           DPX³ 630                  DPX³ 630                 DPX³ 1600                   DPX³ 1600
        APARELHOS
                                            magnetotérmico (p. 90)       magnetotérmico (p. 92)  eletrónico (p. 93)               magnetotérmico (p. 98)      eletrónico (p. 98)    magnetotérmico (p. 101)        eletrónico (p. 101)
        Montagem                             Em calha 4 ou em platina      Em calha 4 ou em platina  Em calha 4 ou em platina          Em platina                Em platina                Em platina                  Em platina
       Poder de corte (kA) (EN/IEC 60947-2)  16 kA  25 kA  36 kA  50 kA  25 kA  36 kA  50 kA  70 kA  25 kA  36 kA  50 kA  70 kA     36 kA       70 kA (3)   36 kA       70 kA (3)    50 kA       70 kA (3)     50 kA          70 kA (3)
                          380/415 V±  16       25         36       50     25   36   50    70   25   36    50   70                    36          70          36           70          50          70            50             70
                          220/240 V±  25       35         50       65     40   60   100  100   40   60   100   100                   70          120         70          120         100          120           100            120
            Poder de corte em serviço Ics (% Icu)  100  100  100   100   100   100  100  100   100  100  100   100                  100          100         100         100         100          100           100            100
       Características de funcionamento
                      Frequência nominal                                50/60 Hz                                                                                                 50/60 Hz
                   Tensão nominal máxima     690 V (500 V com diferencial)  690 V (500 V com diferencial)  690 V (500 V com diferencial)  690 V± - 250 V =        690 V±                   690 V±                       690 V±
                       de funcionamento
                    Categoria de emprego             A                            A                    A                                  A                 A : In 630 A - B : In 200 a 400 A  A                         B
       Regulação da proteção magnetotérmica
          t   Ir            Térmico             0,8 In - 0,9 In - 1 In          0,8 a 1 In             -                                0,8 a 1 In                  -                      0,8 a 1 In                     -
               Ii
                   I (A)   Magnético      10 In (salvo 400 A para calibres 16 e 25 A)  5 a 10 In       -                                5 a 10 In                   -                      5 a 10 In                      -
       Regulação da proteção eletrónica
       S2
         t  Ir                                                                                                                                                         S2    Sg (4)                                          S2     Sg (4)
             tr  Isd
                tsd                                                                                                                                     Ir = 0,4 - 1 In  •   •                             Ir = 0,4 - 1 In   •       •
                  I(A)                                                                                                                                  tr = 3-30 s    •     •                             tr = 3-30 s       •       •
                                                                                                    Ir : 0,4 a 1 In
             Sg (4)  t(s)  Ir                                                                        tr : 3 a 30 s                                      Isd = 1,5 - 10 Ir  •  •                            Isd = 1,5 - 10 Ir  •      •
                      tr                             -                            -                 Isd : 1,5 a 10 Ir                     -                                                  -
        S1 (4)                                                                                     tsd : 0 a 500 ms                                     tsd (I=K) = 0-500 ms  •  •                         tsd (I=K) = 0-500 ms  •   •
        t(s)  lg   Isd  tsd                                                                                                                             tsd(I 2 t=K) = 0-500 ms  •  •                      tsd(I 2 t=K) = 0-500 ms  •  •
             tg
                            Ii                                                                                                                          Ig = 0,2 - 1 x In e OFF  •                         Ig = 0,2 - 1 x In e OFF   •
               I(A)            I(A)
                                                                                                                                                        tg = 0,1 - 1 s       •                             tg = 0,1 - 1 s            •
       Secções máximas admissíveis  Ligadores versão standard  Ligadores de grande
                                                           capacidade
                         Cabos rígidos    95 mm 2           150 mm 2            150 mm 2             150 mm 2                       300 mm 2  ou 2 x 240 mm 2  300 mm 2  ou 2 x 240 mm 2  2 ou 4 x 240 mm 2          2 ou 4 x 240 mm 2
                        Cabos flexíveis   70 mm 2           120 mm 2            120 mm 2             120 mm 2                       240 mm 2  ou 2 x 185 mm 2  240 mm 2  ou 2 x 185 mm 2  2 ou 4 x 185 mm 2          2 ou 4 x 185 mm 2
                Barras cobre/terminais largura  14 mm       18 mm               28,5 mm (1)          28,5 mm (1)                         32 mm                    32 mm                     50 mm                       50 mm
                       Binário de aperto  8 Nm               8 Nm                10 Nm                10 Nm                                          15 Nm                                                 20 Nm
       Corrente nominal (In) a 40 °C (A)
                              In (A)  16  25  40  63   80  100  125  160  100  160  200  250   40   100  160   250             250  320  400   500  630    250     400      630    630   800   1 000  1 250  630   800  1 000  1 250  1 600
                              Fase  16   25  40   63   80  100  125  160  100  160  200  250   40   100  160   250             250  320  400   500  630    250     400      630    630   800   1 000  1 250  630   800  1 000  1 250  1 600
                                N   16   25  40   63   80  100  125  160  100  160  200  250   0 - 50 -100 % do valor da fase  250  320  400   500  630     0 - 50 - 100% do valor da fase  630  800  1 000  1 250  0 - 50 - 100 % do valor da fase
                               N/2  -    -    -   -    -    -   63  100   -    -     -   160   -     -    -    -                -   250  250   250  320             -               -     -     500   630                 -
       Limiar de disparo magnético (Isd) (A) (2)  de   Fixo                    Regulável                                                                                         Regulável
       DPX 3  e DPX 3  magnetotérmicos
                              In (A)  16  25  40  63   80  100  125  160  100  160  200  250           -                       250  320  400   500  630             -              630   800   1 000  1 250               -
                                                                                                                                                                                               5 000-
                              Fase  400  400  400  630  800  1 000  1 250  1 600  500-1 000  800-1 600 1 000-2 000 1 250-2 500  -  1 250-   1 600-  2 000-   2 500-  3 150-   -   3 150-   4 000-   10 000  6 250-        -
                                                                                                                                                   6 300
                                                                                                                                    3 200
                                                                                                                               2 500
                                                                                                                                                                                                     12 500
                                                                                                                                                                                         8 000
                                                                                                                                              5 000
                                                                                                                                         4 000
                                                                                                                                                                                   6 300
                                                                                                                                                                                               5 000-
                                N   400  400  400  630  800  1 000  1 250  1 600  500-1 000  800-1 600 1 000-2 000 1 250-2 500  -  1 250-   1 600-  2 000-   2 500-  3 150-   -   3 150-   4 000-   10 000  6 250-        -
                                                                                                                                              5 000
                                                                                                                                                                                   6 300
                                                                                                                                                                                         8 000
                                                                                                                                         4 000
                                                                                                                                                   6 300
                                                                                                                                                                                                     12 500
                                                                                                                                    3 200
                                                                                                                               2 500
                               N/2  -    -    -   -    -    -   800  1 000  -  -     -  800-1600       -                        -   1 000-  1 250-   1 600-  2 000-   -             -     -    2 500-   3 150-            -
                                                                                                                                    2 000  2 500  2 500  4 000                                 5 000  5 000
       N.º de manobras (ciclos)
                            Elétricas              8 000                         8 000                8 000                              5 000                     5 000                    4 000                       4 000
                           Mecânicas               25 000                       25 000                25 000                             10 000                   20 000                    10 000                      10 000
        Bloco diferencial eletrónico
                               Tipo             Sem ou integrado              Sem ou integrado     Sem ou integrado                 Bloco adaptável inferior  Bloco adaptável inferior       -                            -
       (1) Apenas barras de cobre
       (2) Corrente de disparo para 50/60 Hz - para corrente contínua multiplicar por 1,5
       (3) Icu 100 kA, sob consulta
       (4) S1 e Sg sob consulta
       88                                                                                                                                                                                                                              89
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95