Page 87 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 87

DMX  2500 / 4000 / 6300
            3
       curvas de funcionamento e regulações


        n Curvas de funcionamento                                         n Proteção contra os defeitos à terra

        (exemplo para unidade de proteção LCD)                            10 4  t(s)
                                                                                0,2..1 ln
         t(s)
                                                                          10 3
        10000                                                                         t=k
                                                                          10 2
                                                                                       I 2 t=k
        1000                                                              10 1
                                                                           1
                                                                                           0,1...1 s
         100
                                                                          10 -1
                                     Disparo térmico
                                       Ir=In
          10                   tr=30s (±20%)                              10 -2
                   I 2 t =K    tr=20s (±20%)
                                                                          10 -3
                               tr=10s (±20%)
                                                                              10 -1  1  10  10 2  Ig/ln
                      tsd =1s  tr=5s (±20%)
          1
                                                                          n Limitação em componente térmica
        Isd=1,5Ir (±20%)       Isd=10Ir (±20%)
                                                                            I t (A 2 s)
                                                                             2
          0,1                                                             10 11
                      tsd=30ms
                                      Ii=(2  15)In   (±20%)               10 10
         0,01                                                             10 9  tsd =1s
                                                                          10 8
        0,001                                                             10 7
             1     2  3 4  5  10  12 34  6  8 10 12 16
                                                                             tsd =0s
                     Itest/Ir            Itest/In                         10 6
        Ir = proteção de longo atraso  Ii = proteção instantânea regulável
        Isd = proteção de curto atraso  Tr = temporização da proteção de longo atraso  10 5
        If  = proteção instantânea fixa  tsd = temporização da proteção de curto atraso
        Se a corrente de curto-circuito é superior à Icn ou se a unidade de proteção     10 4  15 20  25 304050  10 2 2x10 2
        é regulada na posição lcw, o tempo de intervenção é de 30 ms                        Icc (kA)
        n Regulações das unidades de proteção eletrónicas
        Unidade de proteção com ecrã LCD MP4 LI               Unidades de proteção MP4/MP6 LSIg
        Ir, Ii, tr reguláveis             t(s)  Ir            Ir, tr, li, Ig, tg, Isd, tsd, reguláveis
        • Proteção de longo atraso contra as     tr                    t(s)
        sobrecargas                                Ii                       Ir  tr
        Ir de 0,4 a 1 x In (6+6 passos) em 2 seletores
        (0,4 a 0,9 por passos de 0,1 e 0,0 a 0,1 por     I(A)  t(s)         Isd
        passos de 0,02)                                            lg            tsd
                                                                    tg
        • Temporização da proteção de longo atraso                                   li
        tr (a 6 Ir) 4+4 passos                                        I(A)                I(A)
        tr = 5-10-20-30 s (MEM ON) 30-20-10-5 s (MEM OFF)
        • Proteção de curto atraso contra os curto-circuitos  Proteção de longo atraso contra as sobrecargas
        Im = 10 x Ir (fixo)                                   Ir de 0,4 a 1 x In (6+6 passos) em 2 seletores ou ecrã tátil
        • Proteção instantânea contra os curto-circuitos de intensidade   (0,4 a 0,9 por passos de 0,1 e 0,0 a 0,1 por passos de 0,02)
        muito elevada                                         • Temporização da proteção de longo atraso
        Ii de 2 x In - Icw (9 passos) Ii = 2-3-3-4-6-8-10-12-15 x In - Icw  tr (a 6 Ir)
        • Proteção do neutro: IN = I-II-III-IV x Ir (0-50-100-100 %)  tr = 5-10-20-30 s (MEM ON) 30-20-10-5 s (MEM OFF)
        Unidades de proteção MP4/MP6 LSI                      • Proteção de curto atraso contra os curto-circuitos
        Ir, tr, Isd, tsd, li reguláveis  t(s)  Ir  tr         Isd de 1.5 a 10 Ir. Im = 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 x Ir
        • Proteção de longo atraso contra as   Isd            • Temporização da proteção de curto atraso
        sobrecargas                                           tsd de 0 a 0,3 s (4+4 passos), tm = 0-0,1-0,2-0,3 s (t constante),
                                                                            2
        Ir de 0,4 a 1 x In (6+6 passos) em dois  tsd  Ii      0,3-0,2-0,1-0,01 s (I t constante) (1 s para MP6)
        seletores ou ecrã tátil (0,4 a 0,9 por                • Proteção instantânea contra os curto-circuitos de intensidade
        passos de 0,1 e 0,0 a 0,1 por passos             I(A)  muito elevada
        de 0,02)                                              Ii de 2 x In - Icw (9 passos) Ii = 2-3-4-6-8-10-12-15 x In - Icw
        • Temporização da proteção de longo atraso            • Corrente de defeito à terra
        tr (a 6 Ir) 4 + 4 passos                              Ig de 0,2 a 1 x In (9 passos); Ig = A,B,C,D,A,F,G,H,I (0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-
        tr = 5-10-20-30 s (MEM ON) 30-20-10-5 s (MEM OFF)     0,7-0,8-1 x In - OFF
        • Proteção de curto atraso contra os curto-circuitos  • Temporização da proteção contra os defeitos à terra
        Isd de 1.5 a 10 Ir (9 passos). Im = 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 x Ir  tg a 12 In, 4+4 passos; tg = a,b,c,d (0,1-0,2-0,5-1 s com t constante)
                                                                                      2
        • Temporização da proteção de curto atraso            tg = e,f,g,h (0,1-0,2-0,5-1 s com I t constante)
        tsd de 0 a 0,3 s (4+4 passos), tm = 0-0,1-0,2-0,3 s (t constante),  • Proteção do neutro: IN = I-II-III-IV x Ir (0-50-100-100 %)
        0,3-0,2-0,1-0,01 s (I t constante)
                      2
        • Proteção instantânea contra os curto-circuitos de intensidadade
        muito elevada
        Ii de 2 x In - Icw (9 passos) Ii = 2-3-4-6-8-10-12-15 x In - Icw
        • Proteção do neutro: IN = I-II-III-IV x Ir (0-50-100-100 %)

                                                                                                                85
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92