Page 85 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 85

DMX  2500 / 6300                                      DMX  2500 / 6300
                                                                   3
            3
       auxiliares e acessórios (cont.)                       ligações e transformação fixo/seccionável


                                                                             3
                                                              n Ligações DMX  versão fixa
                                                              Ligação plana               Ligação vertical            Espaçadores


          0 288 84    0 288 82








       0 288 91                               0 289 02
         Emb.       Ref.    Kits de ligação
                            Jogo de 3 terminais para 3P
                              Jogo de 4 terminais para 4P
                            Duplicar os kits para tamanho 3
                                    3
                 3P     4P  Para DMX  tamanho 1 versão fixa
          1    0 288 84 0 288 85 Terminais posteriores para ligação plana,
                            fixam-se sobre os terminais posteriores
                              horizontais integrados no aparelho
          1    0 288 82 0 288 83 Terminais posteriores para ligação vertical,  DMX  versão seccionável
                                                                  3
                            fixam-se sobre terminais posteriores
                            ref. 0 288 84/85 previamente instalados  Ligação plana                 Ligação orientável horizontal ou vertical
                            Para DMX  tamanho 1 versão seccionável
                                    3
          1    0 288 96 0 288 97 Terminais posteriores orientáveis para
                            ligação vertical ou horizontal, fixam-se
                            sobre os terminais de ligação plana
                              fornecidos com a base
                            Para DMX  tamanho 2 e 3 versão fixa
                                    3
          1    0 288 92 0 288 93 Terminais posteriores para ligação plana,
                            fixam-se sobre os terminais posteriores
                            horizontais integrados no aparelho
                            Para DMX  tamanho 2 e 3 versões fixa
                                    3
                              e seccionável
          1    0 288 94 0 288 95 Terminais posteriores orientáveis para
                            ligação vertical ou horizontal
                                                                                  3
                              Fixam-se sobre os terminais de ligação  n Transformação DMX  fixo em seccionável
                              plana ref. 0 288 92/93 para os DMX  versão
                                                      3
                            fixa, ou diretamente sobre os terminais de
                            ligação plana da base para os DMX  versão
                                                      3
                            seccionável
                            Espaçadores para DMX  tamanho 1                    DMX  fi xo
                                                3
                                                                                   3
                              versão fixa
                 3P     4P  Entre-eixos 116,5 mm (3P) ou 106 mm (4P)
          1    0 288 86 0 288 87 Para ligação plana
          1    0 288 88 0 288 89 Para ligação vertical
          1    0 288 90 0 288 91 Para ligação horizontal
          1    0 288 98 0 288 99 Ecrã de separação isolante           +
                            Transformação de aparelho fixo
                            em  seccionável
                            Base + kit de transformação
                              Permite transformar para versão
                            seccionável um aparelho previamente
                            encomendado em versão fixa
                 3P     4P  Bases                                                         =
          1    0 289 02 0 289 03 Para DMX  2500 tamanho 1
                                   3
                                   3
          1    0 289 04 0 289 05 Para DMX  2500/4000 tamanho 2     Kit de transformação                                DMX  seccionável
                                                                                                    3
                                   3
          1    0 289 13 0 289 14 Para DMX  6300 tamanho 3
                            Kits de transformação                     +
                                   3
          1    0 289 09 0 289 10 Para DMX  2500 tamanho 1
          1    0 289 11  0 289 12  Para DMX  2500/4000 tamanho 2
                                   3
                                   3
          1    0 289 15 0 289 16 Para DMX  6300 tamanho 3
                                                                              Base

                                                                                                                83
                                                                                                                83
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90