Page 81 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 81

DMX  3

       características técnicas (cont.)


                                                                           UNIDADES DE PROTEÇÃO











                                                                0 288 03          0 288 00   0 288 01   0 288 02
                                                           Unidade com ecrã tátil   Unidade com ecrã LCD e cursores
        Unidades de proteção eletrónicas (p. 75)
                                                            LSI         LSIg        LI         LSI         LSIg
       Proteção de longo atraso contra as sobrecargas
                             Ir regulável de 0,4 a 1,0 x In por passos de 0,02  •  •  •         •           •
                                          tr regulável: 5-10-20-30 s  •  •           •          •           •
       Proteção de curto atraso contra os curto-circuitos
                                  Isd regulável: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 x Ir  •  •              •           •
                                         tsd: 0-0,1-0,2-0,5-1 s (t=k)  •  •                     •           •
                                           1-0,5-0,2-0,1 s (I 2  t=k)
       Proteção instantãnea contra curto-circuitos muito elevados
                                 Ii regulável: OFF-2-3-4-6-8-10-12-15- x In  •  •    •          •           •
       Proteção contra os defeitos à terra
                             Ig regulável: OFF-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,70,8-1 x In  •                         •
                                        tg regulável: 0,1-0,2-0,5-1 s    •                                  •
       Ecrã
                                              LCD tátil a cores  •       •
                                            LCD monocromático                        •          •           •
       Medidas e afixações (Valores instantâneos, máximos e médios, atraso regulável)
                                                  Corrente   •           •           •          •           •
                                              Tensões F/N e F/F  •       •
                                    Potências (P, Q, S) totais e por fase  •  •
                                                 Frequência  •           •
                                     Factor de potência total e por fase  •  •
                                           Energia (ativa e reativa)  •  •
                                        Taxa de distorção harmónica  •   •
                                     Posição: Aberto/Fechado/Defeito  •  •           •          •           •
                                   Data, hora, e causa do último disparo  •  •       •          •           •
                                            Proteções requeridas  •      •           •          •           •
       Memorização
                                           Contador de disparos  •       •           •          •           •
                                            Corrente não cortada  •      •           •          •           •
                              Datas, horas e causas dos 20 últimos disparos  •  •    •          •           •
                                               Pico de tensão  •         •
                                         Regulação fora de tensão  •     •           •          •           •
                                     Leitura dos históricos sem tensão   •  •        •          •           •
       Ligações externas
                                        Porta USB para diagnóstico  •    •           •          •           •
                                      Régua de bornes para auxiliares  •  •          •          •           •
                                    Supervisão (porta RS485/MODBUS)  Opcional  Opcional  Opcional  Opcional  Opcional
       Sinalização e alarmes
                                         Sobreaquecimento > 75 ºC  •     •           •          •           •
                                             Seletividade lógica  •      •           •          •           •
                                     Gestão de cargas não prioritárias   •  •
                               Retorno de potência: 0,1 a 20 s - 5 a 100% Ir   •  •
                           Desequilibrio de corrente: 1 a 3 600 s - 100 a 600 V   •  •
                                  Tensão F/N máx.: 0,1 a 20 s - 60 a 400 V   •  •
                                  Tensão F/N min.: 0,1 a 20 s - 10 a 400 V   •  •
                           Desequilíbrio de tensão F/N: 0,1 a 20 s - instantâneo   •  •
                                        Inversão da rotação de fases   •  •
                             Frequência mín. e máx.: 45 a 500 Hz - 0,1 a 20 s    •  •

                                                                                                                79
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86