Page 84 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 84

DMX  2500 / 6300
            3
       auxiliares e acessórios

























            0 288 37             0 288 32 + 0 288 33  0 288 51  0 288 44  0 288 58

         Emb.   Ref.  Comandos motorizados                     Emb.    Ref.  Acessórios
                     Para comandar um DMX  à distância, é necessário,  1  0 288 23 Contador de n.º total de manobras do aparelho
                                       3
                       para além do comando motorizado, uma bobina de  1  0 288 22 Junta de painel IP 40 (para substituição). Fornecida
                       disparo (por mínima tensão ou por emissão) e uma     1 com cada DMX 3
                       bobina de fecho                          1    0 288 79 Pegas de transporte (conjunto de 2) reutilizáveis
          1   0 288 34 24 VA/=
          1   0 288 35 48 VA/=                                              Encravamentos
          1   0 288 36 110 VA/=                                             Encravamentos por chave na posição "aberto"
          1   0 288 37 230 VA/=                                             Montam-se sobre suporte ref. 0 288 28
          1   0 288 38 415 VA                                   1    0 288 31  Canhão com chave Ronis
                                                                1    0 288 29 Lote 5 canhões com chave Ronis (5 chaves iguais)
                     Auxiliares de comando e de sinalização     1    0 288 30 Canhão com chave Profalux
                     Bobinas de fecho                           1    0 288 28 Suporte para 2 canhões de chave (Profalux/Ronis)
                     Permitem o fecho do aparelho à distância se a mola     Encravamentos por chave nas posições inserido/
                     de fecho estiver carregada                             teste/seccionável
          1   0 288 41 24 VA/=                                              Montam-se na base
          1   0 288 42 48 VA/=                                  1    0 288 33 Canhão com chave Ronis
          1   0 288 43 110 VA/=                                 1    0 288 32 Canhão com chave Profalux
          1   0 288 44 230 VA/=                                             Encravamento de calibre
          1   0 288 45 415 VA                                   1    0 288 25 Encravamento de inserção em base não compatível
                     Bobinas de disparo por emissão de corrente             Encravamentos por cadeado
                     Quando alimentadas provocam a abertura     1    0 288 21  Dispositivo de encravamento na posição "aberto"
                     instantânea do aparelho                    1    0 288 26 Dispositivo de encravamento de ecrãs isolantes
          1   0 288 48 24 VA/=
          1   0 288 49 48 VA/=                                              Encravamento de porta
          1   0 288 50 110 VA/=                                 1    0 288 20 Impede a abertura da porta com o aparelho fechado
          1   0 288 51 230 VA/=                                               Montagem à esquerda ou à direita
          1   0 288 52 415 VA
                     Bobinas de disparo por mínima tensão
                     Quando não alimentadas provocam a abertura
                      imediata do aparelho
          1   0 288 55 24 VA/=
          1   0 288 56 48 VA/=
          1   0 288 57 110 VA/=
          1   0 288 58 230 VA/=
          1   0 288 59 415 VA
                     Temporizador para bobinas de mínima tensão
                     Associa-se às bobinas 0 288 57/58 para obter uma
                     temporização de 1 s. Temporização máx de 3 s
                     associando 3 temporizadores em série
          1   0 288 62 110 VA/= (associa-se à ref. 0 288 57)
          1   0 288 63 230 VA/= (associa-se à ref. 0 288 58)
                     Contactos auxiliares
          1   0 288 16 Contacto de sinalização de estado das bobinas
          1   0 288 15 Contacto auxiliar suplementar para DMX  (4 são
                                                  3
                       fornecidos com o aparelho; máx. 10 contactos total)
                     Contacto para comando motorizado
          1   0 288 14 Contacto de sinalização "pronto a fechar" com mola
                     carregada
                     Contacto de sinalização para versão seccionável
          1    0 288 13 Contacto de posição inserido/teste/seccionável
                     Módulo de relés programável
          1   0 288 12 Módulo de 6 saídas programáveis para repetição
                     dos contactos do DMX 3

       82
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89