Page 80 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 80

DMX  3

       características técnicas














                                                      0 286 56 + 0 288 02  0 286 77 + 0 288 02   0 289 51 + 0 288 02

                                                    DMX³ 2500 (p. 80-86)  DMX³ 4000 (p. 80-86)  DMX³ 6300 (p. 80-86)
        Aparelhos
                                                  50 kA  65 kA  100 kA  50 kA  65 kA  100 kA        100 kA
                                             Caixa Tamanho 1 Tamanho 1 Tamanho 2  Tamanho 2 Tamanho 2 Tamanho 2  Tamanho 3
                                       Número de pólos   3P - 4P              3P - 4P                3P - 4P
                                            Versões    fixo - seccionável  fixo - seccionável     fixo - seccionável
        Características de funcionamento
                              Corrente estipulada In a 40 ºC (A)  800-1 000-1250-1600-2500  3200-4000  5000-6300
                          Tensão de isolamento estipulada Ui (V)  1000         1000                  1000
                Tensão estipulada de resistência aos choques Uimp (kV)  12     12                     12
                     Tensão estipulada de emprego (50/60 Hz) Ue (V)  690       690                   690
                                  Proteção do neutro (% In)  OFF-50-100      OFF-50-100            OFF-50-100
                                    Categoria de emprego   B                    B                     B
                                 Aptidão ao seccionamento  SIM                 SIM                   SIM
        Poder de corte Icu (kA)
                                            230 VA   50    65    100     50     65    100            100
                                            415 VA  50     65    100     50     65    100            100
                                            500 VA   50    65    100     50     65    100            100
                                            600 VA   50    60     75     50     65    75              75
                                            690 VA   50    55     65     50     65    65              65
                            Poder de corte de serviço Ics (% Icu)  100%        100%                  100%
        Poder de fecho estipulado sobre curto-circuito Icm (kA)
                                            230 VA   105  143    220    105    143    220            220
                                            415 VA   105  143    220    105    143    220            220
                                            500 VA   105  143    220    105    143    220            220
                                            600 VA  105   132    165    105    143    165            165
                                            690 VA   105  121    143    105    143    143            143
        Corrente de curta duração admissível Icw (kA) para t = 1 s
                                            230 VA   50    65     85     50     65    85             100
                                            415 VA   50    65     85     50     65    85             100
                                            500 VA   50    65    85      50     65    85             100
                                            600 VA   50    60    75      50     65    75              75
                                            690 VA   50    55    65      50     65    65              65
        Tempo de intervenção
                                            Abertura      15 ms               15 ms                  15 ms
                                             Fecho        30 ms               30 ms                  30 ms
        Endurancia (ciclos)
                                                     20000 com manutenção  20000 com manutenção  10000 com manutenção
                                           Mecânicas
                                                     10000 sem manutenção  10000 sem manutenção  5000 sem manutenção
                                            Elétricas     5000                 5000                  2500
        Temperatura
                                        Funcionamento  -25 °C a +70 °C      -25 °C a +70 °C       -25 °C a +70 °C
                                       Armazenamento   -25 °C a +85 °C      -25 °C a +85 °C       -25 °C a +85 °C
       Saiba mais sobre a gama DMX 3  em : www.legrand.pt
       78
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85