Page 847 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 847

Bati-rack e rack mural para armários   Racks 19" Alta Densidade
 impermeáveis (cont.)




 Armários Atlantic  n Racks 19"Alta Densidade (mm)  n Grelha de gestão de cabos (mm)  n Suportes de caminho de cabos
 Ref. rack  Dimensões  Dim. úteis
 Capacidade  Ref.
 H x L x P (mm)  A (mm)  B (mm)  Carga admissível: 15 kg/U  Ref. 0 464 26/27
 0 462 27  6 U  0 355 06  400 x 600 x 250  145  105  Clipes limitadores de   Suporte para enrolamento de   Ref. 0 464 18/19
 0 462 28  12 U  0 355 08   600 x 400 x 250  145  105  Ref. 0 464 06  Ref. 0 464 07  raio de curvatura  cabos
 0 354 94
 0 462 28  12 U  0 355 10  600 x 600 x 250  145  105  510  655
 0 462 28  12 U  0 355 20  600 x 600 x 300  145  155
 0 462 28  12 U  0 355 36  600 x 600 x 400  145  255
 0 462 28  12 U  0 355 21  600 x 800 x 300  145  155
 0 462 29  16 U  0 355 14  800 x 600 x 250  145  105
 0 462 29  16 U  0 355 23   800 x 600 x 300  145  155
 0 354 96
 0 462 29  16 U  0 355 28  800 x 600 x 400  145  255
 0 462 29  16 U  0 355 15  800 x 800 x 250  145  105  1U
 0 462 29  16 U  0 355 24  800 x 800 x 300  145  155
 Armários Marina
 0 462 28  12 U  0 362 55/75  600 x 400 x 250  150  100
 0 462 29  16 U  0 362 61/81  800 x 600 x 300    150  150
 Armários Atlantic Inox  2185  2185
 0 462 28  12 U  0 352 05  600 x 400 x 250  145  105  2135  2135
 0 462 29  16 U  0 352 11  800 x 600 x 300  145  155
 (1) Em face das 2 dobradiças 20 mm   n Acoplamento de racks com grelha de gestão de cabos
 (2) Em face das 2 dobradiças 70 mm                           n Painéis de gestão de cabos 19" (mm)
        Ref. 0 464 25/26            Ref. 0 464 27
 Possibilidade de ajuste de profundidade com corrediças    63 mm  165 mm  Ref. 0 465 70/71
 ref. 0 367 44/45 para quadros Atlantic prof. 300 e 400mm
 n Entre-eixos rack VDI (mm)
 465                                                           1U
 604                                                          ou 2U
 267  413  604                                                     172
 521  667
 A
 C  D  B
 n Grelha de gestão de cabos (mm)
 Ref. 0 464 25  Ref. 0 464 26  Ref. 0 464 27
 165
 Ref.  Capacidade  A  B  C  D
 0 462 27  6 U  -  236,5  -  236,5  156
 0 462 28  12 U  465  236,5  465  236,5  153
 0 462 29  16 U  465  236,5  465  236,5
 1U
 1U
 n Fixação mural (mm)
 A  Rack mural
   4xØ9  Ref.  Capacidade  A  B
 0 462 27  6 U  725  325
 0 462 28  12 U  725  525
 0 462 29  16 U  725  725
 1970
  B   1970
 1965





 n Gestão de cablagem
 Braçadeiras com auto-aperto e braçadeiras com indicador
 de aperto para fixação em suportes de cabos e rack VDI

 204  165  331  267
 0 331 94/
 95/96
 0 331 84/85/86
 0 331 87/88/89
 0 366 46 ou
 0 366 44

 Exemplo de utilização
 de braçadeira no rack
 VDI





 844                                                                                                           845
   842   843   844   845   846   847   848   849   850   851   852