Page 852 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 852

A Legrand


       no Mundo











              África do Sul / South Africa   Chile /  Chile        Ilhas Maurícias / Mauritius   Reunião / Reunion
              Legrand electrical accessories   Legrand Bticino Chile   Legrand               Legrand
              %  : +27 11 444 79 71      %  : +56 2 2550 5200      %  : +230 249 14 00       %  : +33 2 62 90 01 80
              www.legrand.co.za          www.legrand.cl            bureau.maurice@legrandelectric.com  bureau.reunion@legrandelectric.com
              Albânia / Albania          China / China                                       Roménia / Romania
              Bticino Spa                Legrand Electrical China - Shanghai   Índia / India   Legrand Romania SRL
              %  : +355 44 504 088       (Head Office)             Legrand Group - India     %  : +40 21 232 07 77
                                                                   %  : +91 022 30416200
              Alemanha / Germany         %  : +86 21 6211 2511     www.legrand.co.in         www.legrand.ro
                                         www.legrandgroup.cn
              Legrand GmbH
              %  : +49 2921 104 0        Colômbia / Colombia       Indonésia / Indonesia     Rússia / Russia
              www.legrand.de             Legrand Colombia S.A.     Legrand Group Indonesia   Legrand
                                                                                             %  : +7 495 660 75 50
              Antilhas / West Indies (The)   %  : +57 1 437 67 00   %  : +62 21 525 06 08    www.legrand.ru
              Legrand                    www.legrand.com.co        office.indonesie@legrandelectric.com
              %  : 33 5 90 86 18 53      Coreia / Korea            Irlanda / Ireland         Senegal / Senegal
              bureau.antilles@legrandelectric.com  Legrand Korea Co. Ltd   Legrand Electric Ltd   Legrand
              Arábia Saudita / Saudi Arabia   %  : +82 2 550 3213   %  : +353 1295 4465      %  : +221 338 650 001
              Legrand                    www.anamlegrand.co.kr     www.legrand.ie            www.legrand.sn
              %  : +966 2 261 96 96      Costa do Marfim / Ivory Coast                       Sérvia / Serbia
              www.legrand.sa             Legrand                   Itália / Italy            Legrand Electric d.o.o.
              Argélia / Algeria          %  : +225 27 21 23 05 05    Bticino Spa             %  : +381 11 383 50 60
              Legrand Electric Algérie    www.legrand.ci           %  : +39 (0) 332 272 111   www.legrand.rs
              %  : +213 770 40 07 07     Costa Rica / Costa Rica   www.bticino.it            Singapura / Singapore
              www.legrandelectric.dz     Legrand Costa Rica        Jordânia / Jordan         Legrand (S) Pte Ltd
              Austrália / Australia      %  : +506 22 98 56 00     Legrand                   %  : +65 6416 1550
              Legrand  Group PTY LTD     legrand.cr@legrandelectric.com  %  : +962 65537586   www.legrand.com.sg
              %  : +61 2 8783 4333       Croácia / Croatia         office.amman@legrandelectric.com
              www.legrand.com.au         Legrand d.o.o.                                      Suíça / Switzerland
                                                                                             Legrand (Suisse) S.A.
              Áustria / Austria          %  : +385 1 606 43 50     Líbano / Lebanon          %  : +41 56 464 67 67
              Legrand Austria GmbH       www.legrand.hr            Legrand                   www.legrand.ch
              %  : +43 1277 62 100       Dinamarca / Denmark       %  : +961 (0)1 422 166
              www.legrand.at             Legrand Scandinavia       www.legrand.com.lb        Tailândia / Thailand
              Azerbeijão/ Azerbaijan     %  : +45 36 34 05 90      Lituânia / Lithuania      Bticino (Thailand) Limited
              Legrand                    legrand.dk                Legrand                   %  : +66 2 656 9162/67
              %  : +994 502258810        Egipto / Egypt            %  : +370 5 235 65 00     bticino@zi-th.com
              www.legrand.ru             EMB Electrical Industries SAE   office.vilnius@legrandelectric.com  Tunísia / Tunisia
              Bélgica / Belgium          %  : +202 35 36 00 00                               Legrand Mediterranee
              Legrand Group Belgium      www.bticino.com.eg        Malásia / Malaysia        %  : +216 71 65 51 45
              %  : +32 2 719 17 11       www.legrand.com.eg        Megapower                 www.legrand.tn
              www.legrand.be             Emirados Árabes Unidos / U.A.E.   %  : +603 8962 3333   Turquia / Turkey
              Bielorússia / Belarus      Legrand SNC FZE           www.legrand.com.my        Legrand Elektrik San. A.S.
              Legrand                    %  : +971 4 3821 821      Marrocos / Morocco        %  : +90 262 648 90 00
              %  : +375 17 285 71 01     www.legrand.ae            Legrand Maroc             %  : +90 212 368 28 00
              bureau.minsk@legrandelectric.com  Eslováquia / Slovakia   %  : +212 (0)5 22 78 57 00   www.legrand.com.tr
              Bósnia-Herzegovina / Bosnia-Herzegovina   Legrand Slovensko, s.r.o.   www.legrand.ma
              Legrand                    %  : +421 2 32 153 601                              Ucrânia / Ukraine
              %  : +387 33 711 025       www.legrand.sk            México / Mexico           Legrand Ukraine Ltd
              www.legrand.ba             Eslovénia / Slovenia      Bticino Mexico            %  : +38 044 351 12 00
                                                                   %  : +52 442 238 04 00
                                                                                             www.legrand.ua
              Brasil / Brazil            Legrand SLV d.o.o.        www.bticino.com.mx
              Legrand                    %  : +386 1 562 01 70                               Uzbequistão / Uzbekistan
              %  : +55 11 5644 2400      www.legrand.si            Myanmar / Myanmar         Legrand
              www.legrand.com.br         Espanha / Spain           Legrand (S) Pte Myanmar Branch   %  : +998 71 1480948
              Bulgária / Bulgaria        Legrand Group España      %  : +95 12 30 52 40      www.legrand.ru
              Legrand                    %  : +34 91 656 18 12     Nigéria / Nigeria         Venezuela / Venezuela
              %  : +359 2 489 92 97      www.legrand.es                                      Ticino De Venezuela C.A.
              bureau.sofia@legrandelectric.com  Estados Unidos / United States   Legrand Electric Ltd   %  : +58 212 361 33 33
                                                                   %  : +234 8032463515
              Burkina Faso / Burkina Faso   Legrand North America   www.legrand.ng           www.bticino.com.ve
              Legrand Burkina Faso       %  : +1 877 295 3472                                Vietname / Vietnam
              %  : +226 25 37 60 15      www.legrand.us            Nova Caledônia/ New Caledonia   Legrand Vietnam
              Camarões / Cameroon        Estónia / Estonia         Legrand Pacifique         %  : +8428 39 207 674
              Legrand                    Legrand                   %  : +687 462 818         office.vietnam@legrand.com.vn
              %  : +237 69 386 2278      %  : 372 68 27 268        Nova Zelândia / New Zealand
              office.cameroun@legrandelectric.com  office.talinn@legrandelectric.com  HPM Legrand
              Camboja / Cambodia         Filipinas / Philippines   %  : +649 442 0800        Sede social :
              Legrand (S) Pte Ltd Cambodia Branch   Bticino Philippines Inc.   www.legrand.co.nz  128, av. du Maréchal-de-
              %  : +855 16 647 772       %  : +632 892 89 72       Países Baixos / Netherlands (The)   -Lattre-de-Tassigny
              Canadá / Canada            Grã-Bretanha / United Kingdom   Legrand Nederland B.V.   87045 Limoges Cedex - France
              Legrand Canada             Legrand Electric Ltd      %  : +31 411 653 111      % : 05 55 06 87 87
              %  : + 844-977-3783        %  : +44 870 608 9000                               Fax : 05 55 06 88 88
              support@legrand.ca         www.legrand.co.uk         info@legrandnederland.nl
              Catar / Qatar              Grécia / Greece           Peru / Peru               Outros países / Other countries :
              Legrand SNC Qatar          Helliniki Legrand S.A.    Bticino Legrand Peru      www.legrand.com
              %  : +974 4 402 30 18      %  : +30 210 67 97 500    %  : +51 1242 6000
              www.legrand.ae             www.legrand.gr            www.bticino.com.pe
              Cazaquistão / Kazakhstan   Hong Kong / Hong Kong     Polónia / Poland
              Legrand Kazakhstan LLP     Legrand (HK) Ltd          Legrand Polska Sp. z o.o.
              %  : +7 (727) 341 01 11    %  : +852 2687 4200
              www.legrand.kz             www.legrand.com.hk        %  : +48 74 816 2300
                                                                   www.legrand.pl
              Chéquia / Czech Republic   Hungria / Hungary
              Legrand s.r.o.             Legrand Zrt               Quénia / Kenya
              %  : +420 246 007 668      %  : +36 63 510 200       Legrand Eastern Africa Ltd
              www.legrand.cz             www.legrand.hu            www.legrand.co.ke
       850
   847   848   849   850   851   852   853