Page 844 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 844

Armários 19" Linkeo (cont.)                                                                                                                                                  Bati-rack e rack mural para armários
                                                                                                                                                                                    impermeáveis




        n Rodapés para armários (mm)                          n Grelhas guia-cabos verticais Linkeo                             n Suportes de PDU 6 464 15/16 (mm)                   n Características gerais
                                                                                                                                                                                     Bai-rack de metal. Revestimento de poliéster texturizado RAL 7035
                                14                            Grelha 33 U : 1486 x 300 x 25 mm                                  Vista de cima     Vista frontal       Vista lateral  garantindo excelente resistência à corrosão e riscos. Perfurações de
                                                              Grelha 42 U : 1886 x 300 x 25 mm                                                             73              25        montantes 19": 9,5 x 9,5 mm. Carga admissível: 300 kg
                                                              Grelha 47 U : 2105 x 300 x 25 mm                                    32  10x7  buracos oblongos  (70 interior)    18
                                                                                                                                           tamanho 5,5
                                                                                                                                 11                                                  n Dimensões (mm)
                                                                                                                                                                                     Bati-rack 2 montantes    Bati-rack 4 montantes
                                                                                                                                                                                     ref. 0 463 95           ref. 0 463 96
                                            E
                    F                         C
                 D                              A
              B
                                                                                                                                         buracos oblongos                                   445
                      100                                                                                                                  tamanho 9                                        Passagem útil
                                                                                                                                                                                                                   445
        Dim. armário    Geral        Fixação     Passagem útil                                                                                                                                                   Passagem útil
        Larg. x Prof.  A     B     C      D      E      F                                                                                                    4 x 7U (6 464 15) / 6 x 7U (6 464 16)  1900 (6 464 15) / 2121 (6 464 16)  133
        600 x 600    599    599    478    478   449    449                                                                                            1862 (6 464 15) / 2085 (6 464 16)  1890 (6 464 15) / 2112 (6 464 16)  1965 (1)  598
        600 x 800    599    799    478    678   449    649                                                                                                             1600 (6 464 15) / 1822 (6 464 16)                                1965 (1)
        600 x 1000   799    599    678    478   649    449
        800 x 600    799    799    678    678   649    649
        800 x 800    599    999    478    878   449    849
        800 x 1000   799    999    678    878   649    849
                                                                                                                                            ø 22            7 U (1)       800 (6 464 15) / 911 (6 464 16)                     330
                                                                                                                                            ø 12
        n Kits ventiladores Linkeo (mm)
                  345         45         345                                                                                                                                105.5        550          640
                                                               Ref.    Grelha guia-cabos vertical
                                                               6 464 20  Para armário 33U
                                                                                                                                                                                                                 550            820
                                                               6 464 21  Para armário 42U
                  325                    325                   6 464 22  Para armário 47U
                                                                                                                                                                                     (1) Sem pés com regulação de nível (+27  a 42 mm com pés)
                                                              n Passa-cabos verticais 6 464 26/27 (mm)
                                                                                                                                                                                     n Montagem rack VDI em armários impermeáveis
         345                                            325                                                                                                                          Perfuração dos montantes: 9,5 x 9,5 mm
                                                                                                                                                                                     Largura 400 mm             Largura 600 mm




                                                                                                                                                                                                                               Entraxe  465 mm (19")
        n Prateleiras Linkeo (mm)

                         L2               L3                                                                                                                                              Capacité 12U
           L 1                                                                           1 U = 44.45                                                                                               B             Capacité 6U / 12U / 16U
                           P                                                                                                                                                                 A                             B
          P                                                                                                                                                                                       Passage utile     A       Passage utile
                                                                                                                                                                                                    222,5 mm
                                                                                                                                                                                                                             Entraxe
                                  Largura útil                                                                                                                                                     Entraxe                   451 mm
        Ref.        P                                                                                                                                                                               236,5 mm
                            L1       L2      L3                                                                                                                                                      (10")                  465 mm (19")
        6 465 01    200     435
        6 465 02    360     435                                                                                                                                                      Largura  800 mm
        6 465 05    425             440
        6 465 06    625             440
        6 465 07    825             440                                                               115
        6 465 08    425                      410                                                45       28.5
        6 465 09    625                      410                                                                                                                                                       465 mm (19")
                                                               Passagem útil                                                                                                                         Entraxe
        6 465 10    825                      410                  404x45
                                                                                                                                                                                      Capacité 12U / 16U
                                                                                                         151.5  180
                                                                        Vista de cima                                                                                                             B

                                                                                                                                                                                         A         Passage utile
                                                                                                                                                                                                    451 mm
                                                                                                                                                                                                    Entraxe
                                                                                                                                                                                                   465 mm (19")
                                                                                                Frente

       842                                                                                                                                                                                                                            843
   839   840   841   842   843   844   845   846   847   848   849