Page 845 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 845

Armários 19" Linkeo (cont.)                                 Bati-rack e rack mural para armários
                                                             impermeáveis




 n Rodapés para armários (mm)  n Grelhas guia-cabos verticais Linkeo  n Suportes de PDU 6 464 15/16 (mm)  n Características gerais
                                                              Bai-rack de metal. Revestimento de poliéster texturizado RAL 7035
 14  Grelha 33 U : 1486 x 300 x 25 mm  Vista de cima  Vista frontal  Vista lateral  garantindo excelente resistência à corrosão e riscos. Perfurações de
 Grelha 42 U : 1886 x 300 x 25 mm   73              25        montantes 19": 9,5 x 9,5 mm. Carga admissível: 300 kg
 Grelha 47 U : 2105 x 300 x 25 mm  32  10x7  buracos oblongos  (70 interior)  18
                    tamanho 5,5
          11                                                  n Dimensões (mm)
                                                              Bati-rack 2 montantes    Bati-rack 4 montantes
                                                              ref. 0 463 95           ref. 0 463 96
 E
 F  C
 D  A
 B
                  buracos oblongos                                   445
 100                tamanho 9                                        Passagem útil
                                                                                            445
 Dim. armário  Geral  Fixação  Passagem útil                                              Passagem útil
 Larg. x Prof.  A  B  C  D  E  F      4 x 7U (6 464 15) / 6 x 7U (6 464 16)  1900 (6 464 15) / 2121 (6 464 16)  133
 600 x 600  599  599  478  478  449  449  1862 (6 464 15) / 2085 (6 464 16)  1890 (6 464 15) / 2112 (6 464 16)  1965 (1)  598
 600 x 800  599  799  478  678  449  649        1600 (6 464 15) / 1822 (6 464 16)                                1965 (1)
 600 x 1000  799  599  678  478  649  449
 800 x 600  799  799  678  678  649  649
 800 x 800  599  999  478  878  449  849
 800 x 1000  799  999  678  878  649  849
                     ø 22            7 U (1)       800 (6 464 15) / 911 (6 464 16)                     330
                     ø 12
 n Kits ventiladores Linkeo (mm)
 345  45  345                                        105.5        550          640
 Ref.  Grelha guia-cabos vertical
 6 464 20  Para armário 33U
                                                                                          550            820
 6 464 21  Para armário 42U
 325  325  6 464 22  Para armário 47U
                                                              (1) Sem pés com regulação de nível (+27  a 42 mm com pés)
 n Passa-cabos verticais 6 464 26/27 (mm)
                                                              n Montagem rack VDI em armários impermeáveis
 345  325                                                     Perfuração dos montantes: 9,5 x 9,5 mm
                                                              Largura 400 mm             Largura 600 mm




                                                                                                       Entraxe  465 mm (19")
 n Prateleiras Linkeo (mm)

 L2  L3                                                            Capacité 12U
 L 1  1 U = 44.45                                                           B             Capacité 6U / 12U / 16U
 P                                                                   A                              B
 P                                                                         Passage utile     A       Passage utile
                                                                            222,5 mm
                                                                                                      Entraxe
 Largura útil                                                               Entraxe                   451 mm
 Ref.  P                                                                    236,5 mm
 L1  L2  L3                                                                   (10")                  465 mm (19")
 6 465 01  200  435
 6 465 02  360  435                                           Largura  800 mm
 6 465 05  425  440
 6 465 06  625  440
 6 465 07  825  440  115
 6 465 08  425  410  45  28.5
 6 465 09  625  410                                                             465 mm (19")
 Passagem útil                                                                Entraxe
 6 465 10  825  410  404x45
                                                               Capacité 12U / 16U
 151.5  180
 Vista de cima                                                             B

                                                                  A         Passage utile
                                                                             451 mm
                                                                             Entraxe
                                                                           465 mm (19")
 Frente

 842                                                                                                           843
   840   841   842   843   844   845   846   847   848   849   850