Page 843 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 843

Armários 19" Linkeo






        n Características gerais                              n Dimensões úteis (mm)
        Quadros murais metálicos
        Revestimento de poliéster texturizado RAL 7016 garantindo excelente   600
        resistência à corrosão e riscos
        Porta frontal de vidro de segurança
        Índice de proteção (vedação) contra corpos sólidos e líquidos: IP 20
        Índice de proteção contra choques mecânicos: IK 08          404 x 90
        Perfuração de montantes de 19": 9,5 x 9,5 mm               montantes
        Carga admissível: 400 kg                                 suplementares  D      C


        n Conformidade das normas
        Os armários Linkeo estão em conformidade com as seguintes normas:              465
                                                                                     entre-eixos
        IEC 61587   Estruturas mecânicas para equipamentos eletrónicos: testes  E              B
        EN 61587                                                                       450
        IEC 60529   (NF C 20-010) Graus de proteção fornecidos por invólucros (código IP)  passagem
                                                                                       útil
        EN 60529
                                                                85 (2)
        IEC 62262   (NF EN 50102, NF C 20-015) Graus de proteção fornecidos pelos  (máx.185)
                    invólucros dos equipamentos elétricos contra impactos mecânicos
        EN 62262    externos (código IK)
        IEC 62368   Segurança de materiais de tratamento de informações
        EN 62368
        EIA-310-E   Armários, racks, painéis e equipamentos associados  41
                    (ANSI / EIA-310-E-2005)
        IEC 60297-3-100  (NF C 20-150, NF C 20-151) Dimensões das estruturas mecânicas
        DIN 41414-7  da série 482,6 mm (19'')
                                                                                             93 mín.
                                                                             A
        Os armários Linkeo podem ser integrados em instalações que                          193 máx. (2)
        cumpram as seguintes normas:
        ISO/IEC 11801   Tecnologia da Informação - Sistemas genéricos de cablagem           404 x 90
        EN 50173                                                             800
        ISO/IEC 14763-2   Instalação para sistemas genéricos de cablagem
        EN 50174-2
        NF C 15-100  Instalações elétricas de baixa tensão - regras
        Partie 4-41
        NF-C 90-483  Câblage résidentiel des réseaux de communication
                    Instalações elétricas de baixa tensão:                     D          C
        IEC 60364-4-41  - Proteção para garantir a segurança       montantes
                    - Proteção contra choques elétricos          suplementares
                                                                                         465
        n Dimensões úteis (mm)                                                         entre-eixos
        P       P      A      A  B      B  C       B                       E             450      B
                                                                                        passagem

                                                       A        85 (2)                    útil
                                                               (máx185)
          H      H
                                                                     141
        L       L           160°    160°          160°
                                               160°
        Armários porta frontal simples                                                           93 min.
                                                                             A
                                                                                                193 máx. (2)
                                  Dimensões gerais
        Dimensões
                      A (1)    L       P      A       B
        24 U 600 x 600  1226  610     630     1138    1210
        24 U 800 x 800        810     830     1525    1610                         Passagem útil
        33 U 600 x 600  1626  610     630     1138    1210     Dimensões   A (1)  B   C    D     E    Porta vidro
        33 U 800 x 800        810     830     1525    1610
        42 U 600 x 600        610     630     1138    1210     24 U 600 x 600  630  1081  490  490  425  1073 x 360
        42 U 600 x 800        610     830     1138    1410     24 U 800 x 800  830    690  690  625   1073 x 450
        42 U 600 x 1000  2026  610    1030    1138    1610     33 U 600 x 600  630  1481  490  490  425  1473 x 360
        42 U 800 x 600        810     630     1525    1410     33 U 800 x 800  830    690  690  625   1473 x 450
        42 U 800 x 800        810     830     1525    1610     42 U 600 x 600  630         490  425
        42 U 800 x 1000       810     1030    1525    1810     42 U 600 x 800  830    490  690  625   1873 x 360
        47 U 800 x 800  2248  810     830     1525    1610     42 U 600 x 1000  1030       890  825
        47 U 800 x 1000       810     1030    1525    1810     42 U 800 x 600  630  1881   490  425
                                                               42 U 800 x 800  830    690  690  625   1873 x 450
        Armários porta frontal dupla                           42 U 800 x 1000  1030       890  825
                                                               47 U 800 x 800  830    690  690  625   2095 x 450
        Dimensões     A (1)  L     P      A     B      C       47 U 800 x 1000  1030  2103  690  890  825  2095 x 450
        42 U 800 x 600             630          1011
        42 U 800 x 800  2026  810  830   1164   1211  1528    (1) Dimensões gerais
        42 U 800 x 1000           1030          1411          (2) Regulação a cada 25 mm
        (1) Sem pés com regulação de nível (+19  a 39 mm com pés)

                                                                                                               841
   838   839   840   841   842   843   844   845   846   847   848