Page 846 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 846

Bati-rack e rack mural para armários                  Racks 19" Alta Densidade
       impermeáveis (cont.)




                                Armários Atlantic             n Racks 19"Alta Densidade (mm)                                   n Grelha de gestão de cabos (mm)                      n Suportes de caminho de cabos
        Ref. rack                 Dimensões     Dim. úteis
               Capacidade  Ref.
                                 H x L x P (mm)  A (mm)  B (mm)  Carga admissível: 15 kg/U                                     Ref. 0 464 26/27
        0 462 27  6 U   0 355 06  400 x 600 x 250  145  105                                                                    Clipes limitadores de      Suporte para enrolamento de   Ref. 0 464 18/19
        0 462 28  12 U  0 355 08   600 x 400 x 250  145  105  Ref. 0 464 06               Ref. 0 464 07                        raio de curvatura          cabos
                        0 354 94
        0 462 28  12 U  0 355 10  600 x 600 x 250  145  105                      510                       655
        0 462 28  12 U  0 355 20  600 x 600 x 300  145  155
        0 462 28  12 U  0 355 36  600 x 600 x 400  145  255
        0 462 28  12 U  0 355 21  600 x 800 x 300  145  155
        0 462 29  16 U  0 355 14  800 x 600 x 250  145  105
        0 462 29  16 U  0 355 23   800 x 600 x 300  145  155
                        0 354 96
        0 462 29  16 U  0 355 28  800 x 600 x 400  145  255
        0 462 29  16 U  0 355 15  800 x 800 x 250  145  105                                                                              1U
        0 462 29  16 U  0 355 24  800 x 800 x 300  145  155
                             Armários Marina
        0 462 28  12 U  0 362 55/75  600 x 400 x 250  150  100
        0 462 29  16 U  0 362 61/81  800 x 600 x 300    150  150
                           Armários Atlantic Inox               2185                    2185
        0 462 28  12 U  0 352 05  600 x 400 x 250  145  105       2135                     2135
        0 462 29  16 U  0 352 11  800 x 600 x 300  145  155
        (1) Em face das 2 dobradiças 20 mm                                                                                     n Acoplamento de racks com grelha de gestão de cabos
        (2) Em face das 2 dobradiças 70 mm                                                                                                                                           n Painéis de gestão de cabos 19" (mm)
                                                                                                                               Ref. 0 464 25/26            Ref. 0 464 27
        Possibilidade de ajuste de profundidade com corrediças                                                                 63 mm                             165 mm              Ref. 0 465 70/71
        ref. 0 367 44/45 para quadros Atlantic prof. 300 e 400mm
        n Entre-eixos rack VDI (mm)
                465                                                                                                                                                                   1U
                                                                                 604                                                                                                 ou 2U
                                                                   267                       413            604                                                                           172
                                                                  521                       667
                          A
         C  D           B
                                                              n Grelha de gestão de cabos (mm)
                                                              Ref. 0 464 25  Ref. 0 464 26     Ref. 0 464 27
                                                                                                  165
        Ref.     Capacidade  A    B     C      D
        0 462 27    6 U     -    236,5   -    236,5                   156
        0 462 28   12 U    465   236,5  465   236,5                153
        0 462 29   16 U    465   236,5  465   236,5
                                                                               1U
                                                                                                1U
        n Fixação mural (mm)
                    A                         Rack mural
                                     4xØ9  Ref.  Capacidade  A  B
                                        0 462 27  6 U  725  325
                                        0 462 28  12 U  725  525
                                        0 462 29  16 U  725  725
                                                                                                1970
                                    B                                        1970
                                                               1965





        n Gestão de cablagem
        Braçadeiras com auto-aperto e braçadeiras com indicador
        de aperto para fixação em suportes de cabos e rack VDI

                                                                               204      165         331      267
                                                   0 331 94/
                                                   95/96
                0 331 84/85/86
                0 331 87/88/89
                   0 366 46 ou
                   0 366 44

        Exemplo de utilização
        de braçadeira no rack
        VDI





       844                                                                                                                                                                                                                            845
   841   842   843   844   845   846   847   848   849   850   851