Page 850 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 850

Índices de proteção (IP)
       1.    IP XX grau de proteção dos invólucros de equipamentos elétricos segundo   2.  ndices de proteção contra
                                                                                       Í
         as normas EN 60529, IEC 60529                                                 impactos mecânicos : (IK)
                                                                                       Graus de proteção dos invólucros
                                                                                       de equipamentos elétricos,
                                                                                       segundo a Norma EN 62262

       1º algarismo:            2º algarismo:                                              Energia de    Antigo
       proteção contra corpos                                Letra adicional do código IP  IK  impacto  3º algarismo

       sólidos                  proteção contra água                                         Joule   do código IP
       IP   testes    proteção  IP      testes      proteção  IP  testes  proteção
                                                                                      00     0  (1)     0
       0            Sem proteção  0               Sem proteção
                                                                   Ø 50 mm            01     0,14
                    Protegido contra a           Protegido contra         As costas da
                                                 quedas verticais de
             Ø 50 mm  penetração de   1          gotas de água            mão ficam   02     0,20       1
                    corpos sólidos de            (condensação)  A  d      afastadas
       1            diâmetro superior a                                   de partes   03     0,35
                                                                          perigosas
                    50 mm
                    (ex.: contactos              Protegido contra
                                                 quedas de gotas
                    involuntários da   2         de água até 15° da                   04     0,50       3
                    mão)                         vertical
                                                                                      05     0,70
                                     60           Protegido contra
                                                  água da chuva até
                                3                               12 mm                 06      1
            Ø 12.5 mm  Protegido contra a         60° da
                    penetração de                 verticall               Um dedo não
       2            corpos sólidos de                        B            consegue    07      2         5
                                                                          tocar partes
                    diâmetro superior a
                    12,5 mm (ex.: dedo           Protegido contra a       perigosas   08      5
                    da mão)     4                projeção de água
                                                 de todas as
                                                 direcções                             (2)    6         7
                                                                                      09      10
                                                 Protegido contra
                                5                jatos de água à  2.5 mm  Uma         10      20        9
                                                                          ferramenta
                    Protegido contra a           lança de todas as
                    penetração de                direcções                como por
              Ø 2.5 mm  corpos sólidos de                                 exemplo uma
       3            diâmetro superior a                      C            chave de
                    2,5 mm (ex.: fios,           Protegido contra         parafusos não   • Este quadro permite conhecer a resistência
                                                                          consegue
                    ferramentas)  6              projeções de água        tocar partes   mecânica de um produto a um determinado
                                                 semelhantes a
                                                 vaga de mar              perigosas  impacto em Joule, a partir do código IK.
                                                                                     Permite também conhecer a correspondência
                    Protegido contra a                                               com o antigo 3º algarismo do código IP.
                    penetração de                Protegido contra os
               Ø 1 mm corpos sólidos de          efeitos da imersão                  (1) Não protegido, segundo a norma de referência.
       4            diâmetro superior a   7  1 m  temporária em                      (2) Um produto classificado anteriormente como IP
                    1 mm (ex.: fios de        15 cm  mini  água
                    pequeno diâmetro,                                                XX-7 passa a ser classificado como IP XX-IK 08.
                    ferramentas finas)                          1 mm                 Obs.: Se for necessária uma energia de impacto
                                                                                     superior a 20 J, é recomendado o valor de 50 J.
                                                                          Um fio não
                                                 Protegido contra os      consegue
                    Protegido contra a                       D
       5            penetração de  8  m          efeitos de imersão       tocar partes
                                                                          perigosas
                                                 prolongada em
                    poeiras
                                                 água sob pressão
                    Totalmente                    Protegido contra
                                                  jatos de água a
                                9
       6            protegido contra a   9K (1)   alta pressão e
                    penetração de
                    poeiras                       alta temperatura
                                                  (80° C)
       (1) Em conformidade com a norma ISO 20653











       848
   845   846   847   848   849   850   851   852   853