Page 808 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 808

LCS³ fibra ótica

       cabos e tomadas terminais fibra ótica





       0 325 13                                      0 325 18





       0 325 10                                0 326 66                                   0 786 18      0 786 14

       Bainha LSOH (exceto ref.: 0 325 13, 0 325 15, 0 325 23, 0 325 24, 0 325 25, 0 325 40, 0 325 41, 0 325 42 e 0 325 46/47)
       Código de cores: FOTAG
       Em conformidade com a norma EN 50173-2, ISO IEC 11801
       Fornecidos em bobina (2000 m)
         Emb.       Ref.    Cabos de fibra ótica OS2           Emb.       Ref.     Cabos de fibra ótica OM4 multimodo
                            monomodo(9/125 μm) - (compatível                       (50/125 μm)
               Proteção   Proteção                                   Proteção   Proteção
               folgada  ajustada  com OS1)                            folgada  ajustada
                      900 μm                                                 900 μm  Fácil curvatura
                            Para instalação em monomodo 9/125 μm,                  Para instalações multímodo 50/125 μm,
                            tipo OS2                                               tipo OM 4
                            Bainhas amarelas ou pretas para exterior,              Cor verde água
                            anti roedores                                          Adequado a redes 10 Giga Ethernet
         2000  0 325 02     Interior/exterior (fios de vidro)  2000  0 325 43      Interior/exterior (fios de vidro)
                            4 fibras  - Euroclasse Dca                             4 fibras - 2000 m
         2000  0 325 03     Interior/exterior (fios de vidro)  2000  0 325 44      Interior/exterior (fios de vidro)
                            8 fibras  - Euroclasse Dca                             8 fibras - 2000 m
         2000  0 325 23     Exterior, fita de aço ondulada     2000  0 325 45      Interior/exterior (fios de vidro)
                            4 fibras                                               12 fibras - 2000 m
         2000  0 325 24     Exterior, fita de aço ondulada     2000  0 325 49      Interior/exterior (fios de vidro)
                            8 fibras                                               12 fibras - 2000 m - Euroclasse Cca
         2000  0 325 25     Exterior, fita de aço ondulada     2000  0 325 19      Interior/exterior (fios de vidro)
                            24 fibras                                              24 fibras - 1000 m - Euroclasse Cca
         2000  0 325 12     Interior/exterior (fios de vidro)  2000  0 325 46      Exterior, fita de aço ondulada
                            6 fibras - Euroclasse Dca                              4 fibras - 2000 m
         2000  0 325 13     Exterior, fita de aço ondulada     2000  0 325 47      Exterior, fita de aço ondulada
                            6 fibras                                               8 fibras - 2000 m
         2000  0 325 26     Interior/exterior (fios de vidro)  2000  0 325 48      Exterior, fita de aço ondulada
                            12 fibras - Euroclasse Cca                             12 fibras - 2000 m
         2000  0 325 14 0 325 50 Interior/exterior (fios de vidro)  2000    0 326 65 Interior/exterior (fios de vidro)
                            12 fibras - Euroclasse Dca                             6 fibras - 500 m
         2000  0 325 15     Exterior, fita de aço ondulada     2000         0 326 66 Interior/exterior (fios de vidro)
                            12 fibras                                              6 fibras - 1000 m
         2000  0 325 18     Interior/exterior (fios de vidro)  2000         0 326 67 Interior/exterior (fios de vidro)
                            24 fibras - Euroclasse Cca                             12 fibras - 1000 m
         2000  0 325 51     Interior/exterior (fios de vidro)  2000         0 326 68 Interior/exterior (fios de vidro)
                            24 fibras  - Euroclasse Dca                            12 fibras - 1000 m
                            Cabos de fibra ótica multimodo OM3                     Tomadas RJ 45 com 2 ligações fibra
                            (50/125 μm)                                            ótica
               Proteção   Proteção                                                 2 entradas / 2 saídas
               folgada  ajustada  "Bend insensitive"
                      900 μm  Para instalações multímodo 50/125 μm,                Permite a ligação de duas fibras (equipado
                            tipo OM 3                                              com seu conector. Fornecido com tampas
                            Cor verde água                                         de proteção Equipado com um marcador
                            Adequado para redes 10 Giga Ethernet                   transparente. 2 módulos
         2000        0 325 10 Interior/exterior (fios de vidro)                    Tomada fibra ótica 2 x ST - duplex
                            6 fibras                                               Conexão baioneta (compatível STII)
         2000        0 325 11 Interior/exterior (fios de vidro)  1      0 786 16
                            12 fibras                                                     Branco
         2000  0 325 53 0 325 52 Interior/exterior (fios de vidro)
                            24 fibras
         2000  0 325 37     Interior/exterior (fios de vidro)                      Tomada fibra ótica 2 x SC - duplex
                            4 fibras                                               Conexão "push-pull"
         2000  0 325 38     Interior/exterior (fios de vidro)   1       0 786 17          Branco
                            8 fibras
         2000  0 325 39     Interior/exterior (fios de vidro)
                            12 fibras                                              Tomada fibra ótica 2 x LC - duplex
         2000  0 325 40     Exterior, fita de aço ondulada                         Conexão "push-pull"
                            8 fibras                            1       0 786 18          Branco
         2000  0 325 41     Exterior, fita de aço ondulada
                            12 fibras
         2000  0 325 42     Exterior, fita de aço ondulada
                            24 fibras                                              Tomada fibra ótica 2 x SC/APC - simplex
                                                                                   Tampas de proteção integradas
                                                                1       0 786 14          Branco
                                                                1       0 794 15L         Alumínio
                                                                1       0 791 14L         Preto
                                                                                   * Produto pode ser encomendado à unidade
           A Legrand está comprometida com
           a durabilidade do sistema LCS  fornecendo
                                    3
           uma garantia sobre o desempenho e aplicações
           por 25 anos, incluindo PoE

       806
   803   804   805   806   807   808   809   810   811   812   813