Page 803 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 803

LCS³ fibra ótica

       gaveta ótica 19"




                                                                                                       Soluclip






          0 321 62                                     0 321 72                    0 321 00

                                   Soluclip









             0 321 01                          0 321 15         0 321 33         0 321 21          0 321 36

         Emb.   Ref.  Gavetas óticas 19" equipadas             Emb.    Ref.  Blocos fibra ótica
                     Gavetas óticas de 19" metálicas, equipadas com         São instalados diretamente na gaveta ótica
                     4 entradas para cabos, fornecidas com kit              ref. 0 321 00 ou na cassete para fibra ótica,
                     de fixação, sistema de enrolamento e organizador       ref. 0 321 41
                     de pigtails                                            Blocos óticos monomodo (9/125 µm) - preto
                     Gaveta abertura deslizante                 1    0 321 17 Bloco ST para 6 fibras óticas monomodo
                     Aberta com inclinação de 30°               1    0 321 10 Bloco SC duplex para fibras óticas 6 monomodo
                     Máxima capacidade:                         1    0 321 11 Bloco SC duplex alta densidade para 12 fibras
                     - 24 conectores ST e SC                                óticas monomodo
                     - 48 conectores LC                         1    0 321 12 Bloco SC APC duplex para 6 fibras óticas monomodo
                     Profundidade 220 mm, altura 1 U            1    0 321 13 Bloco LC duplex para 6 fibras óticas monomodo
          1    0 321 61 12 conectores SC duplex multimodo para 24 fibras  1  0 321 14 Bloco LC duplex para 12 fibras óticas monomodo
          1    0 321 62 24 conectores LC duplex multimodo para 48 fibras  1  0 321 15 Bloco LC duplex alta densidade para 24 fibras
          1    0 321 63 24 conectores ST multimodo para 48 fibras           óticas monomodo
          1    0 321 64 12 conectores SC duplex monomodo para 24 fibras  1  0 321 16 Bloco LC APC duplex para 12 fibras óticas monomodo
          1    0 321 65 24 conectores LC duplex monomodo para 48 fibras  1  0 321 33 Bloco monomodo com 4 adaptadores de ligação
          1    0 321 66 12 conectores SC APC duplex monomodo                MTP (1)
                     para 24 fibras                                         Blocos óticos multimodo (62,5 e 50/125 µm) -
          1    0 321 67 24 conectores LC APC duplex monomodo                preto
                     para 48 fibras                             1    0 321 27 Bloco ST multimodo para 6 fibras óticas
                     Gaveta abertura rotativa                   1    0 321 20 Bloco SC duplex multimodo para 6 fibras óticas
                     Abertura reversível, direita ou esquerda   1    0 321 21 Bloco SC duplex multimodo para 12 fibras óticas
                     Máxima capacidade:                         1    0 321 23 Bloco LC duplex multimodo para 6 fibras óticas
                     - 72 conectores LC                         1    0 321 24 Bloco LC duplex multimodo para 12 fibras óticas
                     - 36 conectores SC                         1    0 321 25 Bloco LC duplex multimodo alta densidade para
                     Profundidade 260 mm, altura 1 U                        24 fibras óticas
          1    0 321 71 36 conectores LC duplex multimodo para 72 fibras  1  0 321 34 Bloco multímodo com 4 adaptadores de ligação
          1    0 321 72 18 conectores SC duplex multímodo para 36 fibras    MTP(1)
          1    0 321 73 36 conectores LC duplex monomodo para 72 fibras     Blocos fibra multimodo (62,5 et 50/125 µm) -
          1    0 321 74 18 conectores SC duplex monomodo para 36 fibras     verde água
                     Gavetas modulares óticas 19"               1 1  0 321 36 Bloco LC duplex para 6 fibras multimodo
                                                                     0 321 37 Bloco LC duplex para 12 fibras multimodo
                     Gavetas modulares óticas 19" metálicas com
                     8 entradas para cabos, fornecidas com kit de fixação,   Bloco de cobre para gaveta ótica
                     1 PE Ø 13,5 mm, sistema de enrolamento     1    0 321 32 Para instalar na gaveta de fibra ótica a equipar
                     e organizador de pigtails. Com a nova geração Quick-   ref. 0 321 00
                     Fix para montagem automática (sem parafusos) nos       Permite misturar blocos de fibra ótica e cobre em 1 U
                     montantes dos quadros e armários
                     Fornecido com etiquetas numeradas                      Acessórios para gaveta de fibra ótica
                     Abertura com inclinação de 30°
                                                                            Acessórios para fan-out para pré-conectorização
                     Gaveta abertura deslizante, equipada       1    0 321 28 Instalado na parte de trás da gaveta
                     Arrêt fin de course avec inclinaison à 30°             Permite cabos pré conectorizados
          1    0 321 02 12 conectores SC duplex multimodo para 24 fibras
          1    0 321 04 24 conectores LC duplex multimodo para 48 fibras    Obturador
          1    0 321 06 12 conectores SC duplex monomodo para 24 fibras  1  0 321 29 Bloco obturador
                     Gaveta abertura deslizante, a equipar com              Cassete para pigtails
                     blocos óticos                                   0 321 30 Capacidade para 24 fibras óticas
                     Aceita todos os blocos óticos, 4 blocos máximo         Kit para bobinagem
          1    0 321 00 Gaveta vazia                                 0 321 31 1 acessório
                     Gaveta angular abertura deslizante, a equipar          (1)  MTP é uma marca registrada da US Conec Ltd
                     com blocos óticos
                     Gaveta angular vazia, equipar com blocos fibra ótica
          1    0 321 01 Gaveta vazia
                                                                  Racks Alta Densidade


                                                                  Cabos pré-conectorizados Alta Densidade
                                                                                                               801
   798   799   800   801   802   803   804   805   806   807   808