Page 806 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 806

Legrand cabling system LCS³

       solução de cabos óticos pré conectorizados de alta densidade












                 0 324 41

       Fornecidos em caixa de cartão
       Ligação para gavetas de alta densidade
       Bainhas em LSZH, cor água (OM3) e amarelo (OS2)
       Fornecido com relatórios de teste e desenrolador
       Fan-out - Fan-out: bainha interior em alumínio
       anodizado para melhor resistência
       Insertion loss 2LC < 0,15 dB/conector
       MTP(1)-MTP(1): MTP(1) < 0,35 dB/conector
       Outra configuração: sob encomenda
         Emb.   Ref.  Micro cabos OM3 Fan-out - Fan-out Ultra  Emb.    Ref.  Micro cabos OM3 MTP (1)
                     Micro cabos, saída 2 mm                                                       Comprimento
                                            Comprimento                            Designação        (m)
                                                                                            (1)
                             Designação        (m)              1    0 324 41 12 fibras óticas - MTP -MTP (1)  10
                                                                                            (1)
          1    0 324 01 6 LC Duplex - 6 LC Duplex  10           1    0 324 42 12 fibras óticas - MTP -MTP (1)  20
          1    0 324 02 6 LC Duplex - 6 LC Duplex  20           1    0 324 43 12 fibras óticas - MTP -MTP 1  30
                                                                                            (1)
                                                                                            (1)
          1    0 324 03 6 LC Duplex - 6 LC Duplex  30           1    0 324 44 12 fibras óticas - MTP -MTP (1)  40
                                                                                            (1)
          1    0 324 04 6 LC Duplex - 6 LC Duplex  40           1    0 324 45 12 fibras óticas - MTP -MTP (1)  50
          1    0 324 05 6 LC Duplex - 6 LC Duplex  50                       Micro cabos OM3 MTP (1)
          1    0 324 11 12 LC Duplex - 12 LC Duplex  10
          1    0 324 12 12 LC Duplex - 12 LC Duplex  20                            Designação      Comprimento
                                                                                                     (m)
          1    0 324 13 12 LC Duplex - 12 LC Duplex  30         1    0 324 51 12 fibras óticas - MTP -MTP (1)  10
                                                                                            (1)
          1    0 324 14 12 LC Duplex - 12 LC Duplex  40         1    0 324 52 12 fibras óticas - MTP -MTP (1)  20
                                                                                            (1)
          1    0 324 15 12 LC Duplex - 12 LC Duplex  50         1    0 324 53 12 fibras óticas - MTP -MTP (1)  30
                                                                                            (1)
                                                                                            (1)
                     Micro cabos OS2 Fan-out - Fan-out Ultra    1    0 324 54 12 fibras óticas - MTP -MTP (1)  40
                                                                                            (1)
                                                                1    0 324 55 12 fibras óticas - MTP -MTP (1)  50
                     Micro cabos, saída 2 mm
                                            Comprimento             (1) MTP é uma marca registrada da US Conec Ltd
                             Designação        (m)
          1    0 324 21 6 LC Duplex - 6 LC Duplex  10
          1    0 324 22 6 LC Duplex - 6 LC Duplex  20
          1    0 324 23 6 LC Duplex - 6 LC Duplex  30
          1    0 324 24 6 LC Duplex - 6 LC Duplex  40
          1    0 324 25 6 LC Duplex - 6 LC Duplex  50
          1    0 324 31 12 LC Duplex - 12 LC Duplex  10
          1    0 324 32 12 LC Duplex - 12 LC Duplex  20
          1    0 324 33 12 LC Duplex - 12 LC Duplex  30
          1    0 324 34 12 LC Duplex - 12 LC Duplex  40
          1    0 324 35 12 LC Duplex - 12 LC Duplex  50

























       804
   801   802   803   804   805   806   807   808   809   810   811