Page 812 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 812

Armários Linkeo 19"





















           6 462 62                 6 462 21              6 465 01

       IP 20 - IK 08
       Quadros murais com porta frontal reversível
       Porta frontal plana em vidro de segurança
       Fixação mural simplificada em 2 etapas: base + quadro
       Fornecido com 2 montantes de 19” reguláveis em profundidade
       Painéis com ligação equipotencial automática
                              2
       Equipamentos dos quadros LCS  são compatíveis, exceto os acessórios guia cabos com anéis.
       Parte superior com grelha para ventilação natural, pode receber o kit de ventilação ref. 6 462 38.
       Antracite: RAL 7016
         Emb.       Ref.    Armários murais 19" Linkeo -       Emb.    Ref.  Equipamentos para quadros Linkeo
                            RAL 7016                                        Montantes Linkeo 19"
                            Painéis laterais fixos                          Conjunto de 2 montantes 19" suplementares
                            Fornecidos montados                 1    6 462 42 12 U
                                                      Carga     1    6 462 43 15 U
                                      Altura  Largura  admissível  1  6 462 44 18 U
                            Capacidade  (mm)  (mm)     (kg)     1    6 462 45 21 U
          1   6 462 00 6 462 10  6 U  359     600      18
          1    6 462 01 6 462 11  9 U  492    600      27                   Rodas
          1    6 462 02 6 462 12  12 U  625   600      36       1    6 462 48 Conjunto de 4 rodas para quadros murais
          1    6 462 03 6 462 13  15 U  759   600      45                   basculantes
          1   6 462 04 6 462 14  18 U  892    600      54                   Kit ventilador Linkeo 19"
          1    6 462 05 6 462 15  21 U  1025  600      63       1    6 462 38 Para quadros murais ref. 6 462 00 a 6 462 65
                            Painéis laterais amovíveis                      Kit composto por:
                            Entregue plano                                  - 2 ventiladores
                            Para fácil acesso ao lado do quadro             - 1 termostato
                            Abertura com fechadura (mesma chave             - 1 interruptor ON/OFF
                            da porta)                                       Alimentação 230A- 50/60 Hz
                            Fornecido com kit de ligação à terra            Prateleiras reversíveis fixas Linkeo 19"
                                                      Carga
                                      Altura  Largura  admissível           Fixação rápida em dois montantes 19"
                            Capacidade  (mm)  (mm)     (kg)                 2U; Carga máxima 15 kg. RAL 9005
          1    6 462 50 6 462 60  6 U  359    600      18       1    6 465 01 Prof. 200 mm
          1    6 462 51 6 462 61  9 U  492    600      27                   Para quadros murais prof. 400, 600 mm
          1    6 462 52 6 462 62  12 U  625   600      36       1    6 465 02 Prof. 360 mm
          1    6 462 53 6 462 63  15 U  759   600      45                   Para quadros murais 600 mm
          1   6 462 54 6 462 64  18 U  892    600      54                   Passafios 19" Linkeo
          1    6 462 55 6 462 65  21 U  1025  600      63
                                                                            Equipados com guia-cabos
                            Armários murais Linkeo 19"          1    6 465 20 1 U
                            basculantes                         1    6 465 21 2 U
                            Composto por :
                            - rodapé (montagem na parede), capaz
                            de receber PDU de 19"
                            - corpo giratório permitindo livre acesso
                            à parte traseira do quadro para facilitar
                            a instalação e manutenção
                            Direção de giro reversível
                            Entregue montado
                            Fornecido com kit de ligação à terra
                                                      Carga
                 Profundidade         Altura  Largura  admissível
                   610 mm   Capacidade  (mm)  (mm)     (kg)
          1       6 462 21    9 U     492     600      27
          1       6 462 22    12 U    625     600      36
          1       6 462 23    15 U    759     600      45
          1       6 462 24    18 U    892     600      54
          1       6 462 25    21 U    1025    600      63

                                                                  Packs pequeno terciário pré-equipadass 10" e 19"



                                                                  PDU e Keor PDU


       810
   807   808   809   810   811   812   813   814   815   816   817