Page 810 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 810

Armários 19" LCS  e equipamentos
                             3




















          0 462 01                     0 462 11                 Armário giratório 0 462 11  0 465 01

           Características técnicas em www.legrand.pt

       IP 20 - IK 08
       Com porta curva reversível em vidro de segurança serigrafado
       Fechadura com chave 2433 A
       Painéis laterais giratórios, extraíveis por dentro sem ferramentas
       Equipado com 2 montantes 19" com profundidade regulável
       Fornecido com kit de ligação à terra
       Grelhas altas e baixas para ventilação natural, que podem acomodar um ventilador na parte superior
       Cinza antracite RAL 70166
                                     3
         Emb.   Ref.  Armários 19" LCS  fixos                  Emb.    Ref.  Gestão térmica
                     Fácil gestão de cabos: possível fixação de             Ventilador
                     braceletes guia-cabos ref. 0 465 41/42 e               Cabo de alimentação de 2,5 m
                     braçadeiras                                1    0 462 60 Ventilador 230 VA
                     Entradas de cabos superior e inferior em formato
                                                                            Termostato
                     DLP, dobráveis, com possibilidade de prender os   0 348 48 Regulável de 5 a 60 °C, 230 V A, 50/60 Hz
                     cabos por braçadeiras                      1           Contacto aberto (5 A) e contacto
                     Entradas de cabos traseiras pré-cortadas               fechado (10 A)
                     Armários profundidade 400 mm                           Fixação magnética (iman)
                                  Larg.     Alt.     Carga
                      Capacidade   (mm)     (mm)   admissível (kg)          Entrada de cabos
          1    0 462 00  6 U      600       350       18
          1    0 462 01  9 U      600       500       27        1    0 462 55 Placa de entrada de cabos com escova
          1    0 462 02  12 U     600       600       36                    Para armários giratórios
          1    0 462 03  16 U     600       800       48                    Braceletes guia-cabos
                     Armários profundidade 580 mm
          1    0 462 06  9 U      600       500       27                    Fixação direta nos montantes da estrutura frontal
          1    0 462 07  12 U     600       600       36                    de armários fixos 9 U a 21 U (ref. 0 465 41)
          1    0 462 08  16 U     600       800       48                    e no montante central dos armários prof. 580 mm
          1    0 462 09  21 U     600       1000      63        1    0 465 41 1 U, plástico. Secção útil 1890 mm 2
                                                                1    0 465 42 2 U, plástico. Secção útil 4070 mm 2
                     Armários 19" LCS  giratórios                           Acessórios
                                     3
                     Armários compostos por:
                     - uma base (fixação na parede)                         Rodas
                     - um corpo giratório que permite o acesso     1  0 462 64 Conjunto de 4 rodas para armários giratórios
                     à parte traseira do armário para fácil instalação      Carga total admissível sobre as 4 rodas 120 kg
                     e manutenção
                     Direção de giro reversível
                     Placa de entrada de cabos  na parte superior
                     e inferior, possibilidade de montar uma placa
                     com escova ref. 0 462 55
                     Armários profundidade 600 mm
                                                     Carga
                                  Larg.     Alt.    admissível
                      Capacidade   (mm)     (mm)      (kg)
          1    0 462 11  9 U      600       500       27
          1    0 462 12  12 U     600       600       36
          1    0 462 13  16 U     600       800       48
          1    0 462 14  21 U     600       1000      63
                     Prateleiras fixas
                     Montagem rápida sem parafuso
                     Carga máx.: 15 kg - Altura 2 U
                     Preto: RAL 9005
                     Fixação sobre 2 montantes 19"
          1    0 465 00 Prof. 115 mm
                     Para quadros prof. 400, 580 e 600 mm
          1    0 465 01 Prof. 200 mm
                     Para quadros prof. 400, 580 e 600 mm
          1    0 465 02 Prof. 360 mm                              PDU 19" e painéis
                     Para quadros prof. 580 e 600 mm              passa-cabos 19" LCS
                                                                                   3



       808
   805   806   807   808   809   810   811   812   813   814   815