Page 805 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 805

LCS³ fibra ótica                                      LCS³ fibra ótica

       pigtalis, conectores para colar e fan-outs            mala para cravação rápida de conectores












               0 322 20                0 322 31
                                                                      0 322 70
         Emb.   Ref.  Pigtails
                     Para fazer terminação rápida no cabo por fusão;
                     rápido, reutilizável e grande desempenho:
                     - OM2/OM3/OM4 IL Typical/Master = 0,15 db  0 322 72                 0 322 83
                     - OS2 IL Typical/Master = 0,18 db
                     Compatíveis com todas as maquinas de fusão    Emb.  Ref.  Mala para cravação rápida de conectores
                     no mercado                                             de fibra ótica
                     50/125 μm - OM2 (PC)
                     Conectores                                 1    0 322 70 Disponibiliza as ferramentas necessárias para
                                                                            preparar o cabo ótico, à realização de um primeiro
         10    0 322 10 SC 1 m                                              teste de boa ligação do conector, e os acessórios
         10    0 322 11 LC 1 m                                              necessários para uma utilização confortável em
         10    0 322 12 ST 1 m                                              todas as situações
         10    0 322 13 SC 2 m                                              Fornecido com:
         10    0 322 14 LC 2 m                                              - Notícia e vídeo de instalação
         10    0 322 15 ST 2 m                                              - 1 Descarnador (fibra e cabo)
                     50/125 μm - OM3 (PC)                                   - 1 Acessório de clivagem
                     Conectores                                             - 1 Microscópio para verificação da qualidade
                                                                            do corte
         10    0 322 20 SC 1 m                                              - Localizador de defeito visual com cordão
         10    0 322 21 LC 1 m                                              - Acessórios (tesoura ultra resistente, marcador,
         10    0 322 22 ST 1 m                                              etc.)
         10    0 322 23 SC 2 m
         10    0 322 24 LC 2 m                                              Conectores para cravação rápida
                     50/125 μm - OM4 (PC)                                   Rápidos de ligar, fiáveis, e reutilizáveis até 5 vezes
                     Conectores                                             Micro-Switch para fixar a fibra ao conector, o
                                                                            indicador luminoso permitirá a verificação de
         10    0 322 30 SC 1 m                                              algum defeito até final do processo
         10    0 322 31 LC 1 m                                              Estes conectores não exigem cola, polimento e nem
         10    0 322 32 ST 1 m                                              ferramentas específicas
         10    0 322 33 SC 2 m                                              Para utilizar com fibra de proteção ajustada
         10    0 322 34 LC 2 m                                              (Ø 900 μm)
                     9/125 μm - OS2 (APC ou UPC) - compatível OS1           Para fibra de proteção folgada (diam. 250 μm);
                     Conectores                                             usar os FAN OUT Kits refs. 0 330 48 ou 0 330 49
         10    0 322 40 SC-APC OS2 1 m                                      Conectores multímodo OM3/OM4
         10    0 322 41 SC-UPC OS2 1 m                                      Conjunto de 12 conectores
         10    0 322 42 LC-APC OS2 1 m                          1    0 322 71 LC PC 50/125 μm, 900/250 μm
         10    0 322 43 LC-UPC OS2 1 m                          1    0 322 72 SC PC 50/125 μm, 900/250 μm
         10    0 322 44 ST-UPC OS2 1 m
         10    0 322 45 SC-APC OS2 2 m                                      Conectores monomodo OS2
         10    0 322 46 SC-UPC OS2 2 m                                      Conjunto de 12 conectores
         10    0 322 47 LC-UPC OS2 2 m                          1    0 322 73 LC UPC 9/125 μm, 900/250 μm
         10    0 322 48 LC-APC OS2 2 m                          1    0 322 74 SC UPC 9/125 μm, 900/250 μm
         10    0 322 49 ST-UPC OS2 2 m                          1    0 322 75 SC APC 9/125 μm, 900/250 μm
                     Conjuntos de 12 pigtails LC                            Cutelo de precisão para mala ref. 0 326 90
          1    0 326 24 OS2 12 pigtails LC-UPC                  1    0 322 80 Permite cortar a fibra óptica com precisão e utilizar
          1    0 326 26 OM3 12 pigtails LC-PC                               conectores de encaixe rápido ref. 0 322 71 a 0 322
          1    0 326 71 OM4 12 pigtails LC-PC                               75 com mala ref. 0 326 90
                     Mangas termo retráteis para pigtails                   Acessórios para limpar a fibra ótica
          1    0 327 44 40 mm - saco com 50 mangas
                                                                                    1
                                                                1    0 322 83 MPO/MTP( )
                     Conectores à coller 50/125 e 62,5/125 μm   1    0 322 81 LC (PC/APC)
                     Fornecido com manga de 900 μm              1    0 322 82 SC (PC/APC)
                                                                     0 322 84 Cartucho de substituição LC
                                                                1
                     Conector cerâmico                          1    0 322 85 Cartucho de substituição SC
                     Atenuação tipica: 0,3 dB                   10   0 322 76 Decapador de fibra óptica
                     Conectores                                 24   0 322 77 Toalhete de limpeza
         10    0 331 47 SC                                      24   0 322 78 Spray de limpeza
         10    0 331 00 LC
                                                                    (1) MTP é uma marca registrada da US Conec Ltd
                     Kit fan-out
                     Permite aumentar para 900 μm as fibras de 2
          1    0 330 48 Fan-out para 6 fibras óticas
          1    0 330 49 Fan-out para 12 fibras óticas





                                                                                                               803
   800   801   802   803   804   805   806   807   808   809   810