Page 807 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 807

Legrand cabling system LCS³

       solução pré-conectorizada fibra Simplex


















        1 320 01                                    1 320 41

       Entregue em bobina até 50 m inclusive, em bobina pequena entre 51 m e 150 m inclusive, em bobina grande acima de 151 me até 200 m inclusive
       Conexão em gavetas de fibra óptica
       Bainhas LSZH, cor verde água (OM3)
       Entregue com suportes de teste
       Possibilidade de obter cabos pré-conectorizados sob medida: tipo de cabo, estrutura, comprimento, tipo de conector, etc.
         Emb.   Ref.  Cabos pré-conectorizados OM3 SC/SC Core  Emb.    Ref.  Cabos pré-conectorizados OM3 LC/LC Core
                     6 SC - 6 SC                                            6 LC - 6 LC
          1    1 320 01 Comprimento 10 m                        1    1 320 41 Comprimento 10 m
          1    1 320 02 Comprimento 20 m                        1    1 320 42 Comprimento 20 m
          1    1 320 03 Comprimento 30 m                        1    1 320 43 Comprimento 30 m
          1    1 320 04 Comprimento 40 m                        1    1 320 44 Comprimento 40 m
          1    1 320 05 Comprimento 50 m                        1    1 320 45 Comprimento 50 m
          1    1 320 06 Comprimento 60 m                        1    1 320 46 Comprimento 60 m
          1    1 320 07 Comprimento 70 m                        1    1 320 47 Comprimento 70 m
          1    1 320 08 Comprimento 80 m                        1    1 320 48 Comprimento 80 m
          1    1 320 09 Comprimento 90 m                        1    1 320 49 Comprimento 90 m
          1    1 320 10 Comprimento 100 m                       1    1 320 50 Comprimento 100 m
          1    1 320 12 Comprimento 120 m                       1    1 320 52 Comprimento 120 m
          1    1 320 14 Comprimento 140 m                       1    1 320 54 Comprimento 140 m
          1    1 320 16 Comprimento 160 m                       1    1 320 56 Comprimento 160 m
          1    1 320 18 Comprimento 180 m                       1    1 320 58 Comprimento 180 m
          1    1 320 20 Comprimento 200 m                       1    1 320 60 Comprimento 200 m
                     12 SC - 12 SC                                          12 LC - 12 LC
          1    1 320 21 Comprimento 10 m                        1    1 320 61 Comprimento 10 m
          1    1 320 22 Comprimento 20 m                        1    1 320 62 Comprimento 20 m
          1    1 320 23 Comprimento 30 m                        1    1 320 63 Comprimento 30 m
          1    1 320 24 Comprimento 40 m                        1    1 320 64 Comprimento 40 m
          1    1 320 25 Comprimento 50 m                        1    1 320 65 Comprimento 50 m
          1    1 320 26 Comprimento 60 m                        1    1 320 66 Comprimento 60 m
          1    1 320 27 Comprimento 70 m                        1    1 320 67 Comprimento 70 m
          1    1 320 28 Comprimento 80 m                        1    1 320 68 Comprimento 80 m
          1    1 320 29 Comprimento 90 m                        1    1 320 69 Comprimento 90 m
          1    1 320 30 Comprimento 100 m                       1    1 320 70 Comprimento 100 m
          1    1 320 32 Comprimento 120 m                       1    1 320 72 Comprimento 120 m
          1    1 320 34 Comprimento 140 m                       1    1 320 74 Comprimento 140 m
          1    1 320 36 Comprimento 160 m                       1    1 320 76 Comprimento 160 m
          1    1 320 38 Comprimento 180 m                       1    1 320 78 Comprimento 180 m
          1    1 320 40 Comprimento 200 m                       1    1 320 80 Comprimento 200 m





























                                                                                                               805
   802   803   804   805   806   807   808   809   810   811   812