Page 801 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 801

Legrand cabling system  LCS          3                Legrand cabling system  LCS           3
                                                                                            TM
                                     TM
       caixas de distribuição de zona a equipar              cordões dedicados para caixas de distribuição de zona












           0 337 97                                0 337 75   0 517 57             0 515 13                0 786 22

         Emb.   Ref.  Caixa de distribuição de zona a equipar  Emb.    Ref.  Cordões cat. 6 A - RJ 45 / sem bainha
                     com conectores de cobre                                RJ 45 - sem bainha
                     Permite a distribuição de correntes fracas numa        Encaixa em caixas de distribuição de zona e ligação
                     área equipada com 1 a 24 tomadas RJ 45                 ao conector LCS2 de uma tomada RJ 45 pelo lado
                     Centraliza as conexões para garantir flexibilidade e   sem bainha
                     escalabilidade da instalação                           Cordões preparados na fábrica, "prontos a cablar"
                     Instalado em teto falso ou piso flutuante       RAL 1018 S/FTP blindados impedância 100 Ω
                                                                      Amarelo
                     Conectar ao quadro de ligação ou quadro de piso
                     Ligação a uma tomada RJ 45 com um cabo          0 517 86 Comp. 8 m
                     descarnado ou a uma tomada RJ 45 com bucha de   0 517 87 Comp. 15 m
                     cobre Mosaic com um cabo RJ 45/RJ 45            0 517 88 Comp. 20 m
                     IP 21 - IK 07                                          Cordões cat. 6 - RJ 45 / sem bainha
                     Em conformidade com as normas : ISO/IEC 11 801,
                     EN 50173, ANSI/TIA 568                                 RJ 45 - sem bainha
                     Marcação T568A e B com códigos de cores                Encaixa em caixas de distribuição de zona e ligação
                     Características técnicas :                             ao conector LCS2 de uma tomada RJ 45 pelo lado
                     - Cobertura de policarbonato para PC                   sem bainha
                     - Rodapé em polipropileno PP                           Cordões preparados na fábrica, "prontos a cablar"
                     - RAL 7035                                      RAL 5015 F/UTP blindados impedância 100 Ω
                                                                       Azul
                     Para ser instalado diretamente com conectores
                     RJ 45 de alta densidade ref. 0 337 64/65/75     0 517 96 Comp. 8 m
          1    0 337 96 12 portas a equipar                          0 517 97 Comp. 15 m
          1    0 337 97 24 portas a equipar                          0 517 98 Comp. 20 m
                                                                            U/UTP sem blindagem impedância 100 Ω
                     Kit zero U para fixação universal               0 517 57 Comp. 8 m
                                                                     0 517 58 Comp. 15 m
          1    0 321 03 Para fixação universal: montantes de 19", piso   0 517 59 Comp. 20 m
                     flutuante, caminho de cabos. estrutura de racks...
                     Recebe até 2 cassetes de alta densidade slim           Cordões cat. 6 A - RJ 45 / RJ 45
                     ref. 0 321 68/69/70 e cassetes ref. 0 321 59/60
                     Aceita cassetes pré-conectorizadas e cassetes          Permite a conexão direta por ficha macho
                     pré-equipadas + pigtails                               RJ 45 para caixa de distribuição de zona e tomada
                                                                            RJ 45 para garantir:
                     Conectores RJ 45  Alta Densidade                       - segurança de conexão
                     Conectores de conexão rápida RJ 45 LCS3  (não é   Amarelo   - velocidade e fiabilidade de conexão
                     necessária ferramenta), com marca 568 A / B     RAL 1018 S/FTP blindados impedância 100 Ω
                     Fornecidos com etiquetas coloridas              0 515 23 Comp. 8 m
                     Em conformidade com os padrões ISO / IEC 11801   0 518 49 Comp. 10 m
                     edição 3.0 (2017) e EIA / TIA 568 C2-1          0 515 24 Comp. 15 m
                     Conjunto de 6 conectores RJ 45 cat. 6A          0 515 25 Comp. 20 m
                     Conector RJ 45 Alta Densidade cat. 6 A
          1    0 337 75 STP                                                 Cordões cat. 6 - RJ 45 / RJ 45
                     Conector RJ 45 Alta Densidade cat. 6                   Permite a conexão direta por ficha macho
          1    0 337 64 FTP                                                 RJ 45 para caixa de distribuição de zona e tomada
          1    0 337 65 STP                                                 RJ 45 para garantir:
                                                                            - segurança de conexão
                                                                            - velocidade e fiabilidade de conexão
                                                                       Azul
                                                                     RAL 5015 F/UTP blindados impedância 100 Ω
                                                                     0 515 13 Comp. 8 m
                                                                     0 515 14 Comp. 15 m
                                                                     0 515 15 Comp. 20 m
                                                                            U/UTP sem blindagem impedância 100 Ω
                                                                     0 515 10 Comp. 8 m
                                                                     0 515 11 Comp. 15 m
                                                                     0 515 12 Comp. 20 m
                                                                            Tomadas RJ 45 com 2 ligações cobre
                                                                            Facilidade de ligação traseira simplesmente
                                                                            conectando uma ficha macho. Garante acesso à
                                                                            rede da tomada RJ 45. Permite a conexão de cabos
                                                                            pré-conectorizados de cat. 6 e cat. 5 e
                                                                            2 módulos
                                                                            Cat. 6A STP
                                                                     0 786 28*     Branco
                                                                     0 786 29      Alumínio
                                                                            Cat. 6 FTP
                                                                     0 786 23 *    Branco
                                                                     0 786 27      Alumínio

                                                                            Cat. 6 UTP
                                                                     0 786 22      Branco
                                                                     0 786 26      Alumínio
                                                                                                               799
                                                                           * Produto pode ser encomendado à unidade
   796   797   798   799   800   801   802   803   804   805   806