Page 798 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 798

LCS  tomadas RJ 45
                                                                  3
                                                             cat. 6 (cont.)












                                                                 0 794 33          0 791 64L        0 778 91

                                                             Tomadas com conector com ligação rápida sem ferramenta
                                                             Aceitam cabos simples com AWG 22- AWG 25 e AWG 26 para cabos
                                                             multi condutores
                                                             Duplo código de cores 568 A e 568 B e numeração. Em conformidade
                                                             com as normas: ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
       DATA CENTER
       LOCAL AREA NETWORK                                      Emb.    Ref.  Mosaic cat. 6 (cont.)
                                                                            FTP com enrolador - 4 módulos
                                                                            Com cordão (patch cord) incluído (0,9 m)
                                                                            Recolhe automaticamente o cordão pressionando
                                                                            um botão
                                                                1    0 765 33        Branco
                                                                1    0 794 33        Alumínio


                                                                            FTP inclinado 90° - 2 módulos
                                                                            Tomada com fixação vertical
                                                                10   0 765 92 *    Branco
                                                                10   0 794 92      Alumínio
       SISTEMA FIBRA ÓTICA MTP/MPO ATÉ   PAINÉIS MODULARES FIBRA ÓTICA      UTP - 1 módulo
       100 Gb/s                  COM CASSETES HD E VHD          10   0 765 61*     Branco
                                                                10   0 794 61      Alumínio
                                                                10   0 794 61L    Preto mate
                                                                10   0 765 81      Branco antimicrobial  (1)
                                                                            UTP - 2 módulos
                                                                10   0 765 64*     Branco
                                                                10   0 794 64      Alumínio
                                                                10   0 791 64L     Preto mate
                                                                            UTP com controlo de acessos - 2 módulos
       SISTEMA COBRE Cat 8 ATÉ 40 Gb/s   SISTEMA COBRE COM PAINEL    5      Fornecido com 2 chaves para 5 tomadas
                                 48 PORTAS HD                        0 765 94      Branco com obturador vermelho

                                                                            UTP inclinado 90° - 2 módulos
                                                                            Tomada com fixação vertical
                                                                10   0 765 91      Branco


                                                                            Soliroc tomada RJ 45 cat. 6 - IK 10
                                                                            2 módulos
                                                                            IP 20 - IK 10
                                                                            Para locais de risco ou zona sem vigilância
                                                                1    0 778 91    Tomada RJ 45 cat. 6 - FTP



















           Descubra toda a gama LCS
                                 3
           em www.legrand.pt



       796
   793   794   795   796   797   798   799   800   801   802   803