Page 795 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 795

LCS  cordões                                          LCS  cabos
                                                                  3
            3
       cat. 6 A                                              cat. 6












      0 517 82                   0 515 53

         Emb.       Ref.    Cordões de ligação e utilizadores
                            RJ 45 cat. 6
                                      A
                            RJ 45/RJ 45 direito              0 338 53
                            Com ficha especial "manuseamento
                            confortável"
                    PVC     Em conformidade com as normas : ISO/  Emb.  Ref.  Cabos para redes de área local cat. 6
                            IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568
                                                                            Cabos 4 pares ou 2 x 4 pares
                  RAL 1018  S/FTP blindados, impedância 100 Ω               100 (SÍMBOLO OHM)
          1       0 518 48  Comp. 0,3 m                                     Azul RAL 5015
          1       0 518 16  Comp. 0,5 m                                     Código de cores TIA/EIA
          1       0 517 80  Comp. 1 m                                       Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801
          1       0 517 81  Comp. 2 m                                       Ed. 2.0, EN 50173-1 e TIA/EIA 568C
          1       0 517 82  Comp. 3 m                                       SF/UTP - 4 pares
          1       0 517 83  Comp. 5 m                          500   0 327 57 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 33 kg
                   LSZH                                                     Euroclass Dca
                                                                            F/UTP - 4 pares
               RAL 3020  RAL 6026 S/FTP blindés impédance 100 Ω  305  0 328 56 Comp. 305 m. Fornecido em caixa de cartão.
               0 518 70 0 518 66 Comp. 1 m                                  Peso 15 kg
               0 518 71 0 518 67 Comp. 2 m                                  Euroclass Dca
               0 518 72 0 518 68 Comp. 3 m                     500   0 327 56 Comp. 500 m. LFornecido em bobina. Peso 27 kg
               0 518 73 0 518 69 Comp. 5 m                                  Euroclass Dca
                                                               500   0 338 53  Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 23 kg
                            Cordões cat. 6  - Alta Densidade                Euroclass Dca
                                         A
                            RJ 45/RJ 45 direito                             F/UTP - 2 x 4 pares
                            Com ficha especial "manuseamento   500   0 327 76 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 51 kg
                            confortável"                                    Euroclass Dca
                   LSZH     Em conformidade com as normas : ISO/  500  0 328 43 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 50 kg
                            IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568              Euroclass Dca

                  RAL 1018  S/FTP blindados, impedância 100 Ω               U/UTP - 4 pares
          1       0 515 50  Comp. 0,5 m                        305   0 327 54 Comp. 305 m. Fornecido em caixa de cartão.
          1       0 515 51  Comp. 1 m                                       Peso 14 kg
          1       0 515 52  Comp. 2 m                                       Euroclass Dca
          1       0 515 53  Comp. 3 m                          305   0 328 86 Comp. 305 m. Fornecido em caixa de cartão.
          1       0 515 54  Comp. 5 m                                       Peso 14,7 kg
                                                                            Euroclass Cca
                            Kit de marcação                    500   0 328 61 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 19 kg
                                                                            Euroclass Dca
          1       0 518 90  Kit de 200 anéis coloridos para marcar   500
                            os cabos RJ 45                           0 328 79 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 24 kg
                                                                            Euroclass B2ca
                            Anéis fi xar nos cordões























                                                                     3
           LCS  tomadas RJ 45                                     LCS  conectores RJ 45
               3



                                                                                                               793
   790   791   792   793   794   795   796   797   798   799   800