Page 794 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 794

LCS  cabos                                            LCS  cabos
                                                                  3
            3
       cat. 7                                                cat. 6 A












       0 327 77                                              0 327 78

         Emb.   Ref.  Cabos para redes de área local cat. 7    Emb.    Ref.  Cabos para redes de área local cat. 6 A
                     Performance 600 MHz                                    Cabos 4 pares entrançados 100 Ω
                     Cabos 4 pares entrançados 100 Ω                        Bainha LSFH (Low Smoke Free Halogen) livre de
                     Bainha LSFH (Low Smoke Free Halogen) livre de          halogéneo.
                     halogéneo                                              Cabo amarelo, RAL 1018
                     Cabo amarelo, RAL 1018                                 Código de cores TIA / EIA
                     Código de cores TIA / EIA                              Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801
                     Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801            Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2
                     Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2           F/UTP - 4 pares
                                                               500   0 327 78 Performance 500 MHz
                     S/FTP - 4 pares                                        Fornecido em bobina. Peso 29,2 kg
          1    0 328 82 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 45 kg
                     Euroclass B2 ca                                        F/UTP - 2 x 4 pares
                                                               500   0 328 78 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 58 kg
          1    0 328 49 Comp. 500 m. Fornecido em bobina - Peso 31 kg       Euroclass Dca
                     Euroclass Cca                                          F/FTP - 2 x 4 pares
         500   0 327 77 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 33 kg  500  0 327 98 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 62 kg
                     Euroclass Dca                                          Euroclass Dca
                     S/FTP - 2 x 4 pares                                    F/FTP - 4 pares
          1    0 327 79 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 58 kg  500  0 328 83 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 76 kg
                     Euroclass Dca                                          Euroclass Cca
                                                               500   0 327 99 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 25,2 kg
                     Cabo para redes locais cat. 7 interior/                Euroclass Dca
                     exterior                                               U/FTP - 4 pares
                                                               500   0 328 84 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 39 kg
                     Performance 600 MHz
                     Cabos 4 pares entrançados 100 Ω                        Euroclass Cca
                     Bainha LSFH (Low Smoke Free Halogen) livre de   500  0 328 44 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 27 kg
                                                                            Euroclass Dca
                     halogéneo.
                     Cabo amarelo, RAL 1018                                 U/FTP - 2 x 4 pares
                     Código de cores TIA / EIA                 500   0 328 45 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 54 kg
                     Em conformidade com as normas ISO/IEC 11801            Euroclass Dca
                     Ed. 2.0 (2011), EN 50173-1 e TIA/ EIA 568 C2           U/UTP - 4 pares
                     S/FTP - 4 pares - interior/exterior       500   0 328 38 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 34 kg
         500   0 338 90 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 45 kg        Euroclass B2ca
                     Euroclass Eca                             500   0 328 28 Comp. 500 m. Fornecido em bobina. Peso 34 kg
                                                                            Euroclass Cca
                                                               500   0 327 87  Comp. 500 m.  Fornecido em bobina. Peso 34 kg
                                                                            Euroclass Dca s2d2a1




















                                                                  LCS  painéis equipados e a equipar
                                                                     3



                                                                  LCS  conectores RJ 45
                                                                     3





       792
   789   790   791   792   793   794   795   796   797   798   799