Page 793 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 793

LCS  cabo                                             LCS  cordões
                                                                  3
            3
       cat. 8                                                cat. 8


















       0 337 88                                              0 337 03                   0 518 90

         Emb.   Ref.  Cabos para redes de área local cat. 8    Emb.    Ref.  Cordões RJ 45 cat. 8
                     Cabos com 4 pares entraçados, 100 Ω                    RJ 45/RJ 45
                     Bainha LSOH: livre de halogéneo                  LSZH  Com ficha especial "easy grip"
                     Código de cores EIA/TIA                                Em conformidade com ISO/IEC 11801
                     Em conformidade com ISO/IEC 11801                      edição 3.0 (2017) e EIA/TIA 568 C2-1 standards
                     edição 3.0                                      RAL 6027 S/FTP blindado, impedância 100 Ω
                     (2017) e EIA/TIA 568 C2-1 standards
                                                                1    0 337 03 Comprimento 2 m
                     S/FTP - 4 pares                            1    0 337 04 Comprimento 3 m
                     Performance 2000 MHz
         500   0 337 88 Comprimento 500 m fornecido em bobina               Kit de marcação
                     Peso 45 kg
                                                                1    0 518 90 Kit de 200 anéis coloridos para marcação de cabos
                                                                            RJ 45
                                                                            Posicionamento dos anéis por clip nos cordões















































                                                                     3
           A Legrand está comprometida com a                      LCS  quadros e armários
           durabilidade do sistema LCS  fornecendo uma
                                   3
           garantia sobre o desempenho e aplicações por
           25 anos, incluindo PoE
                                                                                                               791
   788   789   790   791   792   793   794   795   796   797   798