Page 796 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 796

LCS  cordões                                          LCS  cordões
                                                                  3
            3
       cat. 6                                                cat. 6 Alta Densidade

                                                 Nova ficha     Dimensão
                                                Fácil utilização  reduzida







       0 517 54                                              0 515 41

         Emb.       Ref.    Cordões de ligação e utilizadores  Emb.    Ref.  Cordões de ligação e utilizadores
                            RJ 45 cat. 6                                    RJ 45 cat. 6 - Alta Densidade
                            RJ 45/RJ 45 direito                             RJ 45/RJ 45 direito
                    PVC     Em conformidade com as normas:            LSZH  Em conformidade com as normas: ISO/IEC 11 801,
                            ISO/IEC 11 801, EN 50173, ANSI/TIA 568          EN 50173, ANSI/TIA 568
                  RAL 5015  SF/UTP blindados, impedância 100 Ω       RAL 5015 F/UTP blindados, impedância 100 Ω
          1       0 517 52  Comp. 1 m                           1    0 515 40 Comp. 0,5 m
          1       0 517 53  Comp. 2 m                           1    0 515 41 Comp. 1 m
          1       0 517 54  Comp. 3 m                           1    0 515 42 Comp. 2 m
          1       0 517 55  Comp. 5 m                           1    0 515 43 Comp. 3 m
                            F/UTP impedância 100 Ω              1    0 515 44 Comp. 5 m
          1       0 518 15  Comp. 0,5 m                                     U/UTP impedância 100 Ω
          1       0 517 62  Comp. 1 m                           1    0 515 45 Comp. 0,5 m
          1       0 517 63  Comp. 2 m                           1    0 515 46 Comp. 1 m
          1       0 517 64  Comp. 3 m                           1    0 515 47 Comp. 2 m
          1       0 517 65  Comp. 5 m                           1    0 515 48 Comp. 3 m
                   LSZH                                         1    0 515 49 Comp. 5 m
                                                                            Kit de marcação
               RAL 3020  RAL 6026                               1
          1    0 518 54 0 518 50 Comp. 1 m                           0 518 90 Kit de 200 anéis coloridos para marcar
          1    0 518 55 0 518 51 Comp. 2 m                                  os cabos RJ 45
                                                                            Anéis fixar nos cordões
          1    0 518 56 0 518 52 Comp. 3 m
          1    0 518 57 0 518 53 Comp. 5 m
                    PVC
                  RAL 5015  U/UTP impedância 100 Ω
          1       0 518 18  Comp. 0,5 m
          1       0 517 72  Comp. 1 m
          1       0 517 73  Comp. 2 m
          1       0 517 74  Comp. 3 m
          1       0 517 75  Comp. 5 m
                   LSZH

               RAL 3020  RAL 6026
          1    0 518 62 0 518 58 Comp. 1 m
          1    0 518 63 0 518 59 Comp. 2 m
          1    0 518 64 0 518 60 Comp. 3 m
          1    0 518 65 0 518 61 Comp. 5 m

















                                                                  Painéis equipados e a equipar


                                                                  LCS  tomadas RJ 45
                                                                     3


           A Legrand está comprometida com a
                                   3
           durabilidade do sistema LCS  fornecendo uma
           garantia sobre o desempenho e aplicações por           Cabos regulamentação RPC
           25 anos, incluindo PoE

       794
   791   792   793   794   795   796   797   798   799   800   801