Page 505 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 505

Sistema Plexo  IP 55
                         ™
       monobloco - montagem de encastrar


                                                        Lâmpada
                                                         fornecida








        0 698 51           0 698 55          0 698 24            0 698 48
       Mecanismos versão monobloco. Fornecidos completos
       Com ligadores automáticos (ligação rápida)
       Permitem passagem para IK 08 com o adaptador ref. 0 696 47 (p. 511)
         Emb.   Ref.  Interruptores 10 AX - 250 V±             Emb.    Ref.  Tomadas de corrente 20 A - 400V
                     IP 55 - IK 07                                          IP 44 - IK 08
                                                                            Equipadas com tampa e obturadores de proteção
                     Comutador de escada                                    Ligadores de parafusos - a instalar numa caixa de
         10    0 698 51       Branco                                        Ø 67 mm
         10    0 698 11       Cinzento                                      IK 08 assegurado com acessório 0 696 47 (p. 511)
                                                                            2P+T - 230 VA
                     Comutador de escada duplo                  10   0 557 03        Cinzento
          5   0 698 55        Branco
                                                                            3P+T - 400 VA
                                                                10   0 557 06        Cinzento
                     Botões 10 A - 250 V±
                     IP 55 - IK 07                                          3P+N+T - 400 VA
                     Botão luminoso (NA+NF)                     10   0 557 08        Cinzento
                     Fornecidos com lâmpada verde 1 mA - 230 V± -
                     ref. 0 694 96
          5   0 698 61          Branco                                      Caixa de instalação saliente
         10   0 698 21         Cinzento
                                                                10   0 903 59    Caixa para instalação saliente das tomadas
                                                                                 de 20 A, ref.: 0 557 03/06/08
                     Botão luminoso (NA+NF) com porta-etiqueta                   Dimensões: 79 x 86 x 40 mm
                     Fornecidos com lâmpada verde 15 mA - 12 V -
                     ref. 0 694 99                                          Saídas de cabos
                     Funcionam igualmente com lâmpada 230 V (p. 511)
          5   0 698 64         Branco                                       IP 55 - IK 08
          5   0 698 24         Cinzento                                     Saídas de cabos 16 A - 250 V±
                                                                            Equipadas com cerra-cabos (Ø 5 até 13 mm)
                                                                            Capacidade dos ligadores: 3 x 2,5 mm 2
                                                                5    0 698 88        Branco
                     Tomadas 2P+T tipo “Schuko” 16 A - 250 V±
                                                                5    0 698 48        Cinzento
                     IP 55 - IK 07                              5    0 707 88        Branco Antimicrobial
                     Ligadores de parafusos
                     Equipadas com tampa e obturadores de proteção          Saídas de cabos 20 A - com ligadores
         10   0 698 69         Branco                                       Entrada com 3 ligadores de 2,5 mm 2
         10   0 698 33         Cinzento                         1    0 698 89  Face frontal com 3 ligadores para facilitar ligações
                                                                                     Branco
          5   0 707 72         Branco Antimicrobial
                                                                1    0 698 49        Cinzento
                                                                            Retenção de cabos 20 A / 32 A
                                                                            ISO 32: para cabos Ø 12 até 25 mm
                                                                1    0 698 50   Cinzento
























                                                                                                               503
   500   501   502   503   504   505   506   507   508   509   510