Page 510 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 510

Sistema Plexo  componível IP 55
                         ™
       tomadas de corrente


                                                   Pré-cabladas









         0 695  71           0 707 22           0 695  76
       Mecanismos versão componível, fornecidos com espelho central
       Montagem saliente: utilizar as caixas salientes componíveis (p. 510)
       Montagem de encastrar: utilizar os quadros de encastrar (p. 510)
       Em encastrar, permitem passagem para IK 08 com o adaptador ref. 0 696 47 (p. 511)
         Emb.   Ref.  Tomadas de corrente 16 A - 230 V±        Emb.    Ref.  Tomadas de corrente 16 A - 230 V±
                     IP 55 - IK 07                                          duplas e triplas pré-cabladas
                     Equipadas com tampa e obturadores de proteção          IP 55 - IK 07
                     2P+T tipo “Schuko”                                     Equipadas com tampa e obturadores de proteção
                     Ligadores de parafusos                                 Com ligadores automáticos (ligação rápida)
         10   0 696 39          Branco                                      Ligações fazem-se num único mecanismo
         10    0 695 71         Cinzento                                    Montagem saliente com caixas componíveis
                                                                            Montagem de encastrar: utilizar com quadros de
          5    0 707 22         Branco Antimicrobial                        encastrar Sistema Plexo™ (p. 510) e com caixas
                                                                            Batibox™ duplas ou triplas (ver abaixo)
                     2P+T tipo “Schuko”                                     Dupla, montagem horizontal
                     Ligadores automáticos (ligação rápida)     5    0 695 76           2 x 2P+T tipo “Schuko”
          5   0 696 40          Branco                                                    Cinzento
         10   0 695 70          Cinzento

                     2P+T com perno de terra (standard França)              Dupla, montagem vertical
                     Ligadores automáticos (ligação rápida)     5    0 695 77       2 x 2P+T tipo “Schuko”
         10   0 696 21          Branco                                                Cinzento
         10   0 695 51          Cinzento


                     2P+T com perno de terra (standard França)
                     Com dispositivo de encravamento                        Tripla, montagem horizontal
                     Para identificação de circuitos especiais
                     Espelho central cor vermelho (RAL 3020)    1    0 695 78               3 x 2P+T tipo “Schuko”
                     Ligadores de parafusos                                                   Cinzento
          5   0 696 23          Branco
          5   0 695 53          Cinzento
          5    0 707 21         Branco Antimicrobial

                     Acessório de desencravamento 2P+T                      Caixas de encastrar Batibox™
         10   0 502 99     Para utilização com as tomadas com               Para instalação com tomadas 2P+T tipo “Schuko”
                           encravamento                                     pré-cabladas duplas e triplas (ref. 0 695 76/77/78)
                           Fixa-se diretamente na ficha 2P+T dos
                     equipamentos que se destinam a ser ligados             Caixas multimaterial
                     nessas tomadas                             10   0 801 02       Dupla - Prof. 40 mm
                                                                10   0 801 22       Dupla - Prof. 50 mm
                                                                10   0 801 03         Tripla - Prof. 40 mm
                                                                10   0 801 23         Tripla - Prof. 50 mm


                                                                             Caixas para paredes de alvenaria
                                                                5    0 801 42      Dupla - Prof. 40 mm


                                                                5    0 801 43       Tripla - Prof. 40 mm


                                                                             Caixas para paredes ocas
                                                                30   0 800 42       Dupla - Prof. 40 mm
                                                                30   0 800 52       Dupla - Prof. 50 mm

                                                                30   0 800 43          Tripla - Prof. 40 mm
                                                                30   0 800 53          Tripla - Prof. 50 mm






       508
   505   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515