Page 501 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 501

Sistema Plexo  IP 55
                         ™
       tabela de escolha rápida - mecanismos versão componível (cont.)


                                                                                                      Branco Ártico
        FUNÇÕES / MECANISMOS SISTEMA PLEXO™                                       Branco    Cinzento
                                                                                                      Antimicrobial
        Tomadas de corrente 16 A - 250 V± / IP 55 - IK 07
        Equipadas com tampa e com obturadores de proteção
        Tomadas simples:
        2P+T tipo “Schuko” - Ligadores de parafusos                               0 696 39  0 695 71    0 707 22
        2P+T tipo “Schuko” - Ligadores automáticos (ligação rápida)               0 696 40  0 695 70       -
        2P+T com perno de terra (standard francês)                                0 696 21  0 695 51    0 707 21
        2P+T com perno de terra (standard francês) e com encravamento - Espelho central cor vermelho  0 696 23  0 695 53  -
        Acessório de desencravamento 2P+T (para utilizar com tomadas ref. 0 695 23 / 0 696 53)  0 502 99   -
        Tomadas múltiplas (pré-cabladas):
        2 x 2P+T tipo “Schuko” - Dupla, montagem horizontal                          -      0 695 76       -
        2 x 2P+T tipo “Schuko” - Dupla, montagem vertical                            -      0 695 77       -
        3 x 2P+T tipo “Schuko” - Tripla, montagem horizontal                         -      0 695 78       -
        Tomadas RJ 45 - categoria 6 / IP 55 - IK 07
        RJ 45 cat. 6 - UTP (8 contactos) - 1 saída                                   -      0 695 61       -
        RJ 45 cat. 6 - FTP (8 contactos) - 1 saída                                   -      0 695 69       -
        Tomada TV-R-SAT / IP 55 - IK 07
        TV-R-SAT (0 - 2 400 MHz) - Estrela (atenuação ≤ 2 dB)                        -      0 695 58    0 707 24
        Detetores de alarmes técnicos (alimentação 12 V= / ± )
        Detetor de gás / IP 31 - IK 07                                                 0 695 92            -
        Detetor de inundação / IP 41 - IK 07                                           0 695 93            -
        Detetor de elevação de temperatura / IP 41 - IK 07                             0 695 94            -
        Obturador
        Placa cega para reserva de futuras funções de mecanismos Sistema Plexo™      -      0 695 37       -
        Adaptadores Sistema Plexo para outras funções
        Osmoz:
        Adaptador para montagem dos auxiliares de comando e de sinalização ∅22 mm (Osmoz)  -  0 695 68     -
        Sistema Mosaic:
        Adaptador com tampa transparente / IP 55 - IK 07                               0 695 80         0 707 25
        Adaptador com tampa transparente (Permite encravamento da tampa) / IP 55 - IK 07  0 695 79         -
        Acessório para encravamento da tampa do adaptador ref. 0 695 79                0 919 45            -
        Adaptador para tomadas RJ 45 Mosaic / IP 44                                    0 695 81            -
        Adaptador sem tampa / IP 20                                                    0 695 82            -
        Caixas para montagem saliente / IP 55 - IK 07
        Caixas com bucins planos de entrada direta:
        Caixa simples (1 entrada - 1 saída)                                       0 696 89  0 696 51    0 707 41
        Caixa simples (1 entrada - 2 saídas)                                         -      0 696 55       -
        Caixa dupla horizontal (1 entrada - 2 saídas)                             0 696 90  0 696 72    0 707 42
        Caixa dupla vertical (1 entrada - 2 saídas)                               0 696 91  0 696 61    0 707 43
        Caixa tripla horizontal (2 entradas - 2 saídas)                              -      0 696 80       -
        Caixa tripla vertical (2 entradas - 2 saídas)                                -      0 696 79       -
        Caixas para bucim roscado - PG 16:
        Caixa simples (1 entrada)                                                    -      0 696 52       -
        Caixa dupla vertical (2 entradas)                                            -      0 696 64       -
        Caixa dupla horizontal (2 entradas)                                          -      0 696 74       -
        Caixas para bucim roscado - ISO 20:
        Caixa simples (1 entrada)                                                    -      0 696 56       -
        Caixa dupla vertical (2 entradas)                                            -      0 696 68       -
        Caixa dupla horizontal (2 entradas)                                          -      0 696 78       -
        Quadros para montagem de encastrar / IP 55 - IK 07
        Quadro simples                                                            0 696 92  0 696 81    0 707 92
        Quadro duplo horizontal                                                   0 696 94  0 696 83    0 707 94
        Quadro duplo vertical                                                     0 696 96  0 696 85    0 707 49
        Quadro triplo horizontal                                                  0 696 98  0 696 87       -


                                                                                                               499
   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506