Page 500 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 500

Sistema Plexo  IP 55
                         ™
       tabela de escolha rápida - mecanismos versão componível


                                                                                                      Branco Ártico
        FUNÇÕES / MECANISMOS SISTEMA PLEXO™                                       Branco    Cinzento
                                                                                                      Antimicrobial
        Interruptores 10 AX - 250 V± / IP 55 - IK 07
        Comutador de escada                                                       0 696 11  0 695 11    0 707 11
        Comutador de escada luminoso *                                            0 696 13  0 695 13       -
        Comutador de escada com sinalização *                                     0 696 12  0 695 12       -
        Comutador de escada com sinalização sem neutro *                          0 696 15  0 695 15       -
        Comutador de escada luminoso * + Botão luminoso *                         0 696 19  0 695 19       -
        Comutador de escada duplo                                                 0 696 25  0 695 25    0 707 26
        Comutador de escada duplo luminoso *                                      0 696 26  0 695 26       -
        Inversor de grupo                                                            -      0 695 21       -
        Interruptor bipolar                                                       0 696 27  0 695 30    0 707 27
        Interruptor bipolar luminoso *                                               -      0 695 31       -
        Interruptor bipolar com sinalização *                                        -      0 695 32       -
        Interruptores 16 AX - 250 V± / IP 55 - IK 07
        Comutador de escada 16 AX                                                    -      0 695 23       -
        Comutador de escada 16 AX luminoso *                                         -      0 695 24       -
        Interruptor bipolar 16 AX                                                    -      0 695 27       -
        Interruptor bipolar 16 AX com sinalização *                                  -      0 695 28       -
        Botões 10 A - 250 V± / IP 55 - IK 07
        Botão simples (NA)                                                        0 696 30  0 695 40    0 707 30
        Botão simples (NA+NF)                                                     0 696 31  0 695 41       -
        Botão simples luminoso (NA) *                                             0 696 32  0 695 42    0 707 32
        Botão simples luminoso (NA) com porta-etiqueta                            0 696 33  0 695 43    0 707 33
        Fornecido com lâmpada 12 V (funciona igualmente com lâmpada 230 V)
        Botão simples luminoso (NA+NF) com porta-etiqueta                         0 696 35  0 695 45       -
        Fornecido com lâmpada 12 V (funciona igualmente com lâmpada 230 V)
        Botão duplo (2 NA + 2 NF)                                                 0 696 35  0 695 45       -
        Botão duplo (2 NA + 2 NF) luminoso *                                      0 696 36  0 695 46       -
        Comando de estores 10 A - 250 V± / IP 55 - IK 07
        Interruptor duplo, para comando direto de motor elétrico                  0 696 29  0 695 38       -
        Botão duplo, para comando de abertura e fecho por caixa de automatismos      -      0 695 39       -
        Interruptores para chave RONIS N.º 455 - 3 A - 250 V± / IP 55 - IK 07
        Interruptor comando com chave Ronis N.º 455 (chave fornecida) - Com 2 posições (0-I)  -  0 695 34  -
        Interruptor comando com chave Ronis N.º 455 (chave fornecida) - Com 3 posições (I-0-II)  -  0 695 35  -
        Interruptor temporizado 230 V± - 50/60 Hz / IP 55 - IK 05
        Interruptor temporizado luminoso - Eletrónico (2 condutores) - 1 400 W / 400 VA  0 696 04  0 695 04  -
        Iluminação crepuscular / IP 55 - IK 077
        Interruptor crepuscular - 1 400 W / 400 VA                                0 696 17  0 695 17       -
        Célula fotoelétrica (para interruptores crepusculares modulares )            -      0 695 18       -
        Detetores de movimento 230 V± - 50/60 Hz / IP 55 - IK 07
           250 W - Sem neutro (2 condutores)                                           0 695 20            -
        1 000 W - Com neutro (3 condutores)                                            0 695 22            -
        Termostato de ambiente - 250 V± / IP 55 - IK 07
        Termostato eletrónico (Gama de regulação de 7 ºC até 30 ºC)                    0 695 08            -
        Paragem de emergência 3 A - 250 V± / IP 55 - IK 07
        Botão de paragem por pressão                                                   0 695 47            -
        Botão com desencravamento por chave                                            0 695 48            -
        Botão com desencravamento por rotação ¼ de volta                               0 695 49            -
        Sinalização de balizagem / IP 55 - IK 07
        Base de sinalizador (fornecido com lâmpada)                                    0 695 83            -
        Difusor de balizagem - Incolor                                                 0 695 88            -
        Difusor de balizagem - Verde                                                   0 695 89            -
        Difusor de balizagem - Laranja                                                 0 695 90            -
        Difusor de balizagem - Vermelho                                                0 695 91            -
       * Mecanismos fornecidos com lâmpada

       498
   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505